Energimätare (MID)
Avgörande för att minska kostnaderna är omfattande energimätningar nödvändiga för att optimera energiförbrukningen. WAGOs portfölj har energimätare som förenklar denna uppgift samtidigt som de erbjuder flera viktiga fördelar.Dina fördelar:Överensstämmelse med MID-direktivet 2014/32/EU tillåter förbrukningsfaktureringsapplikationerM-Bus- och Modbus RTU-gränssnitt och två S0-pulsutgångarPush-in CAGE CLAMP® och arm sparar tid på varje stegVerkliga utrymmesbesparingar med 2 DU: 35 mm (2PUCT) och 4 DU: 72 mm (4 PU och 4 PS)Full transparens med en upplyst display i fullformat Intuitiv konfiguration med beröringskänsliga kontroller och konfigurationsapp via Bluetooth®