MM-569251_3d_group_picture_Update_Company_Presentation_01_01_C1_2000x2000.jpg

Interfaceelektronik

Modern utrustning design kräver många olika komponenter som kan möta olika utmaningar: Exempelvis användar- och underhållsvänliga, låga investeringskostnader, säkerhet, tillgänglighet och enkelhet i design och användning.

Olika WAGO interfacemoduler med sina varierande utföranden, såsom pluggbar funktion och interfacemoduler, smala relä- och optokopplarmoduler och moderna, högeffektiva switch-styrda spänningsaggregat är idealiska för att möta dessa utmaningar och tillse säker isolering av lednings- och funktionsnivåer.

Produktkategorier

Interfaceelektronik utbud

Energimätare (MID)

Att optimera energiförbrukningen kräver omfattande energimätning. WAGOs portfölj innehåller nu nya energimätare för detta ändamål som erbjuder flera fördelar.

Energimätarna använder Push-in CAGE CLAMP® med armar, så att de kan anslutas snabbt och enkelt. Enheterna för direkt mätning har en bredd på bara 72 mm; versioner för strömtransformatorer är ännu smalare med endast 36 mm. Dessa smala profiler sparar enormt mycket utrymme i styrskåp.

buehne_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Signalomvandlare och isolationsförstärkare

Isolering, förstärkning, filtrering och konvertering

WAGOs JUMPFLEX® signalomvandlare och isolationsförstärkare hanterar ett stort antal funktioner inom olika applikationsområden och ger säker och felfri signalöverföring. Signalomvandlarna har många olika godkännanden som ex. UL men också marina.

buehne_spannungswandler_ad_2000x1125.jpg

Strömtransformatorer och spänningsavtappare

Överallt där höga strömmar behöver mätas och bearbetas i befintliga system, kan du låta WAGOs strömtransformatorer bli ditt förstahandsval. Spänningsavtappare finns också för enkel och säker spänningsmätning i befintliga system. Det finns ett stort antal globala godkännanden.

MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x1125.jpg

Strömförsörjning

De effektiva strömförsörjningsaggregaten från WAGO ger alltid en konstant matningsspänning - oavsett om det är för enkla applikationer eller för automatisering med större effektbehov. WAGO erbjuder nätaggregat (UPS), buffertmoduler, redundansmoduler och ett brett utbud av elektroniska säkringar och ett komplett system med uppgraderingar. Aggregaten finns med ett stort antal godkännanden, ex. UL och marina.

buehne_relais_optokoppler_2000x1125.jpg

Relä- och optokopplarmoduler

Oavsett om det är reläuttag eller pluggbara relä och optokopplingsmoduler – WAGOs serie av reläer och optokopplare erbjuder en lösning för alla krav. Använd dem inom alla branscher, inklusive processteknik, elteknik, järnvägs- och marina applikationer, Ex-klassade och maskinteknik samt generell kontrollskåpskonstruktion. Våra reläer finns med många olika godkännanden, ex. globala som CE, UL men också marina och Ex.

buehne_uebergabemodule_2000x1125.jpg

Interfacemoduler

WAGOs interfacemoduler ger tillförlitliga och underhållsfria anslutningar för flexibla signalledningsapplikationer. De ansluter elektronik och elektriska system på kontrollnivån, där de utför tillförlitlig signalöverföring och distribution på kontroll- och fältnivåer (system, maskin). Modulerna kan levereras med många olika godkännanden som UL, marina förutom CE.

buehne_systemverkabelung_2000x1125.jpg

Systemledningsdragning

WAGOs systemledningslösningar gör att du snabbt och enkelt kan ansluta enskilda komponenter till din automationsapplikation systematiskt. Eftersom system och kontrollskåpslösningar blir mer och mer komplexa, sparar detta tid och pengar på planering, installation och idrifttagning. Det finns godkännanden som UL och DNV GL förutom självklart CE.

buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg

Överspänningsskydd och specialelektronik

WAGOs överspänningsskydd och specialelektronikprodukter har många användningsområden. Interfacemoduler med specialfunktioner ger säker, felfri signalbehandling och anpassning. Våra överspänningsskyddslösningar ger pålitligt säkringsskydd mot högspänning för elektrisk utrustning och system.

Läs mer

Ämnen och nyheter inom området interface

Din kontaktperson på WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: