MM-388156_3d_group_picture_01_04_Messumformer_und_Trennverstaerker_2000x2000_2.jpg

WAGO signalomvandlare och isolationsförstärkare

Isolera, förstärka, filtrera och omvandla: Signalomvandlarna och isolationsförstärkarna hanterar ett stort antal funktioner i en mängd olika tillämpningar och säkerställer säker och felfri signalöverföring – tack vare ett omfattande utbud av godkännanden för tillämpningar över hela världen. Fokus ligger på användarvänlighet, bekväm drift och absolut tillförlitlighet.

Strömförsörjningen av signalomvandlarna och isolationsförstärkarna kan enkelt kombineras med hjälp av samma profildesign över olika bredder, vilket eliminerar tidskrävande kabeldragning av varje enskild komponent.

Dina fördelar:

  • Kalibrerad växling mellan mätområden för att alltid säkerställa likvärdig precision

  • Kan användas i extrema miljöer från −40 to +70°C

  • Push-in anslutning och olika sammankopplingsalternativ

  • Intuitiv konfiguration via programvara, DIP eller tryck-/skjutbrytare

Produktöversikt

Olika kombinationsalternativ

Upptäck vårt utbud av
Signalomvandlare och isolationsförstärkare

Isolationsförstärkare

Isolationsförstärkare hanterar ett stort antal funktioner i industriella applikationer samtidigt som de ger säker, felfri signalöverföring.

WAGOs utbud av isolationsförstärkare erbjuder en lämplig lösning för varje applikation: Isolationsförstärkarna är permanent konfigurerade med matningsspänning och finns som konfigurerbara universella isolationsförstärkare, bipolära isolationsförstärkare, matningsisolatorer och signaldelare. Utan matningsspänning inkluderar portföljen passiva isolatorer och slingdrivna isolatorer.

Dina fördelar:

  • Galvanisk isolering mellan strömförsörjningens in- respektive utgång

  • Spänningsjustering för att kompensera för fel- eller signalförändringar

  • Växlingsbar filterfunktion för att förhindra signalinterferens

  • Konfigurerbar digital utgång till mätområdesgränser och konfigurerbar med ytterligare funktioner (t.ex. påslagningsfördröjning)

Frekvenssignalomvandlare

WAGOs frekvenssignalomvandlare spelar in 0,1-120 kHz-signaler från NAMUR-, NPN- eller PNP-sensorer och omvandlar frekvensen till analoga standardsignaler.

Dina fördelar:

  • Signalinsamling från NAMUR-, NPN- eller PNP-sensorer

  • Frekvensområde: 0,1...120 kHz

  • Felsignalering: detektering av ledningsbrott/kortslutning för NAMUR-närhetssensorer

  • Mätvärde över/under mätområdet

Temperatursignalomvandlare

Temperatursignalomvandlare gör det möjligt att spela in Pt, TC, Ni, KTY och RTD-sensorer och motstånd. Denna processdata matas ut som en analog standardsignal på utgången. Huruvida en resistansmodifierande sensor eller ett termoelement används beror på faktorer som maximalt temperaturområde, installationsmiljö eller den erforderliga mätnoggrannheten.

Dina fördelar:

  • Signalinsamling från Pt-, TC-, Ni-, KTY- och RTD-sensorer, samt motstånd upp till 4.5 kΩ

  • 2-, 3- och 4-ledar anslutningsteknik

  • Felmeddelande: ledningsbrott/kortslutningsdetektering av sensorn

  • Mätvärde över/under mätområdet

Gränsvärdesomkopplare

Tröskelvärdesbrytare övervakar olika mätsignaler, såsom temperatur, ström eller spänning. Om ett värde faller över eller under en gränsvärdesinställning kan t.ex. nödstopp eller larm utlösas. Förutom tröskelvärdesbrytare för analoga standardsignaler finns även RTD-tröskelvärdesbrytare för resistanstemperatursensorer och potentiometrar, samt TC-tröskelvärdesbrytare för termoelement, tillgängliga för signalövervakning och mätning.

Dina fördelar:

  • Konfigurerbar på/av-slagningsfördröjning

  • Reaktion från en digital signalutgång (DO) till fritt konfigurerade mätområdesgränser och användning som på/av fördröjd tröskelvärdesbrytare

  • Elektromekanisk signalkontakt

Potentiometersignalomvandlare

Potentiometersignalomvandlaren registrerar resistanssignaler, t.ex. från potentiometrar, och omvandlar dem till en analog standardsignal.

Dina fördelar:

  • Signalvärdesinsamling från potentiometrar och motstånd

  • Automatisk potentiometeridentifiering

  • Konfigurerbara in- och utgångsparametrar

  • Reaktion från en digital signalutgång (DO) till fritt konfigurerade mätområdesgränser och användning som på/av fördröjd tröskelvärdesbrytare

Ström-/spänningssignalomvandlare och effektmätningsmoduler

Förutom ström- och spänningssignalomvandlare som registrerar likström- och växelström, inkluderar detta också en effektmätningsmodul som kan mäta ström och spänning parallellt, konvertera dem till ström samt mata ut dem som en analog standardsignal.

Dina fördelar:

  • Mät DC- eller AC-spänningar upp till 300 V på en bredd på bara 6 mm

  • Gemensam matningsspänning via byglar som kan användas över hela intervallet

  • Mångsidig konfiguration

3-fas strömmätningsmoduler

Effektmätningsmodulerna, som monteras på en DIN-skena, erbjuder den idealiska lösningen för att mäta strömmar och spänningar i ett trefas elnät som kan styras på distans.

Dina fördelar:

  • Olika enhetsvarianter för valfri anslutning av strömtransformatorer eller Rogowski-spolar

  • Plats för microSD-kort för lagring av mätdata

  • Kompakt DIN-skenemonterad kapsling

  • Kommunikation via Modbus RTU och pulsutgång

Konfigurationsalternativ

Intuitiv konfiguration via programvara, App eller Display

konfigurationssoftware_2000x2000.jpg

Gränssnittskonfigurationsprogramvara G2

Signalomvandlare kan enkelt konfigureras med gränssnittskonfigurationsprogramvaran.

Dina fördelar:

  • Automatisk moduldetektering

  • Konfigurering och visualisering av processvärden

  • Parametrisering av den digitala switchutgången

  • Kommunikation via WAGO USB-servicekabel ellerWAGO Bluetooth® Adapter

konfigurationsdisplay_2000x2000_2.jpg

Konfigurationsdisplay

Den borttagbara displayen kan enkelt och snabbt kopplas in i huset. Den innehåller en innovativ pekskärm för att intuitivt konfigurera enheter. Flerfärgsdisplayen växlar mellan orange, röd, grön eller vit beroende på enhetens status. Integrerade funktioner, såsom kopieringsfunktion, kan användas för att överföra lagrade konfigurationsdata från en enhet till en annan av samma typ. Lösenord för att skydda konfigurerade data kan även tilldelas för att förhindra obehörig åtkomst eller ändringar.

Dina fördelar:

  • Kan enkelt pluggas in i signalomvandlare

  • Pekfunktion via manöverpanel

  • Automatisk moduldetektering

  • Konfigurering och visualisering av processvärden

  • Kopiera konfigurationsdata från enhet till enhet

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Alla produkter

Upptäck vårt utbud av signalomvandlare och isolationsförstärkare.

Din WAGO kontaktperson

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: