buehne_systemverkabelung_2000x2000_1.jpg

Interfacemoduler och ledningssystem

Anslut enskilda komponenter i din utrustning snabbt, enkelt och systematiskt, antingen för automatisering eller vid sammankopplingspunkten mellan kabelskåpets ledningar och ett standardgränssnitt som RS-232. Eftersom system och kontrollskåpslösningar blir mer och mer komplexa, sparar detta tid och pengar på planering, installation och drifttagning. Dra nytta av den mångsidiga produktportföljen med universella gränssnittsmoduler och systemledningar samt specifika komponenter.

Här kan du redan hitta ett stort antal tillverkare vars styrsystem kan kopplas bekvämt med WAGOs systemkablar.

Dina fördelar:

  • Pålitlig, felfri anslutning av enskilda komponenter
  • Förmonterade systemkablar för snabb kabeldragning
  • Ger alternativ för tydlig identifiering

Produktöversikt

Våra produkter för gränssnittsmoduler och systemkablage

Specifika gränssnittsmoduler och systemkablar

På följande sidor hittar du all information om våra styrenhetsspecifika gränssnittsmoduler och systemkablar. Med våra lösningar kan du ansluta ditt automationssystem snabbt och enkelt. För detta ändamål erbjuder vi lösningar för alla större tillverkare av automationssystem.

Universella gränssnittsmoduler

WAGOs gränssnittsmoduler erbjuder dig tillförlitliga, underhållsfria anslutningar för flexibel signalkabeldragning. De ansluter elektronik till elektriska system på kontrollnivå och hanterar signalöverföring och distribution på kontroll- och fältnivåerna (system, maskin). Här appliceras styrsignalerna från förmonterade, pluggbara anslutningar, såsom RJ-45 och RS-232, samt vanliga flatkabel, på kopplingsplintsanslutningar.


Dina fördelar:

  • Ekonomisk och tidsbesparande konfigurering och beräkning genom reducering av nödvändiga kabelmoduler
  • Snabb kabeldragning, driftsättning och felsökning, tack vare tydligt utformad ledningsdragning och tydlig polmärkning
  • Tillförlitlig, underhållsfri anslutning av signalledningar via tillförlitliga kopplingsplintar utrustade med CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik
  • Högdensitetskablage sparar utrymme i apparatskåpet

Universella systemkablar

WAGOs systemkablage för universella komponenter stöder dig med snabb installation, montering och underhåll. Välj rätt gränssnitt från vårt breda produktutbud – oavsett om det är RJ-45, RS-232 eller andra universella anslutningskomponenter.


Dina fördelar:

  • Snabb och enkel anslutning mellan anslutningsnivåer (sensorer och ställdon) och styrenhet
  • Finns även med öppna kabeländar för större flexibilitet vid systemplanering
  • Förmonterade gränssnittskablar sparar tid