Nyheter

Mer energi på fältet

Ur kontrollskåpet och till fältet: WAGO:s nya EPSITRON® IP67 Strömförsörjning ger energi direkt där det behövs tack vare en robust design och hög skyddsnivå.

Även under extrema miljöförhållanden, körs WAGO:s nya EPSITRON® IP67 pålitligt samtidigt som det motstår fukt och damm tack vare en IP67-grade design.. Enheten är konstruerad för att effektivt leverera distribuerade belastningar med 24 VDC

Fördelar med EPSITRON® IP67 Power:

  • Utrymmesbesparande kompakt design för installation på plats

  • Upp till 92,3 % effektivitet för ekonomisk drift under en lång livslängd

  • Snabb, verktygslös ledning med 7/8 "skruvklämanslutningar

  • Aktiv effektfaktorkorrigering för att dra ren sinusformad kraft från gallret

  • Effektivt vattenstänkskydd för användning i hårda industriella miljöer

Robust och energieffektiv, direkt på anläggningen

Den främsta fördelen med den effektiva EPSITRON® IP67-strömförsörjningen är att spänningen konverteras från 230 VAC till 24 VDC endast där likström behövs, vilket minskar energikostnaderna. Klar för distribuerad användning, den robusta och tillförlitliga IP67-strömförsörjningen sparar också värdefullt utrymme. Utformat för robusthet och tillgänglighet, EPSITRON® IP67 Power är perfekt för tillförlitlig, decentralicerad användning.

Överblick:

  • Sparar kontrollskåpsutrymme
  • Hö energieffektivitet upp till 92,3 %
  • Låg strömförlust för större tillgänglighet och lång livslängd
  • Snabb, verktygsfri installation
  • Robust IP67 hölje med stänkskydd
  • Aktiv effektfaktorkorrigering
Din kontaktperson på WAGO

Mer information

Produktöversikt