MM-16046  3D product pictures  IO system Field EthernetIP and EtherCAT variants_2000x2000 (2).jpg

WAGO I/O System Field

Distribuerat I/O med mängder av kommunikationsmöjligheter - I/O System Field för IP67-klassad skåpfri automation har ett imponerande utbud av funktioner.

Dina fördelar:

  • Integrerad lasthantering

  • Mängder av kommunikationsmöjligheter

  • Form och funktion kombinerat

  • Allt i ett lösning med IO-Link

ÖVERSIKT WAGO I/O SYSTEM FIELD

Automation för framtiden

Hög prestanda, designad för time-sensitive networking (TSN) och robust nog för de tuffaste miljöförhållandena: WAGO I/O System Field för automation utanför skåpet kombinerar en imponerande mängd funktioner med robusta IP67-kapslingar.

Stort utbud av applikationer

Oavsett om det är på förpackningsmaskinen eller en robotarm: Modulerna i I/O System Field monteras exakt där du behöver dem - nära sensorer och ställdon.

De oslagbara fördelarna med WAGO I/O System Field

Utökade kommunikationsmöjligheter nu med EtherNet/IPTM och EtherCAT®

Moderna, decentraliserade produktionsanläggningar kräver automationslösningar med de senaste kommunikationslösningarna samtidigt som de ger maximal prestanda utanför kontrollskåpet. WAGO utvecklade deras framtidssäkrade I/O System Field med IP67 skyddsklass för att möta dessa krav. Det nya systemet kombinerar snabba ETHERNET-baserade automationsprotokoll (t.ex. PROFINET, EtherCAT® och EtherNET/IPTM moduler), med tekniker som OPC UA, Bluetooth® Webserver och MQTT för molnuppkoppling. Mittpunkten är en kraftfull processorkärna som kombinerar integrerade säkerhetsfunktioner med säker anslutning till fältsignaler och molnet. Modulen tillhandahåller kraftfulla tekniker med integrerad säkerhetsfunktion. Det är grunden för alla ETHERNET-, fältbuss- och industriella IoT-standarder (inklusive TSN), och erbjuder maximal flexibilitet för en mängd olika krav.


Dina fördelar:

  • Stöder alla vanliga kommunikationsprotokoll för automation.

  • Plattforms-oberoende datadelning genom OPC UA

  • Systeminformation via MQTT

  • Snabb och distribuerad åtkomst till modulinformation via Bluetooth®

  • Tillgång till systeminformation via integrerad webbserver

  • #made for TSN

Tillgänglighet PROFINET: Finns tillgänglig

Tillgänglighet EtherCAT & EtherNet/IP: Februari 2021

It combines fast, ETHERNET-based fieldbuses such as PROFINET®, technologies such as OPC UA or Webserver – and now also supports MQTT as a communication protocol for cloud connectivity.

Ludwig Adelmann
Product Manager at WAGO GmbH & Co. KG

Form och funktion kombinerat

WAGOs IP67-klassade I/O System Field är optimerat för robust, skåpfri automation. Montera modulerna exakt där du behöver det – nära sensorer och manöverdon. Denna anpassningsförmåga minskar inte bara antalet kablar som krävs, det förenklar också uppstart, service och diagnostik. Systemet erbjuder kompromisslöst skydd med helt inkapslade metallhöljen för extremt tuffa miljöer eller robusta men ändå lätta plasthöljen för mobila applikationer. Modulerna klarar omgivningstemperaturer vid drift från −25 till +70 °C. Smala husvarianter och sidemontering passar bra för att detektera signaler i de trångaste utrymmena och för skyddad montering av både moduler och anslutningskablar. Sensorer och ställdon är anslutna via standard M8- och M12-kablar. Systemet drivs via en L-kodad M12-kontakt med hög ström, som ger upp till 16 A och klarar mer ström på mindre utrymme. Modulerna passar WMB Inline-märkning eller märkband från WAGOs standardutbud.

Dina fördelar:

  • Helgjutna IP67-metallhöljen för extrema miljöer

  • Ej gjutna, lättvikt IP67 plasthus för rörliga applikationer

  • Detaljerad identifiering, praktiska märkningsalternativ och tydligt synliga lysdioder

Integrerad lasthantering

Innovativ lasthantering övervakar spänningsmatningen till systemet Ström och spänning kan registreras och utvärderas för varje kanal. Överbelastningsgränser kan ställas in för enskilda kanaler. Som ett resultat kan fel upptäckas snabbare och lättare förstås- det är också lättare att förutsäga fel, vilket är väsentligt för trender som förebyggande underhåll.

Dina fördelar:

  • Strömförsörjning med hög kapacitet med upp till 2 x 16 A och upp till 4 A per IO-Link port

  • Justerbar utgångsströmbegränsning

  • Övervakning av strömförbrukning

  • Definition av för-alarm och huvud-alarm

  • Övervakning av spänningar och strömmar (per kanal och för hela modulen)

  • Temperaturövervakning per kanal

IO-Link significantly simplifies configuration and cabling. It also creates completely new possibilities for diagnostics, parameterization and device identification.

Helmut Börjes
Product Manager at WAGO GmbH & Co. KG

Allt-i-ett-lösning via IO-Link

I kombination med IO-Link , visar I/O System Field fullt ut sina styrkor som en flexibelt distruberat I/O för datainsamling och styrning. Kommunikationsstandarden möjliggör ett sammanhållet dataflöde från kontrollnivån till sensor- och ställdonsnivån. Det förenklar konfiguration och kabeldragning Dessutom uppstår helt nya möjligheter för diagnostik, parametrisering och enhetsidentifiering.

Dina fördelar:

  • Moln och fältkommunikation med IO-Link

  • Förenklad kabelinstallation förenklar planeringen av lösningen och eventuella enhetsbyten

  • Upp till 8 IO-Link hubbar per modul – upp till 4 A per port – upp till 128 digitala I/Os på en master

  • Stjärntopologi för korta avstånd

  • Färre IP adresser

Produktnyheter

Snabba utförliga inställningar

Det nya verktyget för IO-Link enheter erbjuder många inställngar och enkel dataåtkomst.

IO-Link blir en mer och mer använd standard för att ansluta sensorer och ställdon digitalt. En av anledningarna: Den obligatoriska produktbeskrivningen IODD (IO Device Description) innehåller information om IO-Link -produkten oberoende av vilket fabrikat det gäller. WAGO erbjuder nu IO-Link Configurator, en mjukvara för att ställa in WAGO:s IO-Link Master och IO-Link slavar på ett fabrikatsoberoende sätt.

Placeholder_SKH.jpg

Den nya konfiguratorn stöder IO-Link V1.0 (IODD V1.0.1) och IO-Link V1.1 (IODD V1.1). Detta verktyg kan användas för att konfigurera alla IP67-moduler i WAGO I/O System Field och alla WAGO:s IO-Link Masters och IO-Link slavar, alla andra fabrikats IO-Link slavar. Om IODD filer saknas, kan IODD Finder användas för att söka rätt på dessa och integrera dom. Verktyget kan användas som ett fristående program eller integreras i PLC-programmeringsprogramvara via TCI (Tool Calling Interface).

Dina fördelar:

  • Konfigurator för WAGO IO-Link Master och andra IO-Link enheter

  • Automatisk nedladdning av saknade IODD-filer med IODD Finder

  • TCI-gränssnittet möjliggör integration i automationsmjukvaror.

Artikelnummer. Licens (WAGO DRM): 2759-0106/1121-1000

Registrera dig nu och testa vår programvara i 30 dagar utan kostnad.

WAGO I/O Field App

I/O System Field app är en app för underhåll, diagnostik, drift och övervakning. Denna app låter dig visa produktinformation för både fältbussmoduler och IO-Link hubs, göra inställningar och justera parametrar. Kommunikationen sker via Bluetooth® gränssnitt och en data-matrix-kod kan läsas för att välja produkten. De aktuella uppmätta värdena för en port kan visas (temperatur, spänning, ström och tillstånd) och konfigureras (inklusive driftläge och filter).

  • Identifiering via datamatrikskoder

  • Kommunikation via Bluetooth®

  • Nedaddning av IODDs (IODDfinder)

  • Tillgång till all process- och parameterdata

  • Tvinga utgångar (DO)

  • Hantering av datablad, manualer etc.

  • Användar- och rättighetshantering

MM-4696_LP_full_SPS_TSN_2000x1125_.jpg

“Made for TSN”

Industriell kommunikation måste vara snabb, i realtid och standardiserad om produktionsanläggningar ska vara redo för framtiden. “Time-Sensitive Networking” (TSN) är nyckeln till detta eftersom det ger har potentialen att avsevärt öka prestandan för enskilda nätverk. Det ger också grunden för direktkommunikation från fältnivån med varje enhet på andra nivåer, samtidigt som det inte längre behövs åtkomst till gateways eller helt ändra kommunikationsteknik. TSN blir ännu effektivare i kombination med OPC UA. Tillsammans gör de att utrustning, maskiner och systemdelar kan beskriva sig själva, förstå varandra och konfigurera sig automatiskt. Detta är i sin tur nödvändigt för att modulär maskinteknik verkligen ska ta fart.

Din kontaktperson på WAGO.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: