Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x2000.jpg

I/O-system

För optimal automation både inom och utanför kontrollskåpet: Flexibla IP20 och IP67 fjärr-I/O-system för alla applikationer och miljöer.

Dina fördelar med WAGOs I/O-system:

  • Fältbussoberoende: kompatibel med alla standardfältbuss-system och industriella ETHERNET-standarder

  • Stort utbud av I/O-moduler tillgängliga för nästan alla applikationer

  • Internationella och nationella godkännanden för användning över hela världen

  • Brett utbud av tillbehör för märkning och anslutningsteknik

  • IP20 I/O-system – utrustat med CAGE CLAMP® teknologi för vibrationssäkra och underhållsfria anslutningar

Produktöversikt

Styrsystem - Allt i en överblick

Lär dig mer om funktionerna och de tekniska egenskaperna hos våra styrsystem. Lär dig mer om säkerhet, IoT, operativsystem och mycket mer med bara ett klick.

s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

För kontrollskåpet – WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 kännetecknas av att det passar i så många applikationer och det breda produktutbudet. Med mer än 500 olika moduler så passar systemet en mängd olika branscher.

Fördelar:

  • Fältbussoberoende

  • Flexibel användning

  • Testat och godkänt över hela världen

  • Fler än 500 moduler finns, inklusive funktionell säkerhet och Ex i

  • Valfria pluggbara anslutningar för 753-serien

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

För extrema miljöer – WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Den extremt robusta konstruktionen av WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR ger tydliga fördelar: det maximerar systemets driftsäkerhet, minskar utrymmesbehov och sänker energi- och underhållskostnaderna genom att systemet inte kräver kylning av skåpet. Systemet är lämpligt för krävande applikationer där följande är kritiskt:

Fördelar:

  • Extrema omgivningstemperaturer

  • Immunitet mot elektromagnetiska störningar och impulsspänningar

  • Stöt- och vibrationsmotstånd

  • Explosionsskydd

MM-16046  3D product pictures  IO system Field EthernetIP and EtherCAT variants_2000x1500.jpg

Mer anslutningsmöjligheter med WAGO I/O System Field

Dina fördelar:

  • Framtidssäkrad öppen automationlösning som stöder de senaste kommunikationsteknikerna.

  • Olika husmodeller gör att systemet passar flera olika applikationer och maskiner.

  • IO-Link möjliggör snabb, flexibel och effektiv produktion.

  • Få bättre insikt i din applikation med en innovativ elektrisk lasthantering.

Applikationer

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Industri- och maskinteknik

Det stora utbudet moduler för olika potentialer och signaltyper sparar pengar och tid eftersom de olika givarna/ställdonen kan anslutas direkt – även i säkerhetsrelaterade applikationer.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_1_2000x2000.jpg

Fastighetsautomation

Den stora produktutbudet möjliggör flexibla lösningar från källare till tak med konventionella I/O-moduler, standardiserade branschspecifika fältbussprotokoll och lösningar för typiska applikationer inom belysning, solskydd, värme, luftkonditionering och mycket mer.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Marin och onshore-/offshore-automation

Användning i dessa applikationer kräver bedömning och certifiering av oberoende klassningssällskap som ABS, DNV-GL, LR, etc. Mer än hälften av de 20 administrerade testerna gäller EMC. Resultaten från dessa test möjliggör drift på marina dieselmotorer utsatta för vibrationer och i det EMC-känsliga området på bryggan (kompassgodkännande). Naturligtvis är dessa kostnadseffektiva moduler också lämpliga för andra industrier.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Processautomation

Att skydda människor, en ren miljö och säker problemfri drift är avgörande för denna sektor. Möjligheten att användas inom explotionsrisk-områden är också ett krav inom kemi-, energi-, gas- och oljeindustrin. WAGO-I/O-SYSTEMET är lämpligt för användning i Zon 2 för att hantera signaler ifrån zon 1 och zon 0 via internt säkra I/O-moduler.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Kraftnät (Telecontrol teknik)

Huvudsyftet med kraftproduktions- och distributionsindustrin är att säkerställa en pålitlig och säker strömförsörjning. Med en omfattande produktportfölj erbjuder WAGO kunderna ett brett spektrum av applikationsmöjligheter: från styrning av kraftverk och elnätet till säkra fjärrlösningar, samt energimätning och styrning med I/O-komponenter för ström- och energimätteknik.

railway_bahnhof_zug_bahnsteig_fotolia_65801186_2000x2000.jpg

Järnvägsapplikationer

Oavsett om det är järnvägsfordon, signalteknik eller tågstationer – WAGO är rätt partner där elflöden eller signaler överförs och omvandlas. Vårt WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR passar perfekt till förebyggande underhåll. Oavsett om det är applikationer på tåget eller vid spåret så uppfyller våra produkter normerna för järnväg (DIN EN 50121-4, EN 50121-5 och DIN EN 50155).

alle-produkte_io-system_2000x1125_o.jpg

Alla produkter

Våra produkter från I/O-systemen

Din kontakt på WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: