MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Marin och offshore

Från bryggan till motorrummet - Automatiserat och pålitligt anslutet till WAGO

ÄMNEN OCH LÖSNINGAR FÖR IDAG OCH I MORGON

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg

Tillförlitlig signalbearbetning

Samla, villkora och visualisera data - vid behov, utlös larm: Larm- och övervakningssystem med WAGO-teknik får jobbet gjort.

marine_dickschiff_maritim-4-0_big-data_2_2000x1500.jpg

Framtiden för Marina applikationer

Digitalisering och automation erbjuder stora möjligheter som du kan förstå med WAGO:s lösningar - hållbart och framtidssäkert.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg

Tankballast och frakthantering

Att upprätthålla stabilitet i hårt väder är viktigt för fraktare. Tillförlitliga tankballastsystem är nyckeln till detta - med lösningar från WAGO.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg

Redo för nästa steg

Framtiden tillhör intelligenta automationslösningar för marina applikationer. Håll dig på den säkra sidan med WAGOs lösningar.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg

Säker dygnet runt

Underhållsfritt - och säkert - lösningar för att hålla bogserbåtar och kranar redo för åtgärd när som helst. WAGOs lösningar visar sin styrka under de mest krävande förhållandena.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg

För säkerhet och komfort

WAGOs kostnadseffektiva, pålitliga anslutningslösningar utgör den elektriska arkitekturen för inbyggda bekvämligheter.

marine_schiffsbrücke_fernglas_2000x1500.jpg

Datasäkerhet på öppet hav

WAGO erbjuder lösningar för att skydda mot missbruk av data eller cyberattacker som fungerar pålitligt ombord och på öppet hav.

explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x1125.jpg

Absolut tillförlitlig kvalitet

Kraven på teknisk utrustning ombord på fartyg är utomordentligt stränga. WAGO-I/O-SYSTEM uppfyller dem alla.

Stå stadigt med WAGO

WAGO uppfyller branschens nuvarande utmaningar med sin omfattande lösningsportfölj. Våra komponenter för marina applikationer klarar de mest extrema miljöerna och håller i många år.

Dina fördelar:

  • Överensstämmelse med bryggkrav i vissa områden i enlighet med IEC EN 60945

  • Klassificerad för extrema miljöer (EMC 1/Cat. D)

  • Minska lagringsutrymme och servicekostnader

  • Ett system för varje applikation med WAGO-I/O-SYSTEM 750

  • Enkel, snabb, prisvänlig teknik

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg

Digitalisering

Cloud-anslutning, cybersäkerhet och anpassningsbar produktion - vi är redo för eventuella frågor som kan uppstå.

karriere_professionals_2000x1500.jpg

Arbeta hos WAGO

Läs mer om WAGO som arbetsgivare. Vi ser fram emot att träffa dig!

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: