Tankballast- och lasthantering

Perfekt i balans: WAGO är din kompetenta partner för tankballast- och lasthanteringslösningar. Vi har erfarenhet, kunskap och produkter för att leverera målriktad assistans.

En överblick av dina fördelar:

  • Allmänna användningsområden

  • Distribuerad, modulär och godkänd för användning på fartyg

  • Webbvisualisering med ett differentierat behörighetskoncept

WAGO i marina applikationer

Lösningar för tankballast- och lasthantering

Våra tankballast- och lasthanteringslösningar har visat sitt värde på världshaven under de tuffaste förhållandena.

marine_grafik_topologie-tankballastsystems-doppelter-ring-und-zentrale-verarbeitung_2000x2000_1.jpg

Automatisering för tankballast- och lasthanteringssystem

Att upprätthålla stabilitet i grov sjö är viktigt för fraktare. Ett pålitligt tankballastsystem är ett fartygs livförsäkring mot felaktig trim, slagsida eller djupgående. Anti-krängningssystemet kan automatisera ett antal steg för denna viktiga funktion. Snabb lastning och lossning kan dramatiskt förenklas med ett automatiserat lasthanteringssystem. Tillse säkra, kontinuerliga processer i händelse av fel med ett WAGO-automatiserat avstängningssystem. Denna lösning för att skydda människor och miljön har länge varit standardutrustning för tysk-och italienskbyggda kryssningsfartyg.

Se våra lösningar på arbetet

WAGO har redan genomfört många spännande ballast- och lasthanteringsprojekt. Läs mer här om de senaste.

Läs mer

Fler lösningar för marin och offshore:

Vare sig det gäller Maritime 4.0, propulsionsstyrning eller tankballast och lasthantering – WAGO erbjuder lösningar för alla utmaningar till sjöss.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg

Pålitlig signalbehandling

Samla, behandla och visualisera data och vid behov utlös larm: WAGO-utrustat larm och övervakningssystem får jobbet gjort.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg

Redo för nästa

Intelligenta automatiseringslösningar hör också till framtida marina applikationer. Håll dig på den säkra sidan med WAGOs lösningar.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg

Säker dygnet runt

Underhållsfria och säkra lösningar för att hålla bogserbåtar och kranar redo för åtgärd när som helst. WAGOs lösningar visar sin styrka under de mest krävande förhållandena.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg

För säkerhet och komfort

WAGOs kostnadseffektiva och pålitliga anslutningslösningar utgör den elektriska arkitekturen för inbyggda bekvämligheter.