ArticleTopic

EPSITRON® ECO strömförsörjning för alla standardapplikationer

WAGO utökar sitt utbud av EPSITRON® ECO-strömförsörjning med speciella modeller med ett ännu jämnare pris/prestandaförhållande. Tack vare EN 60335 överensstämmelse är de nya 787-17x2 strömförsörjningsenheterna öppna för en mängd olika icke-industriella tillämpningar inom ramen för "hushållsapparatstandard".

Dina fördelar:

  • Slimmad design sparar kontrollskåpsutrymme

  • Mångsidiga monteringsalternativ

  • Strömförsörjning med strömbrytare kan installeras i styrskåp och enheter

  • Bevisad CAGE CLAMP® anslutningsteknik

  • Utmärkt pris/prestanda-förhållande

De ekonomiskt prissatta kraftaggregaten erbjuder mångsidiga DIN-35-sken- och skruvmonteringsalternativ, vilket gör dem enkla att installera i ultrakompakta styrskåp och enheter.

Utöver kontrollskåp, är 787-17x2 ECO kraftaggregat redo för en mängd olika konsumentinriktade applikationer inom ramen för "hushållsapparatstandard" tack vare EN 60335-överensstämmelse. Detta gör det möjligt för WAGO att på ett ekonomiskt sätt ta tillförlitlig industriteknik till vardagliga applikationer, till exempel automater, spelautomater, kaffemaskiner, värmekontroller och ventilationssystem).

Varje enfasig ECO-strömförsörjning har ett brett ingångsområde för AC-spänningar från 100-240 V och kan anslutas till kraftledningar över hela världen. Den kompakta 787-17x2 strömtillförseln ger 24 VDC nominella utgångsspänningar och modellerna är tillgängliga från 1,25-10 A.