SPE som nyckelteknik

Single Pair Ethernet: Bana väg för öppen automation

Barriärfri dataöverföring med single pair-Ethernet

Single Pair Ethernet (SPE) är en viktig milstolpe inom automation: Det förenklar industriell kommunikation och möjliggör barriärfri dataöverföring - från fältnivå till molnet.

Till skillnad från konventionell ETHERNET kräver SPE endast ett par ledare och standardiseras av IEEE. Denna nya teknik har potential att minska antalet nätverkövergångar, vilket möjliggör sömlös IP-kommunikation i bästa fall.

Hastighet, konsekvens, kostnad och utrymmesbesparingar

Single Pair Ethernet har många fördelar och är verkligen mångsidigt begåvad. Den stöder också kraftöverföring på upp till 50 watt, kabellängder på upp till 1000 meter, flera utgångar i linjetopologier och mycket mer. Spektrumet av applikationer är brett - särskilt inom öppen automation: WAGO har insett potentialen med SPE och arbetar med ett konsekvent nätverk av produktions-, process- och byggtekniksystem för att utnyttja fördelarna med denna teknik för kunderna.

End-to-end-kommunikation från fältnivå till molnet

Single Pair Ethernet överbryggar alla nivåer i automationspyramiden och banar väg för obehindrat dataflöde. Detta gäller särskilt vid den "sista" milen, det vill säga fältnivån, samtidigt som den ger större bandbredd, så överdriven dataekonomi är ett minne blott. Med sina många olika egenskaper (inklusive 10BASE-T1L, PoDL och multidrop) anses SPE vara en nyckelteknik eftersom den inte bara erbjuder möjligheten att ersätta de tidigare kommunikationskablarna utan också skapar en enhetlig kommunikationsbas.

"Detta gör SPE till en accelerator för sensor-till-moln-kommunikation, som de vi använde i Industry 4.0 och IIoT-applikationer", säger Marco Henkel, vice ordförande för Technology Management på WAGO.

SPE stöder interoperabilitet och kraftöverföring

Tekniken standardiseras av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), vilket säkerställer interoperabilitet mellan SPE-enheter från olika tillverkare. Förutom dataöverföring stöder Single Pair Ethernet även kraftöverföring - Power over Data Line (PoDL) - upp till 50 watt på samma trådpar som det använder för kommunikation. Detta gör att terminalenheter som stöder PoDL - så kallade drivna enheter (PD) - inte bara kan anslutas till informationsteknik via färre ledningar utan också drivas. Ingen ytterligare kabeldragning är nödvändig för strömförsörjningen.
Dessutom har Single Pair Ethernet med "Multidrop" något som dagens ETHERNET inte har: Det tillåter att flera enheter kan användas på en linje via 10BASE-T1S utan ytterligare infrastrukturkomponenter som switchar. I framtiden kommer denna funktion också att tillåta busstopologier utöver de vanliga stjärntopologierna.

SPE is more than just a technological topic – SPE is a standard, namely an IEEE standard for a wide variety of IT and OT applications.

Marco Henkel
Vice President of Technology Management

Spara resurser med SPE

Även på metanivå, det vill säga innan bitar och bytes är inblandade, är SPE en problemlösare, eftersom Single Pair Ethernet sparar resurser och bidrar därmed till hållbarhet. Eftersom SPE bara behöver två ledningar sparar det material, utrymme, vikt och pengar. "Metaforiskt sett levererar SPE mer kommunikationskraft per viktenhet eller volym eller i transportbehållaren", säger Marco Henkel.
Den lätta (upp till 60 % viktminskning) tvåtrådsdesignen sparar också tid under kabeldragning och eventuell felsökning, vilket också sparar resurser. Detta minskar CO2-avtrycket av produktion, transport och i slutändan byggnaden eller applikationen.

Single Pair Ethernet i praktiken

Single Pair Ethernet är en pionjär inom öppen automation och standardiserar alltmer kommunikationen så att alla system talar samma språk - från sensorer till molnet. SPE används i applikationer som byggkontroller, till exempel för persienner, dörrar eller belysning, men också inom industrin.

I synnerhet är den snabba kommunikationen av särskild nytta för mer komplexa sensorer som tillhandahåller datamängden till applikationen via standard Ethernet-baserade fältbussprotokoll. WAGOs 2601-, 2086- och 2091-seriens PCB-plintar är redan godkända för SPE och ger extremt enkel enhetsanslutning för Single Pair Ethernet.

Enkelpar Ethernet - två ledningar, obegränsade möjligheter

Marco Henkel förklarar vad SPE har med hundar och dåligt väder att göra på WAGO-scenen på Hannovermässan 2023. Det är viktigt att du tar en titt!

Samarbeta för att marknadsföra SPE

Omvandlingen från teknik till teknik kräver samarbete: WAGO har varit medlem i Single Pair Ethernet System Alliance (SPESA) sedan september 2022 för att bunta styrkor. Denna plattform är en där en mängd olika tillverkare vill implementera och utveckla tekniken tillsammans med sina respektive marknadsåtkomstpunkter.

Fokus för det företagsövergripande samarbetet ligger på användaren och deras användningsfall: "För användarna är det viktigt att fördelarna med tekniken utarbetas och görs kända. Vi vill vara i första raden, säger Henkel. WAGOs uppgift är nu att ta detta exakta steg med SPESA för att skapa ett interoperabelt, tillverkaroberoende övergripande system för kunder och gemensamt avancera Industry 4.0.

Maximal flexibilitet för alla applikationer

Mer om anslutningsmöjlighet

Loesungen_Connectivity_Hero_2000x1500.jpg

OPEN för sömlösa anslutningar

Vi följer tillverkaroberoende standarder som anpassar sig till utvecklarnas individuella behov.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Send Us Your Inquiry Online

Use our contact form to reach us quickly and easily. Your message will be forwarded directly to the appropriate team, and we will respond as soon as possible.