MM-400936_new-website-page_open_for-seamless-connections_2000x2000

Open Automation with WAGO

Maximum Flexibility for All Applications

Whether energy and building technology, mechanical engineering or the process industry: Automation is already an integral part of almost all sectors of the economy today. Thanks to our automation platform, which is based on manufacturer-independent standards on both the hardware and software sides, users can take full advantage of the opportunities offered by digitization to help future-proof their organizations.

With a strong base of more than 500 modules and interfaces, our system offers a wide range of options for both established applications and new ones – from simple digital and analog signal processing, to industry-specific communication.

Öppen automation med WAGO

Maximal flexibilitet för alla applikationer

Oavsett om det är energi- och fastighetsteknik, maskinteknik eller processindustrin: Automation är redan en integrerad del av nästan alla sektorer i ekonomin idag. Tack vare vår automationsplattform, som är baserad på tillverkaroberoende standarder på både hårdvaru- och mjukvarusidan, kan användare dra full nytta av de möjligheter som digitaliseringen erbjuder för att hjälpa framtidssäkra sina organisationer.
Med en stark bas på mer än 500 moduler och gränssnitt erbjuder vårt system ett brett utbud av alternativ för både etablerade applikationer och nya - från enkel digital och analog signalbehandling till branschspecifik kommunikation.

SPE som nyckelteknik

Dubbla kärnor, obegränsade möjligheter: Single Pair Ethernet (SPE) förenklar Industry 4.0 och möjliggör konsekvent end-to-end-kommunikation från fältnivå upp till molnet. WAGO insåg potentialen med SPE och gjorde det till sitt uppdrag att främja öppen automation med denna nya teknik.

Öppen kommunikation med OPC UA

Den nya tekniken för säkert, pålitligt, tillverkaroberoende datautbyte vinner snabbt mark i industriella nätverk. WAGO tror också på potentialen i denna öppna standard och har implementerat olika OPC UA-profiler för sina styrenheter och kontrollpaneler i PFC-serien.

Banbrytande kommunikation med IO-Link

WAGOs främsta automationslösningar talar IO-Link

Touch Panels 600

WAGOs högpresterande pekpaneler för krävande kontroll- och visualiseringsuppgifter förbättrar maskiners och systems funktionalitet samtidigt som de erbjuder en enastående design och avancerad teknik.

Dina fördelar:

  • Snabb driftshastighet med den högpresterande Cortex A9 Multicore-processorn

  • Flexibel programmering i IEC 61131 eller direkt med Linux® operativsystem med öppen källkod

  • Anpassat konfigurationsgränssnitt och bekväm drift direkt från enheten

  • Unikt monteringskoncept sparar tid

  • Standardanslutning till WAGOs molnlösningar med kontrollpaneler

controller_gemischt_2000x1125px.jpg

Controllers

Optimal prestanda och tillgänglighet: Tack vare topprestanda, låg strömförbrukning, många gränssnitt, en kompakt design och en hög grad av säkerhet, erbjuder våra användarvänliga styrenheter (PLC) kostnadseffektiva automationslösningar.

Dina fördelar:

  • Programmerbar med CODESYS (CODESYS V3 och CODESYS V2)

  • Fältbussoberoende – stöd för alla standardfältbussprotokoll och Ethernet-standarder (PROFIBUS®, Modbus®, PROFINET®, ... )

  • Skalbar processorkraft från programmmerbara fältbusskopplare upp till PFC100 och PFC200 Controllers

  • Idealisk för kombination med WAGO I/O System 750: 500+ moduler för maximal flexibilitet och funktionell variation

  • Också idealisk för extrema miljöer

För kontrollskåpet – WAGO-I/O System 750/753

WAGO I/O System 750/753 kännetecknas av sin universella användning och omfattande produktportfölj. Med mer än 500 olika moduler är den mångsidig och flexibel nog att möta praktiskt taget alla krav inom ett stort antal branscher.

Fördelar:

  • Fältbussoberoende

  • Flexibel användning

  • Testat och godkänt över hela världen

  • Fler än 500 moduler finns, inklusive funktionell säkerhet och Ex i

  • Valfria pluggbara anslutningar för 753-serien

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg

För extrema miljöer – WAGO I/O System 750 XTR

WAGO I/O System 750 XTR:s extremt robusta design ger tydliga fördelar: Den maximerar systemets drifttid, tar mindre plats och sänker energi- och underhållskostnaderna genom att avstå från extra luftkonditionering. Systemet lämpar sig för krävande applikationer med framför allt följande:

Fördelar:

  • Extrema omgivningstemperaturer

  • Immunitet mot elektromagnetiska störningar och impulsspänningar

  • Stöt- och vibrationsmotstånd

  • Explosionsskydd

MM-16046  3D product pictures  IO system Field EthernetIP and EtherCAT variants_2000x2000 (2).jpg

Utökad anslutning till WAGO I/O-systemfältet

Dina fördelar:

  • En framtidssäker, öppen automationslösning stödjer den senaste kommunikationstekniken

  • Olika husvarianter möjliggör perfekt anpassning till varje applikation och maskin

  • IO-Link banar väg för snabb, flexibel och effektiv produktion

  • Större transparens genom innovativ lasthantering

Din WAGO kontaktperson

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: