WINSTA_Website_Images_2000x1125pxHome_Banner_2000x1125

WINSTA® för belysning – Installera belysning upp till 70 % snabbare utan matningsfel

Förmonterade plug-and-play-anslutningar som förenklar belysningsmontering, minskar arbetsinsatsen och ger konsekvent kvalitet i varje projekt.

Viktiga fördelar:

Vid belysningsmontering ger en pluggbar lösning den största tidsbesparingen. Färdigmonterade belysningskretsar klickas fast i undertaksystem utan verktyg – ingen avisolering, ingen anslutning, ingen kontroll.

  • Installera upp till 70 % snabbare

    Påskynda projektleveransen med färdigprojekterade anslutningar som avsevärt minskar monteringstiden på plats.

  • Upp till 30 % i kostnadsbesparingar

    Minska arbetskraftsbehovet och förbättra monteringens effektivitet för att bidra till att minska projektets totala kostnader.

Varför WINSTA® för belysning?

Monteringen av belysning kan fördröjas av manuell matning och brist på kvalificerade elektriker, och risken ökar på grund av fel som upptäcks först i slutskedet. WINSTA® omvandlar belysningsmontering med förmonterade, kodade plug-and-play-anslutningar och eliminerar behovet av avisolering, anslutning eller felsökning på plats. Resultatet blir en snabbare, säkrare och mer tillförlitlig monteringsprocess som håller projekten igång.

Sätt i. Anslut. Klart.

Från komplex matning till enkel anslutning

Steg 1: Planera din belysningslayout

Steg 2: Förmontera komponenter utanför byggarbetsplatsen

Steg 3: Sätt i och anslut på plats

Steg 4: Testa och kör omedelbart

Se hur WINSTA® förbättrar monteringshastigheten och förenklar processen

Traditionell jämfört med. WINSTA®-montering

Snabbare installation. Lägre kostnad. Förutsägbara resultat.

Traditionell matning
WINSTA® Plug-and-Play

10–12 elektriker

5–6 elektriker

12–16 veckors installation

8–10 veckors installation

Manuell matning på plats

Förmonterat och testat på annan plats

Hög risk för fel på grund av mänskliga misstag

Inga matningsfel tack vare färgkodning

WINSTA® för belysning är perfekt för:

Hotels

From atmospheric lobby lighting to individually controlled guest rooms, WINSTA® makes large-scale, complex installations fast and reliable.

Offices

Modern offices demand flexible, reconfigurable spaces. WINSTA® pluggable connections make lighting installations quicker to install and simple to modify.

Retail

With product displays and store layouts constantly evolving, WINSTA® gives retailers the flexibility to adapt their lighting quickly and safely.

Hospitals

In environments where reliability is critical and downtime is not an option, WINSTA® delivers secure connections that support complex lighting installations.

Utbildning

Från klassrum till idrottshallar – WINSTA® förenklar belysningsmonteringen på livliga skolområden och gör det enklare att underhålla, uppgradera och utöka systemet i takt med att anläggningen växer.

Kundapplikation i fokus

4 500 armaturer installerade snabbare med WINSTA®.

När L&T Sporthaus i Osnabrück installerade 4 500 individuellt styrbara LED-lampor i sitt fem våningar stora upplevelsebaserade shoppingcenter, valde elentreprenören ebm WAGO WINSTA® för att säkerställa att varje anslutning fungerade optimalt.

”Som ett hantverksföretag som genomför stora eltekniska projekt inser vi värdet av WAGOs kvalitet,” Andreas Ennen, VD för ebm.

Redo att förenkla belysningsmonteringen?

Browse the Full WINSTA® Range

From connectors and plugs to splitters and luminaire connectors, the WINSTA® product family has everything you need for a complete pluggable installation system. Explore the full range to find the right solution for your project.

WINSTA® Partners

WINSTA® makes electrical installation fast, safe and error-free. Many well-known companies rely on our connection system for electrical installation and have integrated WINSTA® connections into their portfolios. Click here for an overview of our system partners.

DALI

The DALI protocol is used in building automation to control individual luminaires and lighting groups. Learn how WINSTA® and DALI combine to deliver plug-and-play simplicity with powerful, flexible lighting control.

Brochure

Get to know our pluggable connection system! This brochure provides an overview of our WINSTA® products and highlights applications where they offer particular benefit.

Installer’s guide

The guide explains how pluggable electrical systems can replace traditional hardwiring by using pre-assembled, plug-and-play connections, making installations faster, simpler, and more reliable.

Poster: WINSTA® at a Glance

Print it out and hang it up – with our detailed WINSTA® poster, you have the most important installation setups, including matching parts lists, on hand.