Structured Planning
Your project is mapped in advance using digital tools and BIM. Every cable, connector, and tap point is specified before a single component ships.
Snabbkopplingssystem förändrar sättet vi installerar el i byggnader. Risken för installationsfel minskar samtidigt som installationen går snabbare och projekttiden kortas. Med WINSTA® blir elinstallationen snabb, säker och smidig. Snabbkopplingssystemet minskar risken för fel och är utvecklat för dagens krav inom modern byggnation.
Se WINSTA® i praktiken och jämför båda installationsmetoderna sida vid sida. Upplev hur modulsystem förenklar och påskyndar installationsprocessen.
Funktion | Traditionell montering | Pluggbar installation |
|---|---|---|
Installations tid | Lång (arbetsintensiv) | Mycket kort (70-75% snabbare) |
Installationskostnad | Högre ( tidskrävande arbete) | Lägre (30% kostnadsbesparing) |
Utförande | Manuell kabeldragning på plats | Förmonterade enheter från fabrik |
Flexibilitet | Begränsad, svår att ändra | Modulär och smidig att anpassa |
Risk för felkoppling | Högre (risk för felkoppling) | Mycket låg (100 % skydd mot felaktig sammankoppling) |
Underhåll | Tidskrävande, kräver manuell frånkoppling | Snabbt, med smidig frånkoppling och återanslutning |
Whether you're wiring a new-build ceiling grid or retrofitting an existing site, WINSTA® has a proven, tested solution. Select your application below to learn more.