MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

MCS ile Kesintisiz Sistem Kablolaması

MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS), kablolama uygulamalarınız için sektörde lider çözümler sağlayan WAGO'nun çok yönlü tak-çıkar bağlantı sistemidir. Sistem yeni ürün serisi içerir (2,5 - 7,62 mm pin aralığı) ve 0,08 ile 10 mm2 (28–8 AWG) arasındaki iletkenleri bağlayarak geniş bir uygulama imkanı sunar.


Avantajlarınız:

  • Kesintisiz sistem kablolaması için çok yönlü tak-çıkar bağlantı sistemi

  • CAGE CLAMP® modelleri için dikey ve yatay aktivasyon ile kolay kablo ön-montajı ve ünite üzerinde kablolama

  • Tek damarlı ve yüksüklü iletkenlerin Push-in CAGE CLAMP® sonlandırması

  • Uygulaması kolay, hatalı eşlemeye karşı %100 koruma

  • Kompakt ve çok yönlü tasarımlar

  • Özelleştirmesi kolay kodlama seçenekleri



Product Overview

Discover the MCS Product Line

MCS MICRO  2712 Series_GWA_2000x1125_01

Kollu MCS MICRO

2,54 mm pin aralığına sahip yeni MCS MICRO PCB Konnektörü, son derece kompakt tasarımı yüksek bağlantı yoğunluğuyla bir araya getirir. Entegre kol mekanizması sayesinde tek elle ve alet gerektirmeden kablolama yapılabilir. Bu özellik, minyatürleştirilmiş uygulamalar ve saha bağlantıları için ideal bir çözüm sunar. Kol üzerine baskı gibi özelleştirme seçenekleri WAGO Configurator Smart Designer üzerinden sunulmaktadır. Konnektör, 0,08 ila 0,5 mm² kesitindeki iletkenlerin bağlanmasına uygundur.


Avantajları:

  • Sürücüler gibi dar alanlardaki uygulamalar için ideal

  • Kol mekanizması sayesinde alet gerektirmeyen kablolama

  • Verimli ve güvenilir sinyal iletimi

  • Push-in CAGE CLAMP® teknolojisi sayesinde tek damarlı ve yüksüklü ince çok telli iletkenlerin doğrudan bağlanabilmesi



MCS-MICRO_2000x2000px

MCS MICRO

Uygulamalarınızda yer kazandırır: MCS MICRO ailesinin 2,5 mm pin aralığına sahip en küçük konnektörü, son derece kısıtlı alanlara sahip uygulamalar için idealdir. Bu konnektör, 0,08 ila 0,5 mm² (28–20 AWG) aralığındaki iletkenleri bağlayabilir.


Avantajları:

  • Yanlış eşleşmeye karşı %100 koruma

  • CAGE CLAMP® varyantlarında dikey ve yatay kullanım seçenekleri sayesinde kolay kablo ön montajı ve cihaz üzerinde kablolama

  • Kablo-kart (wire-to-board) ve kablo-kablo (wire-to-wire) bağlantıları

  • Özel kodlama seçenekleri

  • 2,5 mm pin aralığında bile 320 V'a kadar anma gerilimi

  • Otomatik SMT montajı için bant ve makara ambalajında THR (Through-Hole Reflow) erkek pin header seçenekleri



MCS-MINI_2000x1125px

MCS MINI

Sinyal uygulamaları için kompakt konnektörler: WAGO'nun kompakt MCS MINI Konnektörleri, 0,08 ila 1,5 mm² (28–14 AWG) aralığındaki iletkenler için 3,5 mm ve 3,81 mm pin aralıklarıyla sunulur.


Avantajları:

  • Yanlış eşleşmeye karşı %100 koruma

  • Dikey ve yatay CAGE CLAMP® kullanım seçenekleri bulunan versiyonlar

  • Entegre basma düğmeleri sayesinde tek damarlı ve yüksüklü ince çok telli iletkenler için Push-in CAGE CLAMP® bağlantısı

  • Kablo-kart (wire-to-board), kablo-kablo (wire-to-wire), kart-kart (board-to-board) ve kart-kablo (board-to-wire) bağlantıları

  • Özel kodlama seçenekleri

  • Otomatik SMT montajı için bant ve makara ambalajında THR (Through-Hole Reflow) erkek pin header seçenekleri

  • Pres geçmeli pinlere sahip versiyonlar sayesinde PCB'ye lehimsiz bağlantı



MCS-MINI_HD_2000x1125px

MCS MINI HD

En küçük alanda yüksek bağlantı yoğunluğu: Çift sıralı tasarımı sayesinde MCS MINI HD, mümkün olan en küçük alan içinde çok sayıda I/O bağlantısı sağlar. 3,5 mm pin aralığıyla sunulan ürün, 0,08 ila 1,5 mm² (28–14 AWG) aralığındaki iletken kesitlerini destekler.


Avantajları:

  • Yanlış eşleşmeye karşı %100 koruma

  • Tüm iletken tipleri için üniversal CAGE CLAMP® bağlantısı ve kolay erişilebilen harici kullanım yuvaları

  • Çift sıralı kutup düzeni sayesinde son derece kısıtlı alanlarda yüksek yoğunluklu kablo-kart (wire-to-board) bağlantıları

  • İsteğe bağlı kilitleme kolları ile yanlışlıkla bağlantı kesilmesinin önlenmesi

  • Özel kodlama seçenekleri

  • Optimum kullanım için merkezi konumlandırılmış kablo gerilim azaltma plakaları

  • Otomatik SMT montajı için bant ve makara ambalajında THR (Through-Hole Reflow) erkek pin header seçenekleri



MCS-MINI_SL_2000x1125px

MCS MINI SL

Yalnızca 7,8 mm yüksekliğiyle ultra ince tasarım ve maksimum bağlantı yoğunluğu: MCS MINI SL, düşük profilini 0,2 ila 1,5 mm² (24–14 AWG) iletken kesiti aralığı ve 3,5 mm pin aralığıyla birleştirerek kompakt uygulamalar için ideal bir çözüm sunar.


Avantajları:

  • Son derece düşük profil – yalnızca 7,8 mm

  • Entegre basma düğmeleri sayesinde tek damarlı ve yüksüklü ince çok telli iletkenler için Push-in CAGE CLAMP® bağlantısı

  • Kablo-kart (wire-to-board) bağlantıları

  • İletken girişine paralel test imkânı

  • Özel kodlama seçenekleri



MCS-MIDI_2000x1125px

MCS MIDI

Ek güvenlik sunan çok yönlü konnektörler: WAGO MCS MIDI Konnektörleri, 5 mm ve 7,5 mm pin aralıklarıyla sunulur ve bağlantılarda ilave güvenlik ile yüksek güvenilirlik sağlar. Yalnızca aynı kutup sayısına sahip eşleşen parçalar birbiriyle kullanılabilir. Özel kodlama seçenekleri yanlış eşleşmeye karşı %100 koruma sağlarken, farklı kutup sayılarının seçilmesi de yanlış eşleşmeyi önler. Ürün, 0,08 ila 2,5 mm² (28–14 AWG) aralığındaki tüm iletken tiplerini destekler.


Avantajları:

  • Yanlış eşleşmeye karşı %100 koruma

  • Dikey ve yatay CAGE CLAMP® kullanım seçeneklerine sahip versiyonlar

  • Entegre basma düğmeleri sayesinde tek damarlı ve yüksüklü ince çok telli iletkenler için Push-in CAGE CLAMP® bağlantısı

  • Kablo-kart (wire-to-board), kablo-kablo (wire-to-wire), kart-kart (board-to-board) ve kart-kablo (board-to-wire) bağlantıları

  • Özel kodlama seçenekleri

  • DIN-ray klemenslerine bağlantı için uzun kontak pinleri

  • Pres geçmeli pinlere sahip versiyonlar sayesinde PCB'ye lehimsiz bağlantı



MCS-MIDI_Classic_2000x1125px

MCS MIDI Classic

Cihaz bağlantıları için standart konnektörler: Çok yönlü MCS ürün ailesinin bir üyesi olan MCS MIDI Classic Konnektörleri, 5 mm, 5,08 mm, 7,5 mm ve 7,62 mm pin aralıklarıyla sunulur. Üniversal CAGE CLAMP® bağlantı teknolojisi sayesinde 0,08 ila 2,5 mm² (28–14 AWG) aralığındaki tüm iletken tipleri bağlanabilir. Kilitleme kolları veya vidalı flanşlarla donatılmış versiyonlar, yanlışlıkla bağlantının ayrılmasını önleyerek daha güvenli bir bağlantı sağlar.


Avantajları:

  • CAGE CLAMP® varyantlarında dikey ve yatay kullanım seçenekleri sayesinde kolay kablo ön montajı ve cihaz üzerinde kablolama

  • Entegre basma düğmeli veya düğmesiz seçenekleriyle, tek damarlı ve yüksüklü ince çok telli iletkenler için Push-in CAGE CLAMP® bağlantısı

  • Pin aralığını değiştirmeden tek bir header üzerinde dişi konnektörlerin grup hâlinde kullanılabilmesi

  • Kablo-kart (wire-to-board), kablo-kablo (wire-to-wire), kart-kart (board-to-board) ve kart-kablo (board-to-wire) bağlantıları

  • Özel kodlama seçenekleri

  • DIN-ray klemenslerine bağlantı için uzun kontak pinleri

  • İsteğe bağlı kablo gerilim azaltma plakaları veya muhafazalar sayesinde mekanik olarak güçlendirilmiş yapı

  • Otomatik SMT montajı için bant ve makara ambalajında THR (Through-Hole Reflow) erkek pin header seçenekleri



mcs-6mm_3er-gruppenbild_001_0001_2000x1125

MCS MAXI 6

Yüksek akım uygulamaları için konnektörler: WAGO'nun kollu güç elektroniği ürün ailesine eklenen yeni MCS MAXI 6 Takılabilir Bağlantı Sistemi, 0,5 ila 10 mm² (20–8 AWG) aralığındaki iletkenleri destekler. Artırılmış akım taşıma kapasitesi sayesinde yüksek akım gerektiren uygulamalar için idealdir. Sezgisel kol mekanizması, iletkenlerin elde kolayca bağlanmasına olanak tanır. MCS MAXI 6, 7,62 mm pin aralığıyla sunulmaktadır.


Avantajları:

  • Kol mekanizması sayesinde elde kolay kablolama

  • Alet gerektirmeyen, sezgisel kol kullanımı

  • Push-in CAGE CLAMP® bağlantı teknolojisi

  • Daha geniş iletken kesiti aralığı ve daha yüksek akım taşıma kapasitesi

  • Kablo-kart (wire-to-board) ve kablo-kablo (wire-to-wire) bağlantıları

  • Yanlış eşleşmeye karşı %100 koruma

  • Standart erkek ve dişi konnektörlerde UL 1059 standardına göre 600 V onayı

  • İsteğe bağlı kablo gerilim azaltma plakaları sayesinde mekanik olarak güçlendirilmiş yapı



mcs-maxi_832_keyvisual_2000x2000

MCS MAXI 16

Güç elektroniği için dünyadaki kollu tek takılabilir bağlantı sistemi: Yenilikçi kol mekanizmasına sahip MCS MAXI 16 Takılabilir Bağlantı Sistemi, 0,75 ila 25 mm² (18–4 AWG) aralığındaki iletkenleri destekleyerek güç elektroniği uygulamaları için ideal bir çözüm sunar. MCS MAXI 16, 10,16 mm pin aralığıyla sunulmaktadır.


Avantajları:

  • Kol mekanizması sayesinde elde kolay kablolama

  • Alet gerektirmeyen, sezgisel kol kullanımı

  • Daha geniş iletken kesiti aralığı ve daha yüksek akım taşıma kapasitesi

  • Yanlış eşleşmeye karşı %100 koruma

  • Tek damarlı ve yüksüklü ince çok telli iletkenler için Push-in CAGE CLAMP® bağlantı teknolojisi

  • Kablo-kart (wire-to-board) ve kablo-kablo (wire-to-wire) bağlantıları

  • Kodlama ve kilitleme seçenekleri



Ürünleri Keşfedin

MCS-MIDI_2000x1125px

Tüm Ürünler

MCS Ürün Ailesinin Zengin Çeşitliliğini Keşfedin

WAGO İletişim Yetkiliniz

Ek Hizmetler: