帶壓桿的 PCB 接線端子台和插拔式連接器

WAGO PCB 接線端子台和插拔式連接器中使用的壓桿技術是通用且不須加以說明的,為各種截面積導線提供安全、免工具、直覺的操作。壓桿技術特別適用於現場連接設備。立即來了解優勢和可能的應用!

PCB 連接技術:

小壓桿,大作用

統一設計,簡單操作 – 使用帶有壓桿的 WAGO PCB 接線端子台和插拔式連接器連接導線是如此快速、簡單、安全和直覺。

採用壓桿技術的 PCB 連接:主題和客戶應用

安全電路 - 使用 WAGO 帶壓桿的插拔式 PCB 連接器輕鬆接線

為了讓傳統工業機器人更容易在未來的工作環境中投入使用,機器人製造商依靠帶有 WAGO 壓桿的插拔式 PCB 連接器來連接安全電路。

MM-296718_campaign-area-website-PCB-with-lever_FullTab_sonnen_2000x1125.jpg

蓄電池接線簡單快速

為了儲存來自可再生能源的能量,有電力儲存系統,例如 sonnen 的 sonnenBatterie 10。該公司重視其電力儲存系統的快速和輕鬆連接:使用帶有壓桿的 WAGO PCB 連接器。

帶壓桿的 PCB 連接:跟上小型化

今天,線路和信號位準都結合在印刷電路板上。結果:更高的功率密度改變了對連接技術的要求。

體育場的新光芒

改造後的赫爾辛基奧林匹克體育場煥發出新的光芒。SIRIUS® 泛光燈裝置確保了這一點。品質在這裡被整體整合。正因為如此,SITEC 倚賴於高端、直覺且易於使用的 WAGO 壓桿技術。

PCB 連接技術: 小壓桿,大作用

統一設計,簡單操作 – 使用帶有壓桿的 WAGO PCB 接線端子台和插拔式連接器連接導線是如此快速、簡單、安全和直覺。

為什麼使用壓桿連接導線?

免工具導線連接

快速簡便的接線 – 無需任何工具或他人協助。WAGO PCB 接線端子台和插拔式連接器的壓桿技術使之成為可能!對使用者和安裝人員來說是一種真正的解圍,尤其是在現場安裝。因為無需工具即可立即連接導線。

可靠的導線連接

可靠的連接 – WAGO PCB 接線端子台和插拔式連接器的壓桿使之成為可能。如果開啟壓桿,接線單元會開啟;如果關閉壓桿,接線單元會關閉。這讓使用者和安裝人員在連接導線時有把握。

直覺式導線連接

得益於壓桿技術的直覺式導線連接!因為壓桿操作是不須加以說明的。這使得 WAGO PCB 接線端子台和插拔式連接器的免工具接線不僅快速而且直覺 – 而且在全球各個應用領域都如此!

應用範例和注意事項

我們的 WAGO 專家提供有關 WAGO PCB 接線端子台和插拔式連接器處理和應用領域所有方面的資訊,並提供範例和應用。

現場插拔式設備連接 – 免工具、直覺、安全

WAGO PCB 連接產品經理 Jörn Picker 展示了 WAGO 2734 系列 MCS MINI 插拔式連接系統適用於截面積為 0.14 至 1.5 mm2 (AWG 26 至 AWG 14)的導線。這使得連接小截面積導線的過程變得快速而簡單 – 即使在現場困難的條件下,或用於工業機器人的自動連接。種類繁多的附件也提高了插頭連接的安全性。

  1. 00:04

    現場插拔式設備連接 – 免工具、直覺、安全

  2. 00:01

    具有高承載電流能力的緊湊連接

  3. 00:02
  4. 00:02

    空中對接安裝 – 使用安裝聯結器

了解帶有 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術和壓桿以及相關搭配附件的 WAGO PCB 接線端子台和連接器系統

MM-39623 l website update PCB Awareness_2000x2000
1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 10 mm²; 焊針間距 7.62 mm; 5 極; 100% 防插錯保護功能; 10,00 mm²; 淺灰色
產品編號 831-1105

1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 10 mm²; 焊針間距 7.62 mm; 5 極; 100% 防插錯保護功能; 10,00 mm²; 淺灰色

1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 10 mm²; 焊針間距 7.62 mm; 5 極; 100% 防插錯保護功能; 橫向鎖定卡栓; 10,00 mm²; 淺灰色
產品編號 831-1105/038-000

1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 10 mm²; 焊針間距 7.62 mm; 5 極; 100% 防插錯保護功能; 橫向鎖定卡栓; 10,00 mm²; 淺灰色

1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 10 mm²; 焊針間距 7.62 mm; 5 極; 100% 防插錯保護功能; 中心鎖定卡栓; 10,00 mm²; 淺灰色
產品編號 831-1105/322-000

1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 10 mm²; 焊針間距 7.62 mm; 5 極; 100% 防插錯保護功能; 中心鎖定卡栓; 10,00 mm²; 淺灰色

PCB 接線端子台; 壓桿; 4 mm²; 焊針間距 5 mm; 4 極; Push in CAGE CLAMP®; 灰色
產品編號 2604-1104

PCB 接線端子台; 壓桿; 4 mm²; 焊針間距 5 mm; 4 極; Push in CAGE CLAMP®; 灰色

PCB 接線端子台; 壓桿; 6 mm²; 焊針間距 7.5 mm; 4 極; Push in CAGE CLAMP®; 灰色
產品編號 2606-1104/020-000

PCB 接線端子台; 壓桿; 6 mm²; 焊針間距 7.5 mm; 4 極; Push in CAGE CLAMP®; 灰色

瞭解更多資訊

了解有關此主題的更多訊息

grafik-thermisch_2000x1125px.jpg

所有產品

探索全系列帶壓桿 WAGO PCB 接線端子台和插拔式連接器

Leistungselektronik_2000x1125px.jpg

測試 WAGO PCB 連接技術

親自體驗 WAGO PCB 連接技術的優勢 – 無論帶或不帶壓桿。免費獲取樣品組並測試我們的緊湊型 PCB 接線端子台,無需承擔任何義務。

PCB layout 和設計的 CAE 數據

PCB 工程變得簡單!使用免費的 WAGO PCB 設計數據節省寶貴的時間。我們為最常見的 CAE 系統提供 20 多種不同格式的 電路圖符號和 PCB footprints 設計供下載。

Additional service offerings: