MM-20830_3d_gruppenbild_edge_controller_and_computer_2_2000x1125_

WAGO Edge Devices (IPC) (Edge 設備)

最佳現場數據利用

智慧流程需要越來越多的運算能力,這對現場資料庫提出了相應的要求。WAGO 為任何邊緣應用提供正確的硬體。

借助邊緣運算,使用者可以將雲端功能直接安裝在機器上,並從 IT 和 OT 之間的無縫連接中受益。WAGO 提供了一系列高效能 Edge Controller 和 Edge Computer,以滿足工業電腦更高的效能和速度要求。

優勢:

  • 高運算能力

  • 輕鬆雲端連接

  • 高安全標準

透過邊緣運算實現最佳數據利用

Edge 設備直接在機器上處理應用,將它們從控制器上卸載,以便它們可以以低延遲和高水平的確定性專注於實際控制任務。

從機器和系統直接傳輸到雲端解決方案的資料傳輸通常太耗資源,並且在工業環境中所需的低延遲使其不可行。邊緣運算結合了分散式雲端架構和區域網路架構的優點,已成為一種既定方法。

從機器和系統收集的數據可以直接在 Edge 設備上進行評估、以圖形方式顯示並提供給雲端。這些設備可確保特別關鍵資料的最佳傳輸,並為複雜應用中的靈活系統設計提供額外的選擇。

適合您應用的 Edge 設備

廣泛的工業電腦產品組合為您在不同的應用中提供最高的性能和靈活性。無論是在機械工程、能源工業、製程工業或船舶領域 – WAGO 都為每種邊緣應用提供合適的硬體

WAGO Edge Computer

當對運算能力和記憶體的要求很高時,WAGO 透過其 Edge Computer 提供完美的解決方案。它採用 1.91 GHz 四核心 Atom 處理器,並配備標準 Debian Linux。使用者可以利用豐富的資源並在其上表示整個自動化流程。

優勢:

  • 高運算能力、可擴充儲存

  • 體積小、低維護

  • 允許使用標準軟體

  • 提供具有 4、8 或 16 GB RAM 的 ATOM 處理器和具有 16 或 32 GB RAM的 i7處理器

Edge Controller

Edge Controller 具有 ARM Cortex-A9 四核心處理器,並提供了廣泛的介面選擇,包括兩個 ETHERNET 連接埠,一個 CANopen 連接埠和兩個 USB 連接埠。他還具有一個序列介面和四個數位輸入/輸出,用於連接區域設備或感測器。

優勢:

  • 輕鬆整合到現有系統中

  • 緊湊型安裝節省空間

  • 根據 IEC-61131-3 標準在 CODESYS 中編程

  • 認證:DNV(HW02 或更高)、CE、UL 和 KC

WAGO Edge Controller 400

對現代自動化系統的需求正在穩步增長:現場需要越來越多的運算能力才能實現最佳數據使用。WAGO 使用 Edge Controller 400 提供解決方案,該控制器專為架構於Linux®、具有即時功能的 ctrlX OS 技術而量身訂製。這些裝置只需要很小的空間,可以輕鬆整合到現有系統中並直接在機器上處理應用。使用 ctrlX app 技術,Edge Controller 400 可以靈活地適應特定任務。

優勢:

  • 在一台設備中進行控制和數據處理

  • 使用 ctrlX OS – 架構於 Linux® 的作業系統

  • 透過 MQTT 和 OPC UA 實現 IoT-ready

  • CtrlX 的全面應用選擇

優勢概覽

輕鬆雲端連接

收集到的數據可以直接評估並以圖形方式顯示。例如,傳輸可能適用於特別重要的資料。

配備高安全性

TPM 2.0 晶片允許使用加密機制。除了標準的 VPN 應用外,這些設備還開放使用特殊的安全解決方案,例如 Tosibox 和 Hooc。

預裝 Debian Linux

我們的 Edge Computer 預裝了 Debian Linux,可進行簡單的調試。您將從快速輕鬆地整合到您的應用中受益。

在狹窄空間內實現最佳效能

緊湊型設計提供最大的計算能力和效能:WAGO Edge Computer 以最小的空間要求提供令人印象深刻的效能,並易於安裝在 DIN 軌道上。

快速輕鬆地部署 Docker® 容器

透過 Docker® 進行容器虛擬化,您可以將應用與本機基礎架構隔離,並使軟體配置更快、更輕鬆、更安全。有興趣透過邊緣運算更輕鬆地利用 Docker® 的優勢嗎?

在影判中,inray OPC 路由器團隊負責人 Jonathan Malessa 和 WAGO 工業系統顧問 Michael Drost 展示了如何在一台 WAGO Edge Computer 上將 WAGO PFC200 控制器與 OPC 路由器一起作為 Docker® 容器運行。OPC 路由器不再需要安裝在網路中自己的專用伺服器上 - 它只需部署為 Edge Computer 上的 Docker® 容器即可立即執行。

此解決方案的優點是顯而易見的:除了硬體成本之外,它還消除了安裝、維護、更新和安全性的需求。來看看吧!

其他有趣的主題

WAGO 為您提供工業物聯網、網路安全和 ctrlX 作業系統所需的一切。瞭解有關這些特定主題的更多資訊。

WAGO Device Sphere

WAGO 的裝置管理解決方案可實現多個控制器的集中管理、精確配置和無縫調試,同時滿足最高的安全標準。

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

使用 ctrlX OS 體驗整體生態系統

靈活性和開放性是自動化的關鍵驅動力。這就是 WAGO 重視強有力的合作夥伴關係的原因 – 工業 4.0 解決方案的成功開發只能透過協作來實現。

MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125.jpg

工業物聯網

成功的數位化和自動化的基礎是全面聯網的基礎設施,其中所有數據都整合到 IT 中。為了確保資料成功轉移到數位化、網路化流程中,我們開發了一個開放式自動化平台,可以輕鬆連接新技術和現有技術。

MM-400936-new-website-page-open-to-simplify-security-2000x1125.jpg

網路安全

網路攻擊頻率的迅速增加清楚地表明了網路安全措施的重要性。憑藉我們通過 IEC 62443-4-1 認證的開發流程,我們確保在整個產品生命週期內最佳地符合安全要求。

適用於您的應用

我們為客戶的每種應用提供合適的硬體和相關軟體。無論是製程技術、造船、能源工業還是經典的機械工程 – 我們都能為您的應用提供完美的控制器。

factory_mechanical-engineering-digital-plant_Banner_2000x1125.jpg

機械工程

降低成本、提高效能、滿足工業 4.0 的要求並更靈活地生產:機器和設備製造商在製造和製程工程產業面臨許多挑戰。WAGO 提供創新的解決方案、尖端技術和可靠的產品,幫助您在這個充滿挑戰的時代茁壯成長。了解成功的客戶案件並了解如何使您的公司適應未來!

MM-31018  key visuals Industrie sectors_industry_900256746_2000x1125.jpg

製程自動化

在這個產業中,人員安全、清潔的環境以及安全、無故障的工廠運作至關重要。在危險場所使用的可能性也是化學、能源、天然氣和石油生產行業的常見要求。

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg

能源電網(遠端控制技術)

面對日益分散和波動的發電量,能源系統的各個要素需要智慧地連結在一起。WAGO 提供多種解決方案來應對這些挑戰。

2000-MM-4796-Website-Marine-Update-New-Fotolia-93216555-2000x1125-stage.jpg

船舶和陸上/海上自動化

在這些領域中使用需要由獨立驗證單位(例如,ABS、GL、LR )進行評估和鑑定。所進行的 20 項測試中有一半以上與 EMC 相關。這些測試所獲得的結果允許在暴露於振動的船用柴油引擎上以及在船橋的 EMC 敏感區域中運行(compass approval)。當然,這些特性也意味著它們可以用於其他產業,而無需額外成本。

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務