符合 DIN EN ISO 52120 的能源效率等級
國際標準 ISO 52120(「樓宇的能源性能 - 樓宇自動化、控制和樓宇管理的貢獻」)將樓宇自動化和控制設備以及技術樓宇管理分為四個能源效率等級,從 A 到 D。WAGO 控制器可讓您滿足 A 級能源效率的基本要求。
暖氣和冷氣應用佔樓宇總能耗的 55% 以上。跨樓宇系統的智慧自動化是有效利用功能樓宇能源的唯一方法。智慧自動化系統允許透過快速、安全的通訊通道分析來自 HVAC 系統的測量數據,以實現資源高效、經濟的控制。
優勢:
節省兩倍成本:採購中的性價比降低了運營成本
全球認證
易於使用的軟體
即用型程式(巨集)
隨時擴充或修改系統
隨著資源越來越稀缺,能源轉型迫在眉睫。WAGO 的產品讓您擁有建立經濟型 HVAC 元件控制的必要條件。