產品
解決方案
趨勢
公司資訊
客戶服務
下載
靈活的自動化和集中管理
從中心點透過本地基礎設施和分散系統管理和監控樓宇和分布物業的能力對於可靠、高效和面向未來的樓宇運營變得越來越重要。它需要最先進的系統來提供樓宇運營的完整概覽並提供透明度以允許快速、有針對性的行動。
Get in contact now
雲端解決方案是當今的主題:它們作為單一來源來簡化分布物業的管理,並提供必要的靈活性,以最好地滿足與不斷發展的技術相關的未來需求。
對於大多數使用者而言,雲端計算中最重要的因素是其屬性的所有訊息的可用性,例如零售商店或公共建築,在任何時間和任何位置。
除了這些要求之外,現代自動化解決方案還需要提供整合各種樓宇系統並將操作和監控集中在一個中心位置的可能性。WAGO 樓宇控制應用 和 WAGO 雲端樓宇操作與控制 將包括監控和能源管理在內的所有樓宇系統合併到一個智慧解決方案中,進而顯著簡化系統的調試和持續運行。最重要的是,他可以幫助您控制成本。
簡單、功能可靠的工廠自動化配置和調試,包括無需編程/IT 知識即可輕鬆連接到雲端
開放性:用於連接不同感測器和設備的各種介面
最大的可擴充性:從小型、簡單的應用到複雜的房地產案件的各種挑戰解決方案
快速簡便的調試帶來高成本效率和盈利能力
方便的操作和監控 – 使用整合儀表板的分散設置和雲端的集中通用設定
清晰和透明:系統功能、感測器和驅動器的通用和分散存取選項
集中監控感測器數據和限值,以及直覺式的故障消息管理
獨立解決方案:物業中的本地安裝繼續獨立於雲端連接運行。
WAGO 樓宇控制應用程式是預編程的應用軟體,可輕鬆創建樓宇和分布物業自動化所需的所有功能。
優勢:
照明、遮陽控制、暖氣、通風和空調、定時器程式、能源數據採集和設備監控功能
高度的靈活性和可擴充性
配置介面:配置代替編程
架構在 Web 的視覺化
透過最常用的瀏覽器在任何終端設備上輕鬆進行現場操作
瞭解更多資訊
與 WAGO 雲端樓宇運營和控制的連接完善了整個解決方案,允許從世界任何地方存取所有數據。
遠端存取
透過樹形結構操作和監控物業
中央警報和故障消息管理報告異常情況、限制條件或系統缺陷
當地能耗數據分析和綜合評價的評價和報告
匯入韌體更新或安全修補程序,透過設備管理保持系統更新並符合安全要求
透過應用範例了解我們的解決方案。
為了保持競爭力,零售商必須滿足許多要求。具有成本效益的零售店運營和技術設備的高可用性幫助他們做到這一點。對此的要求包括:
展示產品的照明監控
集中修改操作參數
單獨的能源數據採集(例如,店中店概念)
有關故障和維護消息的實時訊息
任何負責涉及分布物業的公共建築(例如幼兒園、學校或市政建築)的人都知道這樣的困境:每棟樓宇都有自己的要求、不同的結構和獨特的技術特徵。持續追蹤並對差異做出快速反應可能是一項挑戰 – WAGO 樓宇操作與控制是完美的解決方案。
它可以讓您記錄樓宇狀態並一目了然地查看它們。
這個過程可以盡可能全面,同時盡可能簡單。
此訊息允許您執行有意義的比較和充分知情的評估。
您想了解更多關於樓宇和物業管理的資訊嗎?在我們今年的第一次 Building Roadshow 活動中,我們的專家討論了這個話題,並探討瞭如何實現可靠、高效、面向未來的樓宇和分布物業運營的問題。獲得有關如何輕鬆執行現代樓宇管理的第一手經驗,以及對 WAGO 解決方案的實用洞見。
通過 Building Roadshow 平台一次性免費註冊後,您可以依需求觀看整個會議(45 分鐘)。在這裡,您還可以找到有關 roadshow 和其他令人興奮的樓宇行業主題的更多資訊。