MM-42139  website update Energy Data Acquisition - new picture_us_2000x2000.jpg

能源數據擷取:每一步的正確解決方案

您是剛剛開始進行能源管理,還是準備深入研究以發現進一步的潛在節約?WAGO 總能為您提供合適的解決方案。

對於我們的模組化能源數據擷取,我們依賴於一個開放且靈活的系統,您可以輕鬆安裝和延伸。無論您是在尋找單獨的解決方案還是想要使用我們的標準解決方案,都沒有問題。

我們對您能源效率的貢獻:

  • 適用於許多應用的標準解決方案 – 無需編程知識的能源數據管理

  • 廣泛的產品組合,用於測量、記錄、計量和轉換您的能源值

  • 應用:使用我們的 IoT Box 能源數據,您可以立即開始使用

  • 讓我們共同開發和執行滿足您特定需求的解決方案

使用 WAGO 進行模組化能源數據擷取

我們為您提供什麼

MM-30822_website-update_energy-data-acquisition_graphic_2000x1125_blank_de

測量和記錄

用於您的新系統

WAGO 穿透式比流器採用 CAGE CLAMP® 連接技術,非常適合您的新系統。它們的一次側電流範圍為 32 ... 2,500 A 和 1 A 和 5 A 的二次側電流規格。穿透式比流器固定在安裝板上,可以直接固定在導流條上,也可以透過安裝支架或束線帶固定。二次側連接 S1 和 S2 的備援設計使比流器容易短路。

電流及等電位插頭結合了比感器和等電位插頭。它在饋入點擷取能源數據,並透過熔斷電壓路徑保護下游測量設備。電流及等電位插頭有 50 mm²、95 mm² 和 185 mm² 規格。

用於您的現有系統

羅氏線圈是現有系統的好選擇。他們可靠地轉換交流電流,可測量高達 10,000 A 的電流,結合 WAGO 推薦的三相功率測量模組,最高可測量 4,000 A。他們的分離式線圈架使他們緊湊並節省空間。羅氏線圈可以直接連接到三相功率測量模組。WAGO 羅氏圈已通過 UL 認證,可用於全球許多行業。鉗式比流器也適用於升級現有系統,尤其是在電流路徑不得中斷的情況下。如果空間有限,可以將支架完全移除。它們的一次側電流範圍為 32 ... 2,500 A 和 1 A 和 5 A 的二次側電流規格。

計量

MID Compliance

精確的能量測量可以優化能耗。WAGO 為此提供了一系列產品,例如 879 系列電力電錶。他們符合 MID 規範,因此他們也適用於與計費相關的應用。電力電錶配備帶壓桿的推入式 Push-in CAGE CLAMP® 連接。他們的緊湊型設計 – 寬度僅 72 mm,用於直接測量,而比流器版本寬度只有 36 mm – 甚至可以節省控制櫃中的空間。除了電流和能源測量產品外,還提供用於計費的穿透式比流器。他們可以與 WAGO MID 電力電錶結合,形成一個完整的解決方案。

轉換

多種信號的轉換

一旦他們被擷取,可能需要為更高級別的控制器轉換或過濾電流、電壓和功率。借助 WAGO 的電流、電壓或功率測量模組,這些數據可以作為標準化信號或透過匯流排通訊傳輸。

功率測量模組並行測量電流和電壓,然後將他們作為類比信號輸出,轉換為功率。作為一個三相功率測量模組,他測量相關數據,如電壓、電流、功率和諧波。比流器或羅氏線圈允許靈活測量。除了 microSD 卡插槽外,三相功率測量模組還具有 Modbus® 通訊介面 (RS-485)。可以連續監控能耗。還有可切換的過濾器功能。

處理

參數設定 – 無須編程

WAGO 能源數據管理處理測量變量的過程。他由架構於網路的軟體和模組化控制系統組成。處理後的數據用於能源監測和進一步分析、歸檔和報告。

視覺化

最大靈活性

使用獨立於位置和軟體的 HTML5 Web 視覺化創建您的個人儀表板。他以清晰、可理解、獨立於設備的方式顯示效率趨勢。甚至可以整合不同的來源和圖表類型,提供能源數據的概覽。

雲端

MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125.jpg

您與 IoT 數位世界的連接

雲端方法是監控您擷取和處理的數據的好選擇。您可以自由選擇 WAGO Cloud 或使用不同的雲端系統。只需幾個步驟,無論您身在何處,您都可以概覽所有相關資訊,進而確定優化潛力並直接啟動修改。

一體適用解決方案:能源數據 IoT Box

適用於工業 4.0 的即用型解決方案

能源數據 IoT Box 在一個盒子中提供了所有必要的組件:信號採集以及功率和能源測量、 IT/IoT 通訊協議和可參數化的應用軟體,具有多達 40 個輸入和 40 個輸出,允許詳細採集能源趨勢和能源消耗數據。

無需 IT 專業知識即可將他們直接連接到雲端平台。連接現有系統和機器只需要一些技術調整或修改。

面向當前和未來的主題和解決方案

產品概覽

適用於您的應用的產品和技術

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg

WAGO 信號轉換器

WAGO 用於 RTD 感測器、電位計和電阻器的 RTD 臨界值開關可監控和報告多達兩個開關臨界值的信號。

stromwandler-und-spannungsabgriffe_s_ur_0855_gruppenbild_001_xx_2000x1500.jpg

等電位插頭

立即準備好,無需工具:WAGO 855 系列等電位插頭可輕鬆、安全地從絕緣導線中搭接受熔斷器保護的測量電壓。

stromwandler-und-spannungsabgriffe_p_ur_0855_9450_2000_000_xx_2000x1500.jpg

羅氏線圈

WAGO 855 系列羅氏線圈是一種封閉式線圈,帶有一個鉗式線圈架和一個非磁性線圈架。

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg

855 系列鉗式比流器

這些緊湊的鉗式比流器是現有系統升級的理想選擇。

energiemanagement_titel-3-phasen-leistungsmessmodul_2000x1500.jpg

3 相功率測量模組

WAGO I/O System 750 為您的能源測量應用提供全面的量身打造解決方案。

controller-pfc200_2000x1500px.jpg

PFC200 控制器

CODESYS V3 和 Linux® 使 PFC200 成為自動化的高效控制器 – 包括用於可靠設計、控制和案件視覺化的嚴格網路安全標準。

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務