開放式自動化

體驗開放式工程 – 使用 WAGO OS

我們將強大的 WAGO 硬體和面向未來的 Linux®作業系統結合在一起。我們的控制器帶有「嵌入式Linux」,以其靈活性給人留下深刻印象:您可以使用開放原始碼套件擴充基本區塊或整合外部 CODESYS 函式庫。

架構於 Linux® 的 WAGO OS 作業系統帶來無限可能

享受 WAGO OS 的開放性和彈性

透過融合 OT 和 IT,架構於 Linux® 的即時 WAGO OS 作業系統消除了先前的限制,為使用者提供了新的機會。這個開放平台提供了全面的軟體和硬體解決方案,為成功的自動化專案奠定了理想的基礎。

探索具有開放原始碼作業系統的的強大 WAGO 控制器。這些控制器不僅透過支援開放原始碼社群提供卓越的靈活性,還從 WAGO的不斷開發和維護中受益,確保了一個面向未來的代碼庫。

WAGO OS 用於 PFC 系列控制器(如 WAGO PFC300 和 WAGO Compact Controller 100),允許使用 C 或 C++ 進行程式設計。這使您能夠使用任何 Linux® 支援的語言建立程式並直接在控制器上執行它們。

使用 WAGO OS 體驗即時工程

WAGO OS 與產品系列的開放概念無縫集成,滿足現代自動化專案的所有需求。

開放原始碼概念

WAGO OS 架構於具有即時功能的 Linux®技術,利用其開放原始碼社群進行持續增強。這種整合允許不斷添加或擴充功能,使需要滿足特定安全要求或存取特定資料庫的使用者受益。

預裝 Linux®

我們的控制器配備了嵌入式Linux (WAGO OS),可無縫、快速地整合到您的應用中。

靈活客製化

透過開放原始碼,您可以整合您自己的案件或軟體開發套件 (SDK) 中的眾多工具,包括現成的 CODESYS 函式庫和 Docker®容器。可從 WAGO I/O System 750 中選擇 500 多種 I/O 模組,並對其進行整合以實現更大的靈活性。

全面性網路安全

WAGO 已根據 IEC 62443-1對其開發流程進行了認證,並將逐步將這些網路安全標準整合到 WAGO 作業系統中。這確保了對所有邊界的工業系統的全面保護。

MM-506672_website-update_WAGO-OS_2000x1125_icon_saving.jpg

經濟高效的解決方案

WAGO OS 在科技和經濟上都提供了新的靈活性。架構於 Linux®的 控制器以其出色的價效比而著稱。您可以親自來探索!

WAGO OS 的產品世界

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

多種 WAGO 控制器

複雜、緊湊、靈活或極端 – WAGO 擁有適合各種環境的完美控制器!架構於 Linux® 的控制器的優勢之一是無縫整合開放原始碼應用,包括預配置的 CODESYS 函式庫、Docker®容器和客製案件。PLC 功能可以快速、輕鬆地擴充。

WAGO Edge Computer (IPC)

當對運算能力和記憶體的要求很高時,WAGO 透過其 Edge Computer 提供完美的解決方案。他具有 1.91 Ghz 四核芯 Atom 處理器,並配備了標準的 Debian Linux 作業系統。使用者可以充分利用此功能來映射整個自動化流程。

WAGO 人機介面 (HMI)

WAGO 人機介面(HMI – 人機介面)改善機器和系統操作,同時提供出色的設計和先進的技術。

其他有趣的參考主題

WAGO 為自動化、工業物聯網和網路安全提供全面的解決方案。在這裡了解有關我們產品的更多資訊。

WAGO I/O System 750

為了實現控制櫃內部和外部的最佳自動化,請探索專為所有應用和環境設計的多功能 IP20 和 IP67 remote I/O 系統。

MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125.jpg

工業物聯網:WAGO 面向未來的自動化

成功的數位化和自動化的基礎是完全整合的基礎設施,其中所有數據都無縫連接到 IT 系統。

網路安全:保護連網設備

我們經過 IEC 62443-4-1 認證的開發流程可確保在整個產品生命週期中最佳地符合安全要求。

適合您應用的 WAGO OS

我們為客戶提供適合每種應用的理想硬體和配套軟體。無論是製程技術、造船、能源管理還是典型的機械工程領域,我們都能根據您的要求提供完美的控制器,所有控制器均由架構於 Linux® 的 WAGO 作業系統提供支援。

機械工程

掌握工業 4.0 要求並提高生產彈性:機器和設備製造商在製造和製程工程領域面臨許多挑戰。WAGO 提供創新的解決方案、尖端技術和可靠的產品,幫助您在這個充滿挑戰的時代蓬勃發展。透過探索我們成功的客戶案件,了解如何與 WAGO 一起為未來做好準備!

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

自動控制能源網路

隨著分散化和波動發電量的增加,智慧連接能源系統的各個元素至關重要。WAGO 為每項挑戰提供範圍廣泛的解決方案。

2000-MM-4796-Website-Marine-Update-New-Fotolia-93216555-2000x1125-stage.jpg

船舶與臨海

造船和岸上/臨海工業的應用對元件的效能和可靠性提出了特定要求。我們的船舶應用組件可以承受最極端的環境。您可以親自來探索!

MM-17648_website-update_building-technology_website-area_kreissparkasse_goettingen_2000x2000.jpg

WAGO 實現安全高效的樓宇自動化

使用者舒適、高效和安全 – 當今的樓宇必須提供所有這些功能。這需要智慧自動化技術來控制、調節和監控所有樓宇功能。WAGO 透過正確的解決方案在樓宇生命週期的每個階段為您提供支援。

諮詢與服務