energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

全天候供電

電池、電-氣和電-熱系統促進了電源的獨立性,釋放了電網,並將移動性和熱能部門納入氣候保護 – 所有這些都依賴於 WAGO 控制器。


儲存系統擷取多餘的能量並在必要時釋放它。這使他們能夠增加家庭和公司對太陽能的私人消費,限制當前的峰值需求,並提供運營儲備以彌補電網的短期波動。WAGO 技術允許控制儲存系統。

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

使用 TOPJOB® S 將性能提升至極致

插入即可使用:使用 TOPJOB® S 軌道式接線端子台,您可以在世界任何地方的所有應用中快速、直接、安全地進行接線。

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg

用於電力電子的 PCB 接線端子台

體積更小但同樣可靠:對電力電子的要求很高。使用 WAGO PCB 接線端子台滿足他們的需求。

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg

828 系列面板穿透式接線端子台

WAGO 穿透式接線端子台使用螺絲起子操作的 CAGE CLAMP® 連接,可實現簡單、免工具的安裝。

energy_Steckverbinder_831_2000x1500.jpg

831 系列插拔式連接器

在 PCB、控制櫃或照明連接中:WAGO 的插拔式連接器可讓您快速、輕鬆且可持續地執行您的解決方案。

解決方案應用

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg

太陽能燃料 – 即使在晚上

Fehringer 工程辦公室使用 WAGO 技術開發了一個充電站。蓄電池在充電柱處提供全天候太陽能電力。

energy_energienetze_gasnetz_gettyimages-524720752_2000x1500.jpg

電轉氣:智慧電網的希望燈塔

許多案件正在探索用電產生甲烷 – 甲烷可以儲存在天然氣網路中,根據需要在汽電共生廠中轉換回電力。

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務