reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1125

使用 TOPJOB® S 軌道式接線端子台,輕鬆將性能提升至極致

在各種工業應用和現代樓宇安裝中,我們的帶壓桿和按鍵的軌道式接線端子台不僅僅是提供可靠的電氣連接。TOPJOB® S 軌道式接線端子台提供許多優點。

  • 適合各種應用的操作方式: 壓桿、按鍵或操作插孔

  • Push-in CAGE CLAMP®: 適用所有導線類型的連接技術

  • 使用直接插入式連接技術快速連接單芯、多芯和帶歐式端子的細多芯導線。

  • 我們的多功能跨接器系列可為任何跨接任務提供正確的解決方案

  • 快速標記系統全面節省時間和金錢

  • 業界領先的安全裕度:在全球範圍內幾乎可以將軌道式接線端子台系統用於任何應用

  • 完美協調: TOPJOB® S 軌道式接線端子台、標記解決方案和 WAGO Smart Designer 編輯工具。

產品概覽

探索我們的 TOPJOB® 產品家族

操作方式

隨著 TOPJOB® S 軌道式接線端子台系列的不斷延伸,您可以從三種操作方式中進行選擇:壓桿,按鍵或操作插孔。 選擇最適合您的應用的類型。

優勢:

  • 壓桿:所有類型導線都可以輕鬆直覺式手動連接和斷開。

  • 按鍵:使用任何常用工具操作按鍵即可開啟接線單元

  • 操作插孔: 可將操作工具保留在插孔中,直至完成連接。

durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg

普通接線端子台

TOPJOB® S 普通接線端子台有單層,雙層和三層規格,也有四層接線端子台,例如用於馬達接線。

優勢:

  • 單層接線端子台的適用於截面積 0.14 mm2 至 25 mm2 的導線

  • 透過中心標記槽可清楚地識別出連續的多行標記條和WMB標記

  • 有 Ex i 和 Ex e 版本可用於危險場所

  • 符合 800V(IEC)和 600V(UL)的額定值

用於電位分配的配電接線端子台

TOPJOB® S 系列配電接線端子台透過寬度僅 9mm 的單個接線端子台實現極其緊湊的電位分配。接線端子台主要用於必須在非常小的空間內連接許多信號的應用,例如製造業、船舶和近海領域、鐵道系統和製程工業。

優勢:

  • 緊湊型設計節省空間

  • 用於 CAE 相容連接點標籤的插入式導線進線孔標籤

  • 透過不同的接線端子台顏色(藍色、灰色、紅色和黑色)輕鬆識別電位

  • 電源裝置和電子保險絲的理想補充

  • 可與所有 2001 系列 TOPJOB® S 軌道式接線端子台和附件(跨接器、標記條等)搭配使用

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

功能型軌道式接線端子台

保護您的系統免於錯誤,並從更高的效率中受益。WAGO 功能型軌道式接線端子台可按照標準要求在易發生火災的場所和公共樓宇中簡化絕緣電阻測量,同時將測試時間縮短一半。

優勢:

  • 極其堅固的接線端子台,具有業界最高的電流承載能力

  • 使用多達三行的連續標記條節省時間和金錢

  • 在單個跨接器插槽中進行跨接可節省空間

  • Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術,單芯、多芯和帶歐式端子的細多芯導線均可直接插入

trennklemmen_2000x2000px.jpg

量測用可斷開式接線端子台

WAGO 的量測用可斷開式端子台可快速和安全地斷開電路。橙色刀型分段器或可斷開式插頭位於導線之間,使用者清晰可見。

優勢:

  • 可斷開選項:透過刀型分段器及機械鎖定裝置或可斷開式插頭

  • 使用可斷開式雙層接線端子台節省空間:兩個無電位可斷開式接線端子台分別位於上下兩層。

  • 透過接地可斷開接線端子台對可能的接地故障進行方便維修的測試

  • 電壓高達 1,500VDC 的可再生能源領域的應用(2006 系列)的理想之選

  • 與相應的普通接線端子台具有相同的外型,以實現清晰的組織架構

  • 用於安全、經濟的電路佈線的各種跨接器

sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg

保險絲接線端子台

TOPJOB® S 保險絲接線端子台可保護電路不受短路影響,並確保系統安全運行且無故障。這些保險絲接線端子台設計用於微型公制保險絲或車用刀片式保險絲。

優勢:

  • 接線端子台可組裝成排

  • 保險絲更換安全、簡便

  • 選配式 LED 指示燈快速識別熔斷的保險絲

  • 透過搭配基礎接線端子台和保險絲插頭,無需花費大量時間和精力進行組裝和接線

strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg

比流器和比壓器接線端子台

TOPJOB® S 比流器(量測用可斷開式)接線端子台設計用於比流器電路。這些接線端子台台非常適合安全、自動短路以及輕鬆測量。

優勢:

  • 具有用於短路跨接的頂部電路跨接器

  • 直覺、方便的使用

  • 開放式防震設計,準確指示開關狀態

  • 功能齊全,設計緊湊

  • 所有 2007 系列接線端子台的額定電流/電壓均為 30 A/500 V(IEC)和300 V(UL)

initiatoren-und-aktorenklemmen_2000x2000px.jpg

感測器和驅動器接線端子台

TOPJOB® S 感測器/驅動器接線端子台是現代機器控制系統接線的理想選擇。接線端子台之間的小間距使其非常適合分散在系統外圍的緊湊型接線盒,以及集中安裝在控制櫃中。

優勢:

  • 將多個感測器包裝到最小的空間中,每個感測器的間距僅 3.5 mm(0.138 inch)

  • 可與標準跨接器跨接-無極數限制

  • 顏色編碼跨接器簡化了電位識別

  • 多行標記條不會覆蓋跨接器插槽,可清晰識別

  • 由於有兩個標記槽,可在任何端子排安裝位置輕鬆識別

  • 易於識別:即使在接線時,LED,跨接器和標記也始終可見

dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg

二極體和 LED 接線端子台

WAGO 的二極體接線端子台專為建立二極體電路而開發,例如,燈泡測試和集體故障信號電路。使用 LED 接線端子台,可為控制和操作電路設計監控單元。

優勢:

  • 寬度僅 5.2 mm(0.205 inch)的高密度佈線

  • 利用插入式梳狀跨接器建立所需電路

  • 雙層和三層二極體和 LED 接線端子台延伸電路設計選項。

dioden-baustein_2000x2000px.jpg

插拔式二極體和 LED 模組

WAGO 的插拔式二極體和 LED 模組簡化了專業功能單元的創建 – 無需額外的時間和精力進行組裝和接線。每種都有兩個基本版本:將模組從上方插入兩個相鄰基礎接線端子台的可斷開接點中和將其插入到標準普通接線端子台的跨接器插槽中。此外,用於基礎接線端子台的空元件插頭外殼可單獨配備電阻器、二極體或其他元件。

優勢:

  • 無需額外的時間和精力進行組裝和接線

  • 接線部份與控制電路部份是分開的

  • 模組可用其他類型的模組快速更換 – 普通接線端子台的可插拔模組是輕鬆升級現有系統的理想選擇

  • 免剝絕緣壓穿式連接技術(IDC)簡化插頭式空外殼的裝配 - 無需焊接

  • 使用標記條或 WMB 標記牌進行標記

TOPJOB® S 客戶應用

在此瞭解有關使用 WAGO 軌道式接線端子台的成功案件分享。

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg

所有產品

探索 TOPJOB® 產品家族的所有系列。

給您的啟發

操作方式

適合每種應用的正確接線端子台。壓桿、按鍵或操作插孔 – 選擇最適合您的需求和應用的操作方式。

多功能跨接器系列

WAGO 用於 TOPJOB® S 導軌式接線端子台系列的多功能跨接器系列可為您提供適合任何跨接任務的正確解決方案。

適用於所有導線類型

探索 TOPJOB® S 的優勢,他適用於所有導線類型,即使在最惡劣的條件下也具有很高的可靠性。

最快速的標記系統

透過完美協調的硬體和軟體,WAGO 提供高性能、高度客製的標記解決方案。

您的 WAGO 聯絡人

Additional service offerings: