MM-309036_website-update_küs-customer-substation_2000x2000.jpg

客戶中轉站的遠端技術連接

無論是發電廠、儲能系統還是負載客戶:在中壓連接方面,客戶中轉站都需要透過遠端控制技術進行連接。儘管 TCR(技術連接規則)因電網運營商而異,但在大約四分之三的德國中壓電網地區,WAGO 客戶變電站軟體應用可讓您在十分鐘內建立連接,因為該應用提供標準化、適用於各種網格區域的預配置軟體。

此外,WAGO 可以根據您的特定需求為您公司的特定編程專業水平和人員配備提供解決方案,無論是系統整合、開關設備製造還是車站建設。

優勢:

  • 經行業驗證的遠端控制技術硬體;根據 BDEW 白皮書強化

  • 根據 VDE-AR-N 4110 無需編程即可輕鬆進行軟體參數化

  • 在現成的控制櫃中包含硬體和軟體的完整解決方案

透過遠端技術連接客戶中轉站

對於連接客戶中轉站 (CTS),WAGO 提供遠端硬體和軟體,以及調試支援和服務。智慧電網全球大客戶經理 Andreas Siegert 和 解決方案 事業部門的應用工程師 Steffen Krumbholz 解釋了其工作原理,並指出了客製解決方案的前景。

中壓電網的發電廠

遠端控制連接 – 簡單、可擴充且靈活

WAGO 遠端控制技術在能源行業的應用中得到了驗證 – 尤其是在變電站中,它充當數據採集點和介面協調器。除了各種其他協定外,它還包括發電廠遠端控制連接所需的 IEC 60870-5-101、-103、-104 和 Modbus® 通訊協定以及必要的網路安全套件。

用於發電系統遠端控制連接的通訊資料庫,其中大部分是免費的,已經適應了電網運營商技術連接規則 (TCR) 的相關規範或信號,並且很容易在軟體方面進行參數化結合 WAGO 遠端控制技術。

WAGO 提供即插即用解決方案作為全方位服務套件,包括根據相關電網連接規範量身定制的預接線控制櫃,包括用於參數化的簡單示例程式。

WAGO 解決方案概覽:

  • 用於 e.on、Westnetz、EnBW 和 EWE 中壓電網中分散式發電廠、儲存系統和負載客戶的遠端控制連接的免費通訊資料庫

  • 即插即用:根據相關電網運營商的規範量身定制的完整解決方案,包括帶有相應硬體和易於參數化示例程式的預接線控制櫃

  • 硬體採購的高效支援和服務,以及在不同於這些的電網區域中支援符合 VDE AR N 4110 的中壓電網連接的經驗和知識

中壓電網連接
– 簡單的即插即用方法

符合標準的中壓連接 – 根據您的具體要求

可能性概覽

為了確保電網穩定性,配電網運營商需要監控和切換客戶系統的可能性。這涉及對電網連接點 (GCP) 中相應介面的大量編程工作。

探索快速輕鬆地遠端連接客戶中轉站的各種選項,並找到與您自己公司的特定專業水平或人員配置相匹配的選項。

WAGOAppRTU_Slaves – 適用於系統整合商

您的公司是否擁有豐富的編程知識?例如,使用 WAGO 遠端控制技術的系統整合商可以使用 WAGOAppRTU_Slaves 資料庫按照指南存取現成的通訊資料庫作為客戶系統 IEC 60870 連接的簡單模組,並將它們整合到 CODESYS 案件中作為編程環境。我們提供 WAGOAppRTU_Slaves 資料庫,供各種電網區域免費下載。

WAGO 客戶變電站應用 – 用於控制櫃製造商

參數設定,而不是編程: WAGO 客戶變電站應用是開關設備製造商的理想選擇(產品型號作為 DRM 許可證:2759-2018/0260-1000)。作為現成的軟體解決方案,它減少了編程工作量並節省了客戶中轉站的偵錯時間。有了它,您可以在短短十分鐘內建立符合電網要求的中壓遠端控制連接。此外,WAGO 遠端控制設備* 和應用的組合中已經整合了 direct marketer interface。因此,它不需要額外的硬體 – 進而節省了控制櫃空間和金錢。

注意:我們建議使用帶有延伸型號為 750_82XX/XXX-XX1 或 -XX2 的 WAGO 第二代 PFC200 遙控器,因為它們已經包含遠端控制授權。沒有這些延伸型號的 WAGO 遠端控制設備需要購買額外的遠端控制授權。

現成的控制櫃 – 車站建設者的即插即用解決方案

作為高品質遠端控制技術的生產商,WAGO 還提供可選的符合 TCR 標準的預接線、預編程控制櫃。硬體和軟體的這種相互作用從單一來源產生了一個具有成本效益的完整解決方案,該解決方案已經在實際操作條件下進行了試驗和測試。這些控制櫃是根據 e.on 電網子公司的電網區域(AVACON、E.DIS、SH Netz 和 Bayernwerk)、Westnetz、WEMAG Netz、NetzeBW 和 EWE 的 TCR 設計的。預配置的控制櫃包括軟體(例如,產品型號:8007-0100/1000-0247),包括保護設備的組合(產品型號:8007-0100/1000-0270)和其他包括保護功能的規格可根據要求提供。

有關此主題的更多訊息

相關資訊
遠端控制技術連接

遠端控制技術 RTU

WAGO RTU 解決方案使用模組化 WAGO I/O System 作為平台,該系統具有長期的成功記錄。特殊遠端控制協定 (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®) 被添加到可擴充性能控制器中。結合 IEC-61131-3 編程選項,可以靈活處理所有任務,包括遠端通訊任務和站自動化任務,最重要的是,輕鬆處理。

WAGO Power Plant Control 電廠應用控制器

發電廠控制器幫助發電廠在電網連接點 (GCP) 實現與電網相容的饋電管理。

WAGO 電廠控制使工廠運營商和系統整合商能夠靈活可靠地滿足這些設置在電網側的控制器的要求。解決方案已通過 VDE-AR-N 4110 和 4120 認證。

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg

可靠的遠端控制技術

世界的化石燃料供應是有限的,全球暖化正在發生。失敗不是能源轉型的選項之一。遠端控制技術將在執行中發揮特殊作用,因為電力、天然氣、水和熱力基礎設施尤其涉及分散的服務區和遠端站點。

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務