| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 767-5201 | TTL-Inkremental-Encoder-/ SSI-Geber-Schnittstelle 2 Geberschnittstellen (2 x M12) + 4 DI/ DO (2 x M12, doppelt belegt) |
|
|
|
| 767-5202 | HTL-Inkremental-Encoder-/ Zählerschnittstelle 2 Geber-/Zählerschnittstellen (2 x M12) + 4 DI/ DO (2 x M12, doppelt belegt) |
|
|
|
| 767-5203 | Serielle Schnittstelle (RS-232, RS-422/-485) 2 Schnittstellen (2 x M12) + 4 DI/ DO (2 x M12, doppelt belegt) |
|
|
|
| 767-5204 | MOVILINK® -Schnittstelle (RS-232, RS-485) 2 Schnittstellen (2 x M12) + 4 DI/ DO (2 x M12, doppelt belegt) |
|
|
|
| 767-9101 | Power Verteiler 24 V DC 6
Ausgänge (6 x M12) |
|
|