buehne_uebergabemodule_2000x2000.jpg

电缆转换模块

WAGO电缆转换模块为灵活的信号布线应用提供安全且免维护的连接。电缆转换模块用于将电子控制设备专用电缆与机电设备电缆相连接,并承担现场设备与控制系统之间的信号传输及分配功能。控制信号会从插拔式连接器侧传递到接线端子侧。

优势:

  • 通过减少所需的布线模块实现经济高效的配置
  • 借助清晰的配线布局和明确的电极标记,可快速进行布线、调试和排除故障
  • 通过带有笼式弹簧连接技术的可靠接线端子来实现安全、免维护的信号线连接
  • 高密度控制柜布线可节约空间

全系列产品

了解丰富的WAGO电缆转换模块产品。

alle-produkte_uebergabemodule_2000x1500_o.jpg
工业接口模块

系统布线

系统、快速和可靠地完成组件布线:WAGO让您可以轻松、高效地计划、装配及实现系统和控制柜解决方案。

Bühnenbild_Systemverkabelung_2000x1500px.jpg
工业接口模块

工业稳压电源系列

始终保持恒定的供电电压--适于全球范围内的广泛应用。这正是WAGO电源模块获得如此成功的秘诀。

Stromversorung_2000x1500.jpg