电气安装用接线端子和连接器助您节约时间和成本
无论是在接线盒抑或是配电箱,万可电气安装用接线端子和连接器都为您的各种安装工作提供合适的产品。接线盒用导线连接器允许单股导线直接插入,可节约接线时间和成本。
优势:
- 快速,操作便捷
- 接线端子和连接器适用于多种应用
- 低空间需求兼具高密度布线
- 控制柜和接线盒内的布线一目了然
- 免维护安装
- 永久、安全连接
无论是在接线盒抑或是配电箱,万可电气安装用接线端子和连接器都为您的各种安装工作提供合适的产品。接线盒用导线连接器允许单股导线直接插入,可节约接线时间和成本。
优势:
产品概览
种类丰富的建筑布线用接线端子
万可照明器具用连接器是连接单股导线与细多股导线的理想选择。万可照明器具用连接器已根据EN 60998认证为独立设备,可用于几乎所有需要连接单股导线与细多股导线的电气连接,适合家用和类似的楼宇用途。
优势:
从对讲系统接线到电烤箱——借助万可紧凑型导线连接器(221系列)可快速、便捷地连接多种类型的导线。
优势:
万可带有操作杆的绿色系列导线连接器
更简单、更快速、更安全:以下是221系列导线连接器的常见特性。我们重新思考过该产品,并开发出一种生物循环塑料和再生塑料的变体。这有助于使现有资源保持循环流通,并且是通往更可持续产品道路上的第一步。
优势:
PUSH WIRE®连接器
我们的产品系列支持多种导线截面积规格:接线盒用243系列MICRO PUSH WIRE®连接器专门设计用于较小线径应用(例如,低电压装置)。2273系列连接器可连接最大2.5mm2(14AWG)的单股导线,773系列可连接最大4/6mm2(12/10AWG)的导线。使用2773系列连接器,可轻松修复或延长最大4 mm2的导线。
优势:
您可能会对此感兴趣
电气安装用接线端子和连接器相关主题和产品