适于工业4.0的即用型解决方案
万可IoT控制盒是连接新系统和现有系统的理想解决方案。
借助万可IoT控制盒,可轻松将机器和系统集成到“物联网”。完整的系统可立即使用,提供从信号采集到云连接的数字化所需的所有功能。该IoT控制盒即插即用,无需硬件配置。只需进行一些参数设置就可以将采集的数据传输到所需的物联网应用。硬件包含一个控制器和通信接口、模拟量和数字量输入输出模块、一个3相电力测量模块和一个24V电源。
根据不同的应用,后续还可增加其他I/O模块,以满足特定应用需求。其他功能扩展包括连接各种现场总线和控制协议的协议网关,或使用PLC功能和/或Linux®下的应用程序(包括Docker)进行评估和预处理数据。
优势:
- 随时可用
- 硬件/软件可扩展,且可根据客户需求进行调整
- 通过以太网、WLAN或移动网络实现灵活连接