75 Prozent geringere Anschaffungskosten, bis zu 75 Prozent Zeitersparnis: Mit dem WAGO-Beschriftungssystem kennzeichnen Sie alle projektierten Artikel direkt aus dem Projektierungstool heraus – minimieren Sie Zeit und Fehler durch die automatische Übergabe der Druckdaten aus dem CAE-Tool!

loesungen_schaltschrankbau_beschriftung_smartPrinter_2000x2000.jpg

Perfekte Beschriftung auf Knopfdruck

So einfach geht das: Sie haben den Schaltplan in Ihrem CAE-System – und mit einem Klick werden die richtigen Druckdaten per Schnittstelle direkt an den Smart Printer von WAGO gesendet.

Direkt bedeutet für Sie: maximale Zeitersparnis durch automatische Datenübergabe, die auch noch die Fehlerquote auf ein Minimum reduziert. Das Ergebnis ist ein perfekt beschrifteter Schaltschrank mit maximaler Übersicht.

beschriftung_2000x1500px.jpg

Professionell und normgerecht: Smart Printer

Der Smart Printer ist der WAGO-Thermotransferdrucker, mit dem Sie Beschriftungsstreifen, -schilder und -etiketten für alle WAGO-Klemmen sowie Leiter-, Kabel- und Gerätekennzeichnungen drucken können.

Die Druckleistungen und Produkteigenschaften sprechen für sich:

  • Niedrige Anschaffungskosten

  • Einfache Installation

  • Universell einsetzbar

  • Keine Trocknungszeit und damit sofort einsatzbereit

  • Langlebiger Druck, wisch- und kratzfest

Smart Printer: smarte Funktionen und smarte Materialien

Dazu können Sie auf ein großes Angebot an Materialien für alle Beschriftungsaufgaben im Schaltschrank zurückgreifen und sich dank automatischer Anpassung an die Größenverhältnisse über weniger Fehldrucke freuen.

Apropos freuen: Mit mehrzeilig bedruckbaren Beschriftungsstreifen von WAGO sorgen Sie für mehr Übersicht im Schaltschrank – und das bei einer Zeitersparnis von 75 % gegenüber dem Einsatz von WMB-Inline-Schildern.

Noch ein Vorteil: Beschriftungen mit WAGO bleiben immer gut sicht- und lesbar – auch nach der Verdrahtung.
Das erleichtert nicht nur die Schaltschrankmontage, sondern macht sie auch sicherer.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Nützliche Links