Setzen Sie auf komplett montierte Klemmenleisten in Losgröße 1, die exakt Ihren Anforderungen entsprechen – und reduzieren Sie den Arbeitsaufwand um bis 92 %*.

*Quelle: 2017 iSW, Universität Stuttgart

digitalisierung_smart-data_zwei_personen_rechner_fabrikanlage_arbeitssituation_gruen_keyvisual_2000x2000.jpg

Qualitätssicherung in der Fertigung

In Zeiten von Fachkräftemangel ist jede Unterstützung willkommen, die Arbeitsabläufe vereinfacht und die Mitarbeiter entlastet. Der Smart Designer ermöglicht das beispielsweise mit der 3D-Visualisierung der Klemmenleisten oder – besonders wichtig – der Möglichkeit, Schalt- und Bestückungspläne direkt, digital und dediziert an Mitarbeiter ausspielen zu können.

Das bedeutet:

  • Der Einsatz von Bildschirmarbeitsplätzen in der Fertigung und die direkte Verarbeitung der eingehenden Daten ist möglich.

  • Alle Beteiligten arbeiten immer mit nur einer – der aktuellen – Datei, sodass (Übertragungs-)Fehler und Arbeitsdopplungen vermieden werden.

  • Durch Versionierungs- und Berechtigungsfunktionen sehen die Mitarbeiter zur richtigen Zeit nur den Teil des Plans, der für sie relevant ist.

  • Papierausdrucke sind nicht mehr notwendig.

  • Es gibt nur eine Stelle, an der Änderungen an den Plänen vorgenommen werden können und müssen, damit jeder das „Richtige“ angezeigt bekommt:
    Stichwort: „Single-Point-of-Proof“.

schaltschrank_smartData_Karton_Haende_2000x1125.jpg

Mehr Kapazitäten on demand

Um Auftragsspitzen abzufangen oder Lagerhaltungs- und Montagekosten zu senken, können Sie bei WAGO die Fertigung von komplett montierten Schienen beauftragen – und das bereits ab Losgröße 1. Einfach den Smart Designer starten und loslegen: Planen, konfigurieren und bestellen lautet die Devise. Natürlich steht Ihnen dabei die gesamte Produktpalette von WAGO zur Verfügung – von Reihenklemmen über Stromversorgung bis hin zu Steuerungen. Die Lieferung erfolgt innerhalb weniger Werktage.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

Mehr Platz im Schaltschrank

Eine der größten Herausforderungen im Schaltschrankbau ist es, immer mehr Funktionen auf immer weniger Platz unterzubringen. WAGO nimmt die Herausforderung an und entwickelt Produkte, die dem Rechnung tragen. Wie zum Beispiel elektronische Schutzschalter im 6mm-Gehäuse. Sie stehen für mehr Platz im Schaltschrank bei zuverlässigem Schutz vor Überlast und Kurzschluss.

energy_referenz_2g-energie-ag_bhkw_reihenklemme_top_job_s_betaetigungswerkzeug_2000x2000.jpg

„Indem wir die bereits konfektionierten Hutschienen von WAGO beziehen, sparen wir vor allem Zeit und Lagerkosten."


Jörg Schmiemann
Konstruktionsleiter bei der 2G Energy AG

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Nützliche Links