Schaltschränke in einem Bruchteil der Zeit bauen – werkzeuglos mit einem Handgriff verdrahten: Mit der „WAGO Push-in CAGE CLAMP®-Technologie“ können Sie Kosten senken, die Sicherheit Ihrer Anwendung erhöhen und so Ihren Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Schaltschrankverdrahtung um bis zu 50 % reduzieren.

schaltschrank_laptop_2000x2000.jpg

Verbinden mit Gewinn

WAGO bietet mit dem Smart Designer eine Datendurchgängigkeit, die sich nach der Planung und Konstruktion auch in der Verdrahtungsphase auszahlt. Schalt- und Bestückungspläne sowie Beschriftungen kommen immer aus einem Tool und einer Datei.

Und das hat klare Vorteile:

  • Displays, ob Monitor oder Tablet, ersetzen Ausdrucke in der Fertigung.

  • Arbeitsgrundlage für alle Beteiligten ist eine – immer aktuelle – Datei, um Fehler und doppelte Arbeit zu vermeiden.

  • Die individuelle Vergabe von Berechtigungen sorgt dafür, dass jeder nur das sieht, was für ihn relevant ist.

  • Single-Point-of-Proof: Die Datei kann und muss nur an einer Stelle aktualisiert werden.

  • Durch die zentrale Datenablage gibt es keine Zeitverluste durch Abgleiche der Arbeitsunterlagen.

loesungen_schaltschrankbau_verdrahtung_WAGO4446_2000x1500.jpg

Klare Label, keine Suche

Dank Smart Printer ist die Beschriftung im Schaltschrank eine einfache und sichere Sache. Das zahlt sich bei der Verdrahtung doppelt aus.

VORTEILE:

  • Schnell, einfach und unkompliziert verdrahten: durch die Kombination aus klarer Beschriftung und übersichtlichem Verdrahtungsplan.

  • Auch nach der Verdrahtung und im Betrieb bleibt die Übersicht im Schaltschrank erhalten – alle Beschriftungen sind wischfest und dauerhaft lesbar.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

Schneller verdrahtet, heißt sicher verdrahtet

Einfach direkt stecken: Mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie von WAGO haben Sie alle Vorteile auf Ihrer Seite:

  • Schnelle Verdrahtung – bedeutet maximale Zeit- und Kostenersparnis durch kürzeren Anschlussaufwand, bei den meisten Leiterarten sogar ohne Werkzeug.

  • Optimale Verdrahtung – bedeutet keinen Wartungsaufwand, weil die Leiter immer fest sitzen.

  • Sichere Verdrahtung – bedeutet maximale Anlagenverfügbarkeit bei perfekten Verbindungen.

loesungen_schaltschrankbau_verdrahtung_WAGO4753_2000x2000.jpg

Reihenklemmen für jeden Job

Die Reihenklemmen der Serie TOPJOB® S erhalten Sie mit Hebel, Drücker und Betätigungsöffnung. Damit haben Sie für jede Verdrahtungsaufgabe die passende Lösung. Dank Push-in CAGE CLAMP®-Technologie für alle Klemmen geht die Verdrahtung schnell und sicher von der Hand.

VORTEILE:

  • Reihenklemmen mit Hebeln ermöglichen das werkzeuglose Anschließen und Lösen aller Leiterarten per Hand. Der Hebel bleibt ohne Kraftaufwand geöffnet, sodass beide Hände frei zum Verdrahten bleiben.

  • Reihenklemmen mit Drücker werden mit einem frei wählbaren Betätigungswerkzeug bedient.

  • Reihenklemmen mit Betätigungsöffnung ermöglichen den komfortablen Anschluss mit einem Betätigungswerkzeug, das in der Betätigungsöffnung stecken bleibt und die Leitereinführung offen hält – beide Hände sind frei zum Verdrahten.

loesungen_schaltschrankbau_verdrahtung_hubert_fischer_2000x2000.jpg

„Kompaktere Systeme sind gefragt. Deshalb brauchen wir eine kleine Klemme mit Topeigenschaften. Die WAGO-Klemme ist die kleinste Einheit am Markt und gewinnt deshalb an Bedeutung.“


Hubert Fischer
Abteilungsleiter Fertigung bei der F.EE GmbH

loesungen_schaltschrankbau_pozess_00_prozess_gesamt_2000x1500_B.jpg

Von Phase zu Phase schneller ans Ziel

Wie wettbewerbsfähig ein Schaltanlagenbauer ist, entscheidet sich neben der fachlichen Kompetenz vor allem durch die Effizienz seines Herstellungsprozesses. WAGO bietet innovative Lösungen mit echtem Mehrwert.

loesungen_schaltschrankbau_pozess_05_pruefung_dokumentation_2000x1500.jpg

Prüfung und Dokumentation

Vermeiden Sie Fehler bei der Erstellung von Schaltschrankdokumentationen – mit WAGO greifen Sie auf alle relevanten Produkt- und Prozessdaten zu, die zur normgerechten Dokumentation notwendig sind.