La numérisation prête à l'emploi : les boîtiers WAGO IoT

Avant tout, l'entreprise du futur est une chose : un réseau complet. Tout ce qui n'est pas encore connecté à l'informatique doit être connecté tôt ou tard, en particulier pour la production. De nombreuses entreprises ne sont pas préparées à cela - et leurs machines et installations ne sont en aucun cas en mesure d'envoyer des données. C’est précisément à ce moment clé que WAGO utilise l'IoT-Box.

Connexion des machines, des installations et des biens immobiliers

L'IoT-Box est une solution entièrement préfabriquée pouvant être installée ultérieurement sur des machines et des équipements existants avec un minimum d'effort, sans interruption du processus de production. Grâce à la technologie d'automatisation ouverte, l'IoT-Box est universellement utilisable et parfaitement adaptée pour faire l'acquisition, entre autres, des courants, des tensions, des cycles de production et des états d'installation.

Pour la connexion à l'infrastructure informatique de l'entreprise, différentes possibilités s'offrent à vous : via ETHERNET et WLAN ou de manière totalement indépendante de la localisation via le réseau de téléphonie mobile. La séparation des réseaux informatique et OT offre non seulement la sécurité nécessaire, mais également d'autres mesures standard intégrées aux contrôleurs PFC, telles que le cryptage TLS ou les tunnels VPN.

Avantages des WAGO IoT Boxs

Modulaire

Le matériel et les logiciels peuvent être adaptés à vos projets clients et restent évolutifs.

Connectivité OT IT

Votre passerelle entre les OT et les IT locaux, les connexions cloud individuelles et multi-cloud

Utilisation flexible

De la preuve de concept à la mise en service de masse, à la fois comme solution de rétrofit ou pour de nouveaux concepts.

Principe « plug and play »

Utilisation possible dans le monde entier : solution d'armoire de commande précâblée avec application logicielle préinstallée en option.

Application pour gestion des données énergétiques

Des données toujours visibles : avec la WAGO IoT Box, vous pouvez configurer des connexions, visualiser clairement vos données et configurer des fonctions d'alarme individuelles. Bénéficiez d'une reconnaissance automatique de module, d'un couplage Modbus® simple et d'une représentation claire de tous les points de données sous forme de diagrammes. Pour certaines boîtes, l'application de gestion des données énergétiques est déjà préinstallée - pour un démarrage rapide.

Versions

IoT Box Energy : optimal pour la mesure d'énergie

  • Compact Controller 100 avec E/S intégrées

  • Programmation libre par CODESYS

  • Mesure d'énergie triphasée

  • Boîtier en acier

IoT Energy EDM : mesure d'énergie et gestion des données énergétiques

  • DI/DO, AI, mesure d'énergie triphasée, Modbus

  • WAGO Application Energy Data et visualisation paramétrables préinstallées

  • Boîtier plastique

Solution complète pour la numérisation

En tant que solution complète, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans des systèmes existants afin de les rendre ensuite aptes à la numérisation - sans interrompre le processus de production. L'IoT Box Energy et l'IoT Box Energy MID s'adressent aux gestionnaires d'énergie et d'installations de systèmes industriels et de bâtiments nouveaux ou existants. Ainsi, la surveillance de l'énergie, l'analyse des données, l'identification des potentiels d'optimisation et la maintenance prédictive deviennent très simples.

Demander une solution d'armoire de commande individuelle

L'armoire de commande est au cœur de chaque solution. Avec notre service de solutions individuelles d'armoires de commande, nous vous proposons des configurations sur mesure parfaitement adaptées à votre application. De la planification à la mise en œuvre, nous vous livrons la solution dans l'armoire de commande.

WIR HABEN UNSERE PRODUKTION DIGITALISIERT UND TEILEN UNSERE ERFAHRUNGEN NUN AUCH MIT UNSEREN KUNDEN. MITHILFE UNSERER WAGO IOT BOX KÖNNEN AUCH SIE DIE VORTEILE DER INDUSTRIE 4.0 NUTZEN.

Jürgen Pfeifer | Business Developmement | IoT & Cloud Partnermanager

Références

Valeur ajoutée out of the box

Avec sa boîte IoT, Liebherr a conçu une infrastructure qui crée une valeur ajoutée à partir des données de production pour de nombreux domaines d'application. L'élément central est un contrôleur WAGO : Le PFC200 permet de connecter n'importe quel système et n'importe quelle machine. Cela garantit une flexibilité maximale. Grâce à cette nouvelle infrastructure, Liebherr peut optimiser les processus existants et mettre en place de nouveaux modèles commerciaux - tout en se préparant aux opportunités et aux défis futurs. 

Une réponse à toutes vos questions

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links