WAGO I/O System Field

Décentralisation avec connectivité étendue - le I/O System Field pour une automatisation sans armoire en IP67 séduit par ses nombreuses fonctions.

Vos avantages :

  • Gestion de charge intégrée

  • Connectivité réseau avancée

  • Combine fonctionnalité et apparence

  • Solution tout-en-un via IO-Link

Nouveautés

WAGO I/O System Field maintenant avec convertisseur analogique IO-Link RTD

Les convertisseurs analogiques IO-Link de WAGO offrent une solution simple et compacte pour intégrer des capteurs et actionneurs analogiques conventionnels sur le terrain dans un système IO-Link. De nouveaux convertisseurs IO-Link analogiques sont désormais disponibles pour l'utilisateur, qui offrent la possibilité d'enregistrer les signaux de température Pt100 et Pt1000 et de les transmettre à un maître IO-Link pour un traitement ultérieur.

Avec le convertisseur analogique IO-Link , les clients disposent d'une option économique et résistante aux interférences pour la transmission de valeurs analogiques, car les signaux IO-Link analogiques peuvent être enregistrés et émis de manière fiable. Avec l'élargissement de la gamme des convertisseurs IO-Link analogiques, les utilisateurs peuvent faire l'acquisition et la surveillance de signaux de température de manière très efficace. Les convertisseurs analogiques IO-Link sont conçus selon IP69K et peuvent même être nettoyés avec un jet haute pression et des températures élevées. Grâce à leur conception compacte et à leur plage de température ambiante élevée (-25 ... +80 °C), les convertisseurs analogiques IO-Link sont idéaux pour l'automatisation sans armoire de commande. Grâce à des afficheurs intégrés, l'état de commutation et la tension d'alimentation peuvent également être surveillés sur place.


Vos avantages :

  • IP68, IP69K, résistant au lavage intensif

  • Acquisition Pt100 et Pt1000

  • Plage de température et résolution élevées (0,01 K)

Numéros d'article :

  • 765-2705/100-000

  • 765-2706/100-000

WAGO I/O SYSTEM FIELD EN UN COUP D'ŒIL

Automatisation à l'épreuve du temps

Haute performance, préparé pour un "Time-Sensitive Networking" (TSN) et imperturbable même dans les conditions environnementales les plus difficiles : le WAGO I/O System Field pour l'automatisation sans armoire de commande avec la classe de protection IP67 convainc par diverses fonctions.

Une large gamme d'applications

Que ce soit sur la machine d'emballage ou sur le bras du robot - les modules du I/O System Field peuvent être installés exactement là où vous en avez besoin - là où se trouve l'action, sur la machine, à proximité des capteurs et des actionneurs.

Les avantages imbattables du WAGO I/O System Field

Connectivité réseau avancée maintenant avec EtherNet/IPTM et EtherCAT®

Les usines de production modernes et décentralisées exigent des solutions d'automatisation qui garantissent une connectivité maximale et qui offrent des performances optimales en dehors de l'armoire de commande. Le nouveau WAGO I/O System Field avec degré de protection IP67 offre une solution évolutive : il intègre des bus de terrain rapides basés sur ETHERNET tels que les modules PROFINET, EtherCAT ® et EtherNet/IP TM et supporte des technologies telles que OPC UA, Bluetooth ® , serveur web et, à l'avenir, MQTT comme protocole de connexion au cloud. La pièce maîtresse est un cœur de processeur puissant qui combine des fonctions de sécurité intégrées avec une connectivité sécurisée sur le terrain et dans le cloud. Le module fournit des technologies performantes avec une fonction de sécurité intégrée. Il est la base de toutes les normes Ethernet, bus de terrain et IoT industriels (y compris TSN) et offre ainsi une flexibilité maximale pour une grande variété d'exigences.


Vos avantages :

  • Soutien des bus de terrain communs

  • Échange de données indépendant de la plateforme via OPC UA

  • Fourniture d'informations sur l'installation à l'aide de MQTT

  • Accès décentralisé rapide aux informations du module via Bluetooth ®

  • Accès aux informations de l'installation via un serveur Web intégré

  • #made for TSN

Es integriert schnelle, ETHERNET-basierte Feldbusse wie PROFINET®, Technologien wie OPC UA oder Webserver – und jetzt auch MQTT als Kommunikationsprotokoll, zum Beispiel zur Anbindung an die Cloud.

Ludwig Adelmann, Produktmanager bei WAGO GmbH & Co. KG

Combine fonctionnalité et apparence

Le I/O System Field en IP67 est parfaitement adapté à l'automatisation robuste et sans armoire. Les modules peuvent être installés exactement là où vous en avez besoin ; directement là où se passent les choses, au niveau de la machine, à proximité des capteurs et des actionneurs. Cela réduit non seulement le câblage, mais réduit également les efforts de mise en service, de maintenance et de diagnostic. Il offre une protection sans compromis grâce à des boîtiers métalliques entièrement encapsulés de haute qualité pour les environnements extrêmement difficiles ou des boîtiers en plastique robustes et de faible masse pour les applications mobiles. Les modules fonctionnent à des températures de -25 °C à +70 °C. Les variantes de boîtier étroites et les options de montage latéral créent une marge supplémentaire pour faire l'acquisition des signaux dans le plus petit espace et pour installer les modules, y compris leurs câbles de connexion, de manière protégée. Les capteurs et actionneurs sont connectés à l'aide de câbles standard M8 et M12. L'alimentation avec un connecteur M12 à courant élevé en codage L offre jusqu'à 16A et donc plus de puissance dans moins d'espace. Pour le repérage côté client, les modules peuvent être équipés avec WMB Inline ou de bandes de repérage de la gamme standard WAGO.

Vos avantages :

  • Boîtier métallique IP67 - entièrement encapsulé pour les environnements difficiles

  • Boîtier en plastique IP67 non encapsulé à faible masse pour les applications mobiles

  • Étiquetage détaillé, options d'étiquetage pratiques et LED clairement visibles

Gestion de charge intégrée

La gestion innovante de la charge garantit que les performances du système sont utilisées de manière optimale par la gestion de la charge des courants d'alimentation. Le courant et la tension peuvent être enregistrés et évalués par canal. Les limites de surcharge peuvent être définies par canal. Cela permet d'identifier les erreurs en cas de défauts plus rapidement et différemment et de les prédire plus facilement - une condition essentielle pour les sujets futurs tels que la maintenance prédictive.

Vos avantages :

  • Alimentation puissante avec jusqu'à 2 x 16 A et jusqu'à 4 A par port IO-Link

  • Limitation réglable des courants de sortie

  • Suivi des besoins en courant

  • Définition des préalarme et alarme principale.

  • Surveillance des tensions et des courants (par canal et à l'échelle du module)

  • Surveillance de la température liée au canal

Solution tout-en-un avec IO-Link

En combinaison avec IO-Link, le IO-System Field montre ses atouts en tant que « IO-Distributor » flexible lors de l'acquisition et de la distribution de données. La norme de communication permet un flux de données transparent du niveau de commande jusqu'au niveau des capteurs et actionneurs. Cela simplifie considérablement la planification et le câblage du projet. De plus, il existe de toutes nouvelles possibilités pour le diagnostic, le paramétrage et l'identification des appareils.

Vos avantages :

  • Communication cloud et bus de terrain complète avec IO-Link

  • Simplification du câblage lors de la planification du projet et du remplacement d'appareil

  • Jusqu'à 8 hubs IO-Link par module- jusqu'à 4 A par port - jusqu'à 128 E/S digitales sur un maître

  • Chemins de câbles courts grâce à la topologie en étoile

  • Économie d'adresses IP

Mit IO-Link werden Projektierung und Verkabelung erheblich vereinfacht. Zusätzlich ergeben sich völlig neue Möglichkeiten für die Diagnose,Parametrierung und Geräteidentifizierung.

Helmut Börjes, Produktmanager bei WAGO GmbH & Co. KG

Outils

Configurer de manière intégrale et rapide

Le nouvel outil pour les appareils IO-Link offre de nombreuses options de réglage et un accès pratique aux données.

IO-Link est de plus en plus populaire en tant qu'interface pour la connexion numérique de capteurs et d'actionneurs. L'une des raisons : La description obligatoire des dispositifs IODD (IO Device Description) facilite la communication indépendante du fabricant avec les différents dispositifs IO-Link. WAGO propose maintenant l'OI-Link Configurator, un logiciel d'ingénierie intégré qui peut configurer les WAGO IO-Link-Master et faire fonctionner directement les dispositifs IO-Link indépendants du fabricant.

Le nouveau configurateur prend en charge les OI-Link V1.0 (IODD V1.0.1) et IO-Link V1.1 (IODD V1.1). Avec cet outil, il est possible de configurer tous les modules IP67 du WAGO I/O System Field, tous les masters IO-Link et les appareils IO-Link de WAGO, ainsi que les appareils IO-Link d'autres fabricants. Les IODD manquants peuvent être facilement recherchés et inclus en utilisant l'IODD Finder. L'outil peut être aussi bien utilisé comme programme autonome qu'être intégré dans un logiciel de programmation d'automate via TCI (Tool Calling Interface).

Vos avantages :

  • Configurateur pour les Masters IO-Link de WAGO et autres dispositifs IO-Link

  • Téléchargement automatique des IODD manquants via l'IODD Finder

  • Peut être intégré dans des systèmes d'ingénierie avec une interface TCI

Référence Licence (WAGO DRM) : 2759-0106/1121-1000

Inscrivez-vous maintenant gratuitement et testez gratuitement notre logiciel d'ingénierie pendant 30 jours.

WAGO App I/O Field

L'application pour lI/O System Field est une application de maintenance, de diagnostic, d'exploitation et de surveillance. L'application peut être utilisée pour afficher des informations sur les produits, effectuer des réglages et ajuster des paramètres à la fois pour les modules de bus de terrain et les concentrateurs IO-Link-Hub. La communication se fait via l'interface Bluetooth® après avoir scanné un code DataMatrix pour la sélection du produit. Les valeurs mesurées actuelles d'un port peuvent être affichées (température, tension, courant, états) et configurées (y compris le mode de fonctionnement, le filtre).

  • Identification via les codes DataMatrix

  • Communication via Bluetooth®

  • Télécharger les IODD (IODD Finder)

  • Accès à toutes les données relatives aux processus et aux paramètres

  • Forcer les sorties (DO)

  • Gestion des fiches techniques, des manuels, etc.

  • Gestion des droits et des utilisateurs

Médiathèque

I/O System Field

Automatisation à l'épreuve du temps

  1. 00:32

    I/O System Field

  2. 00:06

    I/O System Field

Références

MM-39620_GWA_Reference_Burkhardt_Loeffler_EM211196_2000x1125.jpg

Automatisation d'un système de sciage
avec système d'E/S en IP67

L'entreprise franconienne Burkhardt-Löffler fabrique des systèmes pour le traitement de la pierre et mise sur une automatisation intégrée avec WAGO. Le WAGO I/O System Field fournit désormais la connectivité nécessaire pour une scie nouvellement développée. La solution se distingue entre autres par le câblage simple, le paramétrage libre des entrées et sorties, leur classe de protection IP67 - et la mise en œuvre rapide.

Des thèmes appropriés

Communiquer avec IO-Link pour l'avenir

IO-Link est l'interface flexible pour la collecte de données au niveau du terrain. La norme de communication ouverte permet un flux de données transparent du niveau de commande jusqu'au niveau des capteurs et actionneurs. Cela simplifie considérablement la planification et le câblage du projet.

Votre contact au sein de WAGO

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links