Nouveautés

Connexion de terrain avec levier désormais également pour 2,5 mm²

Câblez des sections de conducteur jusqu'à 2,5 mm² confortablement et sans outils avec le puissant MCS MIDI.

Le connecteur femelle 1 fil MCS MIDI sera bientôt disponible avec un levier pour des sections de conducteur de 0,14 à 2,5 mm² ou 26 à 12 AWG, au pas de 5 mm. Il impressionne par une combinaison idéale de hautes performances, de taille compacte et de fonctionnement pratique du levier, comblant ainsi l'écart dans la famille de connecteurs WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS).

Fonctionnement intuitif et sans outil

La manipulation par levier permet un câblage facile à la main. Le levier peut être actionné sans outils et de manière intuitive. Les conducteurs rigides et souples avec embouts d'extrémités peuvent être enfichés directement grâce au Push-in CAGE CLAMP ®. Le connecteur a une capacité de charge allant jusqu'à 16 A – avec une hauteur de seulement 11,5 mm. Il est utilisé, par exemple, dans les commandes d'entraînement, les convertisseurs ou les alimentations.

Ce connecteur PCB est disponible dans les versions MCS MIDI Classic et MCS MIDI avec une protection à 100% contre les erreurs d'accouplement. Pour une sécurité maximale lors de la connexion sur le terrain, les systèmes de connecteurs MIDI sont disponibles avec un cliquet de verrouillage central ou latéral sur demande. En option, le système de connecteur peut être imprimé directement.

Numéros d'article :

MCS MIDI Classic : 2231-11XX

MCS MIDI : 2721-11XX

Disponibilité : Q4/2022

Produits correspondants

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 3 pôles; orange
Réf. 2231-303/026-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 3 pôles; orange

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 3 pôles; Flasque à vis; orange
Réf. 2231-303/107-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 3 pôles; Flasque à vis; orange

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 4 pôles; Cliquets de verrouillage latéraux; orange
Réf. 2231-304/037-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 4 pôles; Cliquets de verrouillage latéraux; orange

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 5 pôles; 2,50 mm²; orange
Réf. 2231-305/026-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 5 pôles; 2,50 mm²; orange

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 3 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Bride de fixation; 2,50 mm²; gris clair
Réf. 2721-203/031-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 3 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Bride de fixation; 2,50 mm²; gris clair

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 5 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair
Réf. 2721-205/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 5 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 5 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Bride de fixation; 2,50 mm²; gris clair
Réf. 2721-205/031-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 5 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Bride de fixation; 2,50 mm²; gris clair

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 6 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Cliquets de verrouillage latéraux; 2,50 mm²; gris clair
Réf. 2721-206/037-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 6 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Cliquets de verrouillage latéraux; 2,50 mm²; gris clair

Raccordement d'appareil au pas de 5 mm et 7,5 mm

Le système de connecteurs pour circuits imprimés MULTI CONNECTION SYSTEM de WAGO s'est élargi. Découvrez le nouveau connecteur mâle 1 conducteur à leviers, au pas de 5 mm, et le connecteur femelle 1 conducteur à leviers, au pas de 7,5 mm.

CONNECTEURS MULTISYSTÈMES (MCS)

Le MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) de WAGO est le système de connecteurs polyvalent avec des solutions convaincantes pour vos applications. Le système comprend un total de 7 familles d'un pas de 2,5 mm à 10,16 mm et offre, avec une section de conducteur de 0,08 à 25 mm2, une large gamme d'utilisations possibles

Raccordements rapides avec nos connecteurs enfichables

Connecteurs pour la connexion de ligne et la transmission du signal : vous trouverez le connecteur adapté pour chaque application. Que ce soit sur le circuit imprimé, dans l'armoire de commande ou pour la connexion des luminaires - avec les connecteurs WAGO, vous pouvez rapidement et facilement vous connecter à une grande variété de besoins.

Bornes et connecteurs pour circuits imprimés WAGO avec levier

Manipulation sûre, sans outil et intuitive dans le monde entier : tels sont les avantages de la technologie de levier des bornes et connecteurs pour circuits imprimés WAGO pour de multiples sections de conducteur.