Instructions

Configuration d'un contrôleur BACnet

Description

Le contrôleur BACnet/IP 750-831 permet de connecter les bornes WAGO-I/O-SYSTEM au protocole BACnet. Ce contrôleur remplit les exigences du profil de dispositif BACnet B‐BC selon la norme DIN EN ISO 16484‐5. La communication avec d'autres dispositifs BACnet se fait par BACnet/IP.

Il met à disposition 3 fonctions :

  • Serveur natif : pour les bornes d'entrées et de sorties digitales et analogiques qui sont connectées au contrôleur, des objets BACnet appropriés sont générés automatiquement pour chaque canal.

  • Serveur d'application : les objets BACnet supplémentaires supportés peuvent être générés à partir de l'environnement de programmation CEI 61131‐3 et être mis à disposition d'un réseau BACnet.

  • Client d'application : la fonctionnalité de client permet un accès sur des objets et leurs propriétés à partir d'autres dispositifs BACnet.

Grâce à ses deux interfaces ETHERNET et un switch intégré, il est possible de réaliser une topologie en ligne. Aucun switch ou hub supplémentaire n’est nécessaire. Les deux interfaces supportent l'autonégociation et l'Auto-MDI(X). Les micro-interrupteurs DIP permettent de configurer le dernier octet de l’adresse IP par DHCP ou son affectation. Un serveur Web intégré offre à l'utilisateur des possibilités de configuration et des informations d'état du contrôleur. Le produit peut être programmé selon la norme CEI 61131-3, il est adapté aux applications multitâches et dispose d’une horloge temps réel secourue. La mémoire de données disponible s'élève à 1 Mo. Ce contrôleur 750-831 dispose d'une embase pour support de stockage amovible. À l'aide d'une carte mémoire, des paramètres de l'appareil, des projets Boot et autres données peuvent par ex. être transférés d'un contrôleur à un autre. De plus, les objets de tendance BACnet peuvent enregistrer des données sur la carte SD. On peut accéder à la carte mémoire par FTP et elle peut servir de lecteur supplémentaire. La configuration et la mise en service dans les réseaux BACnet est réalisée à l'aide du configurateur BACnet de WAGO qui est compatible avec Windows. Le configurateur WAGO BACnet est un logiciel indépendant pour la mise en service, la configuration et la gestion. Le configurateur permet de configurer des contrôleurs BACnet/IP WAGO et de réaliser l‘échange de données entre l‘application d‘automatisme CEI et les objets BACnet. Les fonctions d'import et d'export permettent le traitement des données de configuration.

Aperçu des produits

Borne de passage pour 3 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Réf. 2002-1301

Borne de passage pour 3 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Borne de passage pour 3 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II et Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; bleu
Réf. 2002-1304

Borne de passage pour 3 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II et Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; bleu

Borne de protection pour 3 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune
Réf. 2002-1307

Borne de protection pour 3 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune

Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; orange
Réf. 2002-1392

Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; orange

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 1,3A
Réf. 787-1002

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 1,3A

Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris
Réf. 249-116

Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris

Module relais; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 1 RT; Limitation courant constant 16 A; pour charges de type lampes; Indication d'état rouge; Largeur 15 mm; 2,50 mm²; gris
Réf. 788-354

Module relais; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 1 RT; Limitation courant constant 16 A; pour charges de type lampes; Indication d'état rouge; Largeur 15 mm; 2,50 mm²; gris

Switch industriel administrable (Industrial Managed Switch); 8 Ports 100Base-TX; 2 Slots 1000Base-SX/LX; noir métallique
Réf. 852-303

Switch industriel administrable (Industrial Managed Switch); 8 Ports 100Base-TX; 2 Slots 1000Base-SX/LX; noir métallique

WAGO en pratique

Références issues de la technologie de bâtiment

En tant que partenaire et leader de l'innovation, WAGO met en œuvre de nombreux projets intéressants. Découvrez ce que nous pouvons faire pour des solutions créatives et efficaces dans le domaine de la technologie du bâtiment.

Automatisation du bâtiment via iPad

Le nouveau bâtiment de la société Elektro-Service Heumann GmbH montre à quel point l'automatisation des bâtiments peut être efficace et confortable.

Interconnexion durable

Schulte Elektrotechnik GmbH utilise son bâtiment administratif pour montrer à quel point l'automatisation des bâtiments et des locaux peut être intelligente et flexible.