Retail header website

L’efficacité dans le commerce de détail commence avec WAGO

Dans le commerce de détail, chaque minute et chaque marge comptent. Les installations doivent être rapides, fiables et prêtes pour l’avenir afin de faciliter les rénovations et les transformations des magasins. Avec WAGO, vous rendez les bâtiments plus intelligents et plus durables : de l’installation enfichable et de la gestion technique du bâtiment à la gestion de l’énergie et de l’éclairage, en conformité avec les exigences ESG et GTB. Vous réduisez ainsi les coûts liés aux erreurs, gagnez du temps et tirez davantage de valeur de chaque mètre carré. Dans le commerce de détail, les bénéfices se font en caisse ; WAGO veille à la rentabilité en coulisses.

Le commerce de détail évolue, WAGO connecte les technologies des magasins et la gestion de l’énergie

Retail energy

Un commerce de détail prêt à répondre aux exigences du BACS avec WAGO

À partir de 2026, les bâtiments commerciaux équipés de grandes installations devront répondre aux exigences de la GTB. Avec l’EDM, la gestion de l’éclairage et le câblage WINSTA® de WAGO, les magasins bénéficient d’une visibilité en temps réel sur leur consommation d’énergie, réduisent leurs coûts et améliorent le confort des clients et des collaborateurs.

MM-445720_landingpage_ESG-report_teil-2_2000x1125

L’ESG et la performance des données comme avantage stratégique pour le commerce de détail aux Pays-Bas

À partir de 2027, les chaînes de magasins devront démontrer leurs performances ESG. Avec l’EDM, WINSTA® et la gestion de l’éclairage de WAGO, les magasins collectent des données en temps réel pour leurs rapports CSRD, réduisent leur consommation d’énergie et renforcent la transparence vis-à-vis des investisseurs.

WINSTA_Website_Images_2000x1125pxModular_Prefab_Banner_2000x1125

Rapides, uniformes et circulaires : les installations préfabriquées dans le commerce de détail

Dans le commerce de détail, la rapidité et l’uniformité sont essentielles. Grâce aux installations préfabriquées et réutilisables, les magasins peuvent être ouverts et rénovés plus rapidement, avec moins d’erreurs. Le résultat : un processus prévisible et circulaire qui réduit les coûts et démontre que la construction durable fonctionne aussi dans la pratique.

Retail energy

La gestion de l’énergie rend le commerce de détail plus durable et plus compétitif

Dans le commerce de détail, les coûts énergétiques pèsent lourdement sur les marges et la pression pour rendre les performances ESG transparentes ne cesse d’augmenter. Une gestion intelligente de l’énergie réduit la consommation de l’éclairage, du refroidissement et des systèmes de climatisation, permet de réaliser des économies immédiates et renforce l’image durable de l’enseigne auprès des investisseurs et des consommateurs.

Des installations intelligentes sans compromis : découvrez comment WAGO simplifie le quotidien du commerce de détail

Cliquez sur l’icône + pour plus d’informations sur la solution concernée.

Retail interactieve afbeelding

Pourquoi les acteurs du commerce de détail choisissent les solutions WAGO

Icoon 2 (580 x 326 px)

WINSTA® : la fiabilité pour chaque magasin

WINSTA® : la fiabilité pour chaque magasin

Icoon 2 (580 x 326 px) (3)

Circolektra : durable et économique

Avec Circolektra, WAGO propose aux acteurs du commerce de détail des câbles WINSTA® reconditionnés et certifiés. Aussi sûrs et fiables que des câbles neufs, ils permettent de réduire les coûts jusqu’à 30 % tout en diminuant l’empreinte carbone. Idéals pour les chaînes qui rénovent régulièrement leurs magasins, ces câbles réutilisables contribuent à améliorer le score MPG et à obtenir la certification BREEAM. Ainsi, vous rendez la transition durable concrète, abordable et immédiatement applicable dans le commerce de détail.

Icoon 2 (580 x 326 px) (4)

Gestion intelligente de l’énergie avec la GTB

La nouvelle réglementation exige une meilleure maîtrise de l’énergie et des rapports clairs. Avec le système Energy Data Management et les solutions de gestion de l’éclairage de WAGO, les acteurs du commerce de détail répondent facilement aux exigences de l’EPBD et de la GTB. Le pilotage intelligent de l’éclairage et du climat permet d’économiser jusqu’à 15 % d’énergie et de disposer immédiatement des rapports nécessaires. Combiné à WINSTA®, il offre une grande flexibilité lors des rénovations et permet de rester conforme à la réglementation. Ainsi, le commerce de détail devient plus économe en énergie, plus intelligent et prêt pour l’avenir.

De la chambre froide à la caisse : les produits WAGO qui assurent le bon fonctionnement de votre magasin

elektrische-Planung-800x800

Smart Designer Configurator

Avec le Smart Designer Configurator gratuit, vous concevez facilement vos propres borniers. La base de données d’articles à jour et l’assistant intelligent vous permettent de créer des conceptions sans erreur. Idéal pour les projets de commerce de détail : concevez en série, demandez directement un devis et commandez efficacement.

Série WAGO 221

La série WAGO 221 permet un câblage rapide et sans erreur dans les magasins et les environnements de commerce de détail. Idéale pour les adaptations de l’éclairage ou des systèmes de caisse, elle minimise les temps d’arrêt et offre une flexibilité maximale, même pendant les heures d’ouverture.

buehne_steckverbinder_ad_2000x2000_1

WINSTA® pour les lignes d’éclairage

Avec WINSTA®, vous installez des lignes d’éclairage rapidement et sans entretien. Les jeux de câbles préfabriqués et le codage mécanique garantissent un montage sans erreur, idéal pour les environnements de commerce de détail où la rapidité est essentielle. L’éclairage peut facilement être adapté lors de la rénovation ou de l’agrandissement d’un magasin, sans travaux importants. WINSTA® est conforme à la norme IEC 61535 et garantit des connexions sûres et fiables.

1024-MM-569251-3d-group-picture-Stromversorgungssysteme-2000x1125

Alimentations WAGO ECO

Les environnements de commerce de détail nécessitent des alimentations qui permettent une installation rapide et des adaptations flexibles. Les alimentations ECO de WAGO (24 V DC, jusqu’à 10 A), combinées à des options de redondance et de bufferisation, garantissent la continuité de fonctionnement lors des rénovations de magasins ou des changements de saison. Compactes, rapidement déployables et robustes, elles sont idéales pour les magasins omnicanaux et les concepts pop-up.

CC100

Le Compact Controller 100

Le Compact Controller 100 (751-9301) répond aux besoins des projets de commerce de détail où la flexibilité et les adaptations rapides sont essentielles. Grâce à ses E/S intégrées et à sa plateforme Linux en temps réel, il peut être utilisé pour l’éclairage, la gestion climatique et l’intégration des systèmes POS. Avec des communications avancées via Ethernet ou CANopen et une programmation possible avec CODESYS V3 ou Python, le contrôleur est entièrement évolutif. Idéal pour les magasins qui modifient régulièrement leur agencement, les pop-up stores ou les installations de façade flexibles.

MM-42958_LIM Zuschnitt Websiteformate_2000x1125

Gestion de l’éclairage

Pour les magasins et les showrooms, WAGO Lighting Management offre un système d’éclairage modulaire et intelligent qui s’adapte aux mouvements et à la lumière ambiante. Le pilotage DALI garantit une ambiance et une expérience cohérentes, tandis que les capteurs permettent de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 70 %. Grâce aux installations plug-and-play WINSTA®, les rénovations sont rapides et les raccordements fiables et sans erreur.

Les chaînes de magasins accélèrent leur transition durable grâce aux solutions enfichables intelligentes de WAGO

Ontwerp zonder titel - 2025-09-10T151622.748

Commuter durablement avec WAGO

Les chaînes de magasins et les enseignes font face à un double défi : réduire leur consommation d’énergie tout en restant capables de s’adapter rapidement. WAGO les accompagne avec des installations enfichables et sans entretien, ainsi qu’une automatisation intelligente qui mesure, surveille et réduit la consommation d’énergie. Notre système WINSTA® est réutilisable, sans erreur et rapide à installer. La série 221 Green est fabriquée à partir de plus de 77 % de matériaux recyclés et, avec Circolektra, nos solutions sont évaluées en matière de circularité.

Réduire son impact environnemental sans interruption d’activité ? C’est possible. Optez pour des installations prêtes pour l’avenir et adaptées au commerce de détail.

Hotels

Hôtels

Curieux de savoir comment WAGO aide les établissements hôteliers à devenir plus durables sans compromettre l’expérience des clients ? Découvrez-le ici.

Education

L’enseignement

Comment créer un environnement d’apprentissage intelligent, sûr et économe en énergie ? Découvrez les solutions de WAGO pour le secteur de l’enseignement.

Kantoor

Bureaux

Découvrez comment WAGO propose des solutions intelligentes pour des immeubles de bureaux durables, efficaces et confortables.

Zorg

Les établissements de santé

WAGO accompagne les établissements de santé grâce à une automatisation intelligente, une distribution d’énergie sûre et des systèmes intuitifs qui contribuent au confort et à la continuité des activités. Découvrez-en plus ici.

Un contact personnalisé pour trouver la solution adaptée

retail voor website

Ensemble vers la solution adaptée

Nous serions ravis d’échanger avec vous. Cliquez sur le bouton vert ci-dessous, remplissez le formulaire et nous vous mettrons en contact avec le spécialiste adapté.