headerafbeelding zorg website

WAGO simplifie le quotidien du secteur des soins.

Dans un environnement où chaque seconde compte, les installations doivent être sûres, intelligentes et fiables. Avec WAGO, vous préparez les bâtiments pour l’avenir : pensez à l’éclairage centré sur l’humain pour améliorer le bien-être, à la gestion de l’énergie conforme aux exigences de l’EPBD IV et de l’ESG, ainsi qu’à des systèmes qui réduisent considérablement les coûts liés aux erreurs et la durée des travaux. Pendant que les professionnels de santé sauvent des vies, nous veillons à ce que les bâtiments soient toujours prêts.

Ontwerp zonder titel - 2025-12-05T131805.603

Gestion intelligente de l’éclairage et GTB dans le secteur des soins : de l’obligation à l’opportunité

Les hôpitaux doivent non seulement répondre à des exigences énergétiques de plus en plus strictes, mais aussi garantir le confort et la sécurité. Les solutions WAGO de gestion intelligente de l’éclairage et de GTB transforment les exigences réglementaires en opportunités : des coûts réduits, un confort accru et un bâtiment prêt pour l’avenir.

Ontwerp zonder titel - 2025-12-05T131822.200

Gestion des données énergétiques et ESG dans les hôpitaux : mesurer pour mieux comprendre, économiser pour mieux avancer

Les installations intelligentes ne révèlent leur plein potentiel qu’avec une bonne visibilité sur les données énergétiques. Grâce à l’Energy Data Management de WAGO, les hôpitaux disposent d’une vue en temps réel de leur consommation, répondent aux exigences de l’EPBD IV et de l’ESG, et réalisent des réductions mesurables des émissions de CO₂ ainsi que des économies de coûts.

Ontwerp zonder titel - 2025-12-05T131832.024

Imaginez un hôpital où chaque minute compte…

Les hôpitaux ne peuvent pas se permettre d’interruptions. Grâce aux installations préfabriquées et réutilisables, les rénovations sont plus rapides et plus sûres, avec moins de coûts liés aux erreurs et moins de nuisances. Parallèlement, les solutions circulaires contribuent à réduire les scores MPG et à répondre aux exigences des marchés publics durables dans le secteur des soins de santé.

Ontwerp zonder titel - 2025-12-05T131844.357

L’éclairage centré sur l’humain dans le secteur des soins

Les établissements de soins sont confrontés au défi de concilier bien-être, rétablissement et consommation d’énergie. L’éclairage intelligent offre une réponse efficace à cet enjeu. Grâce à l’éclairage centré sur l’humain (Human Centric Lighting) intégré au système de gestion de l’éclairage de WAGO, les patients bénéficient d’un meilleur sommeil et le personnel se sent plus en forme pendant ses services. Découvrez comment les hôpitaux utilisent déjà cette solution avec succès pour améliorer les soins tout en réduisant les coûts.

Découvrez comment WAGO simplifie la gestion de votre établissement de soins

Focusgroepen WAGO (3)

Pourquoi choisir WAGO dans le secteur des soins de santé ?

Icoon 1

Conforme à toutes les directives

Les établissements de soins doivent pouvoir compter sur des systèmes qui répondent aux exigences les plus strictes. WINSTA est parfaitement conforme à des normes telles que l’ISO 50001 pour un éclairage écoénergétique et la NEN 1010-710 pour des résistances de mise à la terre sûres et des connecteurs codés.

Icoon 2 (580 x 326 px)

Certification unique « Maintenance Free »

WAGO propose le seul système enfichable bénéficiant d’une certification officielle « Maintenance Free ». Idéal pour les applications critiques telles que l’alimentation de secours et les systèmes d’alarme, où un fonctionnement sans faille peut littéralement être vital.

Icoon 2 (1)

Une garantie de performance en pratique

En tant que seule marque, WAGO offre une garantie de performance pendant toute la durée de vie des installations enfichables. Les connecteurs sont sans entretien, résistants à la corrosion et testés pour garantir une fiabilité maximale. De plus, nos solutions sont compatibles avec des systèmes tels qu’Instalcare, déjà utilisés dans des hôpitaux de premier plan comme l’UMCG, le Radboudumc et le Slingeland.

Des produits WAGO qui relient véritablement la technique et les soins

Cordon de raccordement précâblé; Eca; Connecteur femelle / connecteur mâle; 3 pôles; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 1 m; 2,50 mm²; noir
Réf. 771-9993/007-101

Cordon de raccordement précâblé; Eca; Connecteur femelle / connecteur mâle; 3 pôles; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 1 m; 2,50 mm²; noir

Contrôleur Compact 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD
Réf. 751-9301

Contrôleur Compact 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD

Connecteur de passage à enficher; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max. 4 mm²; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Couleur de couvercle transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
Réf. 2773-2401

Connecteur de passage à enficher; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max. 4 mm²; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Couleur de couvercle transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

Borne de protection pour 2 conducteurs; avec poussoir; 6 mm²; avec ouverture de test; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; vert-jaune
Réf. 2206-1207

Borne de protection pour 2 conducteurs; avec poussoir; 6 mm²; avec ouverture de test; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; vert-jaune

Prise pour armoire de commande; pour montage par vis et rail porteur; pr connecteur type F, CEE 7/4 (SCHUKO®); courant en DE, NL, AT; avec indication d'état par LED; avec connexion double Push-in CAGE CLAMP®; gris clair
Réf. 709-581

Prise pour armoire de commande; pour montage par vis et rail porteur; pr connecteur type F, CEE 7/4 (SCHUKO®); courant en DE, NL, AT; avec indication d'état par LED; avec connexion double Push-in CAGE CLAMP®; gris clair

Alimentation à découpage primaire; Base; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 5 A; LED DC OK
Réf. 2587-2144

Alimentation à découpage primaire; Base; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 5 A; LED DC OK

La durabilité avec WAGO : des solutions durables pour chaque connexion.

Des connexions durables avec WAGO

Rendre le secteur des soins plus durable peut sembler complexe, mais avec les bons partenaires, c’est plus simple qu’on ne le pense. WAGO aide les établissements de soins à améliorer leur durabilité là où on ne s’y attend pas forcément, mais où cela fait réellement la différence. Nous rendons la durabilité concrète et pratique :

  • 221 Green :

    bornes d’installation composées de plus de 77 % de matériaux recyclés

  • WINSTA® :

    enfichable, réutilisable et sans entretien

  • Circolectra :

    évaluation indépendante de la circularité

Ensemble, nous développons des solutions qui répondent dès aujourd’hui aux exigences de demain. Choisissez vous aussi un partenariat qui a de l’impact !

Commerce de détail

Découvrez comment WAGO contribue à des environnements de vente efficaces, flexibles et durables.

Hotels

Hôtels

Curieux de découvrir comment WAGO aide les hôtels à gagner en durabilité sans compromettre l’expérience des clients ? Découvrez-le ici.

Education

L’enseignement

Comment créer un environnement d’apprentissage intelligent, sûr et économe en énergie ? Découvrez les solutions WAGO pour le secteur de l’enseignement.

Kantoor

Bureaux

Découvrez comment WAGO propose des solutions intelligentes pour des immeubles de bureaux durables, efficaces et confortables.

Un contact personnalisé pour la solution adaptée aux soins

Ensemble vers la solution adaptée

Nous serions ravis d’échanger avec vous. Cliquez sur le bouton vert ci-dessous, remplissez le formulaire et nous veillerons à ce que vous soyez mis en contact avec le spécialiste adéquat.