Solutions pour le réseau de distribution

Les exigences envers les réseaux de distribution ne cessent de croître - que ce soit en raison du nombre croissant de producteurs d'énergie décentralisés, de transition mobilité, du redispatch 2.0 ou de l'électrification des secteurs. Tous ces facteurs imposent des exigences élevées au réseau de distribution et illustrent son rôle clé dans la réussite de la transition énergétique vers un approvisionnement sûr et neutre pour le climat. Avec nos solutions, nous contribuons à nous rapprocher de cet objectif.

La transition énergétique a lieu dans la station de réseau local

Les stations de réseau local numérique prennent de plus en plus d'importance car elles permettent un meilleur contrôle et une meilleure transparence des réseaux moyenne et basse tension. Avec WAGO, vous saurez ce qui se passe dans votre réseau. Notre solution constituée de composants matériels et logiciels vous soutient sur la voie de la station de réseau local numérique pour une plus grande transparence du réseau.

Connecter les stations de transfert client

En ce qui concerne le raccordement moyenne tension, les stations de transfert des clients doivent être reliées par télécontrôle. Avec le logiciel WAGO Application Customer Substation, cela peut être fait en seulement dix minutes, dans environ les trois quarts des zones de réseau moyenne tension allemandes - bien que les conditions techniques de connexion (TAB) varient d'un opérateur de réseau à l'autre ; car l'application est un logiciel standardisé préconfiguré pour différentes zones de réseau.

Nos produits utilisés

Techniques de mesure de l'énergie

Le contrôle de l'énergie est la base pour augmenter l'efficacité de votre distribution et de vos processus. Nos produits de mesure d'énergie adaptés les uns aux autres vous épargnent beaucoup d'efforts lors de l'acquisition de données énergétiques. Partout où des courants élevés doivent être saisis et traités, les transformateurs de courant de WAGO sont le premier choix. Les compteurs d'énergie sont très utiles pour mesurer les points pertinents pour la facturation.

Alimentation

Les alimentations performantes de WAGO délivrent à tout instant une tension qui reste constante – que ce soit pour de simples applications ou pour l'automatisation avec une demande élevée de puissance. Complétez idéalement votre installation avec les alimentations sans coupure (ASC), les modules de secours ainsi que les modules de redondance.

Switches

La gamme de switchs de WAGO s'adapte à votre infrastructure de réseau ETHERNET avec d'excellentes propriétés électriques et mécaniques.

Ces dispositifs sont conçus pour une utilisation industrielle et sont compatibles avec les standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab.

Bornes sur rail

Le plus grand choix de bornes sur rail du leader du marché : vous trouverez ici les meilleurs bornes sur rail pour toutes les applications et des informations sur les questions fréquemment posées ! Le portefeuille de produits complet et puissant vous offre la base pour votre solution !

Technologie de télécontrôle

Les solutions RTU de WAGO utilisent comme plate-forme le système E/S WAGO modulaire introduit avec succès sur le marché depuis des années.

Qu'il s'agisse de variations de température, de vibrations, de chocs ou de perturbations électromagnétiques - dotez-vous d'une technologie de télécontrôle parfaitement adaptée à vos besoins et à vos conditions d'application. Découvrez notre matériel pour les applications de télécontrôle.

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links