Transfert de données sans barrière avec l'Ethernet à paire unique
L'Ethernet à paire unique (SPE) est une étape importante dans le domaine de l'automatisation : Il simplifie la communication industrielle et permet un transfert de données sans barrière - du terrain jusqu'au cloud. Contrairement à l'ethernet conventionnel, le SPE ne nécessite qu'une seule paire de conducteurs et est normalisé par l'IEEE. Cette nouvelle technologie a le potentiel de réduire le nombre de transitions de réseau, permettant au mieux une communication IP transparente.
Nouveautés
Single Pair Ethernet : ouverture de la voie à l'automatisation ouverte

SPE ist nicht nur ein technologisches Thema, SPE ist ein Standard – und zwar ein IEEE-Standard für die unterschiedlichsten Anwendungen der IT und OT.
Flexibilité maximale pour tous les domaines d'application
En savoir plus sur le thème Connectivity