MM-492615-3d-group-picture-2587-01-01-C1-2000x1125

Alimentation Base WAGO

Grâce à son design compact, la nouvelle alimentation WAGO Base permet d'économiser de la place dans l'armoire de commande et, grâce à la technique de raccordement éprouvée Push-in CAGE CLAMP®, un câblage frontal simple et sans outil. Elle se caractérise par de faibles coûts d'achat et des fonctionnalités de base dans l'exploitation - et cela avec la qualité et la fiabilité habituelles de WAGO.

Aperçu des produits

Caractéristiques produit de l'alimentation Base WAGO

  • Connexions à ressort fiables : grâce à la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, les connexions d'entrée/sortie restent stables même en cas de vibrations. L'installation et la maintenance sans outils facilitent le fonctionnement.

  • Rendement élevée : avec un rendement allant jusqu'à 94% (à 20A), la série Base réduit les coûts d'exploitation à long terme.

  • Robuste et durable : développé pour un fonctionnement continu dans des conditions extrêmes dans l'armoire de commande. Plage de température : -30 à +70 degrés.

  • Fonctionnement fiable : la durée moyenne de fonctionnement entre les pannes (MTBF) s'élève à plus de 1 000 000 heures, ce qui permet une durée de vie plus longue et une réduction considérable des coûts d'exploitation. De plus, la LED DC-OK permet la surveillance simple de l'état de fonctionnement.

  • Design compact : avec une largeur de seulement 56 mm pour le modèle 20 A, elle économise un espace précieux dans l'armoire de commande.