Referentie

WINSTA® steekt modehuis in een compleet nieuw jasje

Het traditionele Modehaus Zinser in het Zuid-Duitse Tübingen wordt gemoderniseerd en zal binnen afzienbare tijd stralen in het licht van ruim 7.500 LED-lampen. Om de verlichting snel te monteren, en dat zonder de deuren van het modehuis te hoeven sluiten, maakt Elektro Kürner GmbH gebruik van het connectorsysteem WINSTA® MIDI van WAGO.

Zo worden meerdere vliegen in één klap geslagen: ten eerste kunnen de verbouwingen alleen zo binnen de vastgelegde tijd worden gerealiseerd. Ten tweede zijn fouten bij de montage van de lampen vrijwel uitgesloten. Ten derde wordt ook het onderhoud van de verlichtingsarmaturen aanzienlijk vereenvoudigd.

Het Modehaus Zinser kijkt terug op een lange traditie. In 1878 als "winkel voor gemengde goederen" geopend, is het Zuid-Duitse familiebedrijf in de loop der tijd uitgegroeid tot een indrukwekkend bedrijf met vestigingen in Herrenberg, Lahr, Offenburg, Reutlingen, Singen en Tübingen. Het modehuis in Tübingen - met een verkoopoppervlakte van ruim 3.900 m2 - werd in 1976 in het zogenoemde "Zinser-Dreieck" gebouwd, niet ver van de rivier de Neckar en de oude stadskern van Tübingen. Tegenwoordig beslaat de verkoopoppervlakte ruim 9.500 m2. Sinds eind 2015 wordt het gebouw ingrijpend gemoderniseerd, en na afsluiting van de werkzaamheden met een verkoopoppervlakte van ruim 11.000 m2 weer feestelijk geopend. De werkzaamheden worden verdieping voor verdieping uitgevoerd, zonder dat het modehuis hiervoor moet sluiten. Terwijl enkele bereiken van het gebouw dus al in nieuw licht stralen, moet met de renovatiewerkzaamheden in andere bereiken nog worden begonnen. Aanvullend op de moderniseringswerkzaamheden is een zijaanbouw aan het gebouw toegevoegd. De verkoop- en opslagoppervlakte kon op deze wijze verder worden vergroot.

Nieuw verlichtingsconcept

In het kader van de herinrichting wordt ook de verlichting volledig omgezet naar LED-technologie. Hierdoor stralen de verkoopruimten niet alleen in een aangenaam helder licht. Ook de energie-efficiëntie kon aanzienlijk worden verbeterd; in plaats van een verbruik van 35 W per lamp verbruiken de nieuwe lampen slechts 18 W, en dus slechts de helft. "Vroeger werd de winkel door de lampen verwarmd, tegenwoordig moet de verwarming aangezet worden", aldus Davide Castiglione van Elektro Kürner GmbH, het bedrijf dat verantwoordelijk tekent voor de exploitatie van de modehuizen. De vakbekwame elektricien is als één van de bouwleiders ook verantwoordelijk voor de moderniseringswerkzaamheden in het modehuis in Tübingen, en realiseert samen met zijn medewerkers het door een lichtplanner ontworpen verlichtingsconcept. In het kader van dit concept moeten ruim 7.500 lampen geïnstalleerd worden.

Weinig tijd

Ook in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg is tijd geld. De verkoop dient door de moderniseringswerkzaamheden dan ook zo min mogelijk verstoord te worden. De tijdplanning voor de bouwwerkzaamheden is dan ook een echte uitdaging. De werkzaamheden in de reeds afgeronde bouwbereiken konden in zeer korte tijd afgesloten worden. Zo konden in de nieuwe zijaanbouw al drie weken na de pannenbier de eerste artikelen verkocht worden. En de modernisering van een 4.000 m2 grote verkoopoppervlakte, die deel uitmaakte van het oude gedeelte van het gebouw, kon inclusief demontage en herinrichting binnen slechts tien weken gerealiseerd worden. Nog korter is de geplande periode voor de installatie van de nieuwe verlichting. Zodra de droogbouw af is, en terwijl de schilders al in de startblokken staan, worden de kabels voor de verlichting in een tussenplafond geplaatst, waarin reeds openingen voor de verlichtingsarmaturen aangebracht zijn. Direct na afsluiting van de schilderwerkzaamheden worden de verlichtingsarmaturen geïnstalleerd. "Met een conventionele bedrading zou dat simpelweg niet mogelijk zijn", licht Davide Castiglione, die dergelijke uitdagingen vaker het hoofd moet bieden, toe. "Het moet altijd en overal sneller en sneller gaan. Fabrikanten spelen hier natuurlijk al sinds geruime tijd op in. Zonder oplossingen zoals de connectorsystemen van WAGO is tegenwoordig niets meer mogelijk."

Snel aangesloten

In het Duitse Tübingen vertrouwt Elektro Kürner op WINSTA® MIDI van WAGO. Hierdoor hoeven per etage geen 2.000 lampen afzonderlijk aangesloten te worden, maar volstaat het om per etage 30 tot 35 onderverdelers te installeren. Hierop is elk één verdeeldoos aangesloten. Vanuit deze verdeeldoos hoeven dan alleen nog stekkers op bussen aangesloten te worden. Dit betekent dat vanaf de eerste verdeeldoos zes verlichtingsarmaturen en de volgende verdeeldoos worden aangesloten. De installatie wordt hierdoor aanzienlijk vereenvoudigd en fouten kunnen vrijwel worden uitgesloten. Het onderhoud van de verlichtingsarmaturen wordt door deze verbindingen aanzienlijk vereenvoudigd. De verlichtingsarmaturen zijn immers veel beter toegankelijk. Bij ruim 7.500 verlichtingsarmaturen is dat een echte verademing. De WINSTA®MIDI-componenten zijn compleet onderhoudsvrij. "Een defecte lamp moet natuurlijk af en toe vervangen worden. Dan is het fijn als het facility management de lamp kan vervangen en geen externe vakman ingezet hoeft te worden. Bovendien wordt de dagelijkse gang van zaken hierdoor niet verstoord", aldus Davide Castiglione.

In een handomdraai geïnstalleerd

Fouten bij de montage en de demontage van de LED's zijn vrijwel uitgesloten. Daarvoor zorgen de tegen verkeerd insteken beveiligde componenten van de stekerverbindingen. Individuele mechanische en gekleurde coderingen bieden hulp tijdens de installatie. De verlichtingsarmaturen worden in de hiervoor bestemde openingen in het tussenplafond geplaatst en met twee clips vastgezet. De veiligheid is hierbij te allen tijde gewaarborgd, zowel nu als in de toekomst - WINSTA® MIDI is immers volledig beveiligd tegen aanraking (IP20).

Ongestoord shoppen

Het modehuis Zinser kan terugkijken op een meer dan 140 jaar oud succesverhaal in de regio – ook omdat het bedrijf altijd met de tijd meegegaan is. Dat is ook nu weer het geval: de nieuwe LED-techniek in het modehuis in Tübingen laat het gebouw in nieuwe glans stralen en zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing. De klanten dienden van de ombouwwerkzaamheden zo min mogelijk mee te krijgen. "In het modehuis Zinser in Tübingen was de échte uitdaging de montage van duizenden LED-verlichtingsarmaturen in een zeer korte tijd. Daarvoor hadden we een oplossing nodig die een snelle, eenvoudige en veilige elektrische installatie mogelijk maakt", vertelt Harald Walker, technisch manager bij Elektro Kürner GmbH. Deze oplossing vond het bedrijf bij WAGO; het connectorsysteem WINSTA® MIDI voldoet aan alle eisen. Het systeem versnelt en vereenvoudigt de montage én de demontage van de verlichtingsarmaturen, en zorgt zo niet alleen voor meer efficiëntie en comfort, maar ook voor een vrijwel ongestoorde winkelervaring tijdens de moderniseringswerkzaamheden.

Tekst: Uwe Dieter | WAGO

Foto: Lorenzo de Nobili | BILDSCHÖN

Productoverzicht

Male; met trekontlastingsbehuizing; 3-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart
Artikelnr. 770-113

Male; met trekontlastingsbehuizing; 3-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart

Female; met trekontlastingsbehuizing; 3-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart
Artikelnr. 770-103

Female; met trekontlastingsbehuizing; 3-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart

geconfectioneerde verbindingskabel; Eca; male female; 5-polig; Cod. I; H05Z1Z1-F 5G 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; blauw
Artikelnr. 771-9985/016-301

geconfectioneerde verbindingskabel; Eca; male female; 5-polig; Cod. I; H05Z1Z1-F 5G 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; blauw

geconfectioneerde verbindingskabel; Eca; male female; 5-polig; Cod. I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; blauw
Artikelnr. 771-9985/006-301

geconfectioneerde verbindingskabel; Eca; male female; 5-polig; Cod. I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; blauw

3-voudige verdeler; 5-polig; Cod. I; 1 ingang; 3 uitgangen; blauw
Artikelnr. 770-618

3-voudige verdeler; 5-polig; Cod. I; 1 ingang; 3 uitgangen; blauw

Linect®-T-connector; 5-polig; Cod. I; 1 ingang; 2 uitgangen; blauw
Artikelnr. 770-7105

Linect®-T-connector; 5-polig; Cod. I; 1 ingang; 2 uitgangen; blauw

geconfectioneerde verbindingskabel; Eca; male female; 5-polig; Cod. I; H05VV-F 5G 2,5 mm²; 3 m; 2,50 mm²; blauw
Artikelnr. 771-9985/007-301

geconfectioneerde verbindingskabel; Eca; male female; 5-polig; Cod. I; H05VV-F 5G 2,5 mm²; 3 m; 2,50 mm²; blauw

5-voudige verdeler; 3-polig; Cod. A; 1 ingang; 5 uitgangen; uitgangen aan beide kanten; zwart
Artikelnr. 770-608

5-voudige verdeler; 3-polig; Cod. A; 1 ingang; 5 uitgangen; uitgangen aan beide kanten; zwart

Female; met trekontlastingsbehuizing; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart
Artikelnr. 770-105

Female; met trekontlastingsbehuizing; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart

WAGO in de praktijk

Overige referenties uit de gebouwtechniek

Als partner en innovatieleider implementeert WAGO vele interessante projecten. Ontdek onze creatieve en efficiënte oplossingen op het gebied van gebouwtechniek.

Duurzame netwerken

Schulte Elektrotechnik GmbH toont aan de hand van zijn administratiegebouw hoe intelligent en flexibel febouw- en ruimteautomatisering kunnen zijn.

Integratief gebouwconcept

Lanfer Automation GmbH plant slimme gebouwen en vertrouwt op oplossingen van WAGO voor het intelligente netwerken van de technische componenten.