Efficiënte oplossingen voor de intralogistiek

Laad- en lastmanagement voor elektrische transportvoertuigen

Elektrische transportvoertuigen maken al sinds geruime tijd deel uit van de intralogistiek. Om het laden efficiënt, voordelig en netbesparend uit te voeren, stuurt WAGO Application Load Management (WALM) het laadvermogen dynamisch aan – met inachtneming van de maximale aansluitcapaciteit. Hierdoor kunnen lastpieken vermeden en meerdere voertuigen tegelijkertijd intelligent opgeladen worden. WALM kan naadloos in bovengeschikte systemen worden geïntegreerd en communiceert rechtstreeks met de fleet manager – voor optimale prestaties, een hogere energie-efficiëntie en een stabiele voeding.

Intelligent lastmanagement voor de intralogistiek in de video: efficiëntie verhogen, lastpieken vermijden, energiekosten verlagen.

Individuele integratie van assets met VDA 5050 – flexibel, schaalbaar, toekomstbestendig

Individuele integratie van uw assets

Van "Automated Guided Vehicles" (AGV) tot "Autonomous Mobile Robots" (AMR) – onbemande transportvoertuigen zijn een cruciaal onderdeel van moderne automatiseringsstrategieën. AGV's en AMR's verhogen de efficiëntie, de veiligheid en de flexibiliteit bij het transport van materiaal en reduceren fouten in logistieke ketens.

Bij een bestaande infrastructuur of gebouwbeheertechniek (GLT) biedt WAGO een flexibele integratie van AGV's en AMR's in een software voor het fleet management, die bijvoorbeeld de gestandaardiseerde communicatie conform VDA 5050 ondersteunt. Hiervoor is een uitgebreid portfolio zoals de Elevator-/Door-interfacing met een groot aantal interfaces zoals KNX® en BACnet® beschikbaar.

Onze automatiseringsoplossingen maken de modificatie van bestaande beheersystemen of, indien nodig, een compleet nieuwe integratie mogelijk. Voor een optimale controle en veiligheid integreert WAGO ook eindschakelaars in poorten – naar keuze met remote I/O-systemen in IP67 of IP20. Voor de doelgerichte bewaking van technische installaties en de mogelijkheid om in te grijpen is ons WAGO Building Management de ideale oplossing.

AnyFleet – het intelligente automatiseringsplatform | WAGO Stage

Het cloudgebaseerde platform AnyFleet maakt een fabrikantonafhankelijk fleet management voor mobiele robots via de VDA-5050-interface mogelijk. Met de WAGO IoT Box kunnen randapparaten eenvoudig via OPC UA, REST API of MQTT worden geïntegreerd – voor veilige en efficiënte materiaalstromen.

Referentie

Efficiënte automatisering van de productie met robots

De "Mobile Robot SOTO" automatiseert transportorders veilig en flexibel – dankzij de gestandaardiseerde VDA-5050-interface en de technologie van WAGO. Vrije navigatie, een nauwkeurige handling van de containers en een veilige interactie verhogen de efficiëntie van uw productie.

Meer informatie over SOTO vindt u hier.

Moderne technologieën en een naadloze integratie – de voordelen van WAGO

Perifere faciliteiten

Betrouwbare integratie van perifere systemen zoals rolpoorten door modulaire WAGO I/O-systemen (serie 750/753), een veilige bedrading met de serie 221 en een flexibele communicatie via PFC200 (o.a. OPC UA, Modbus, EtherNet/IP™)

Gegevens

overdracht

Veilige real time communicatie via IIoT-protocollen zoals MQTT, HTTPS en TLS – centraal beheerd via de WAGO Cloud voor maximale transparantie en de besturing van apparaten

Opbouw van

infrastructuur

Schaalbare automatiseringsoplossingen met robuuste componenten van WAGO, optimalisering van de energie via Energy Data Management en Predictive Maintenance (preventief onderhoud) om uitvaltijden tot een minimum te beperken

Netwerkvorming en digitalisering

Gestandaardiseerde communicatie van machines (OPC UA), lokale gegevensverwerking door Edge Computing en stabiele netwerken via Industrial Switches en WLAN-oplossingen

Nuttige links