Wie vandaag betaalt voor energie, wil exact weten hoeveel aan welke prijs werd geleverd. Dat is niet nieuw, maar in tijden van stijgende energiekosten wordt daar extra op gelet. Bovendien zorgen de e-mobilteit en het toenemende aandeel van hernieuwbare energie in nationale stroomnetten ervoor dat de eisen op het vlak van verbruiksfacturen die voldoen aan de metrologiewetgeving exponentieel toenemen. Voor alle taken op het vlak van gebouwbeheer en industrie zijn de WAGO-energiemeters de perfecte oplossing.
Facturering van het verbruik overeenkomstig de metrologiewet
Exact tot op het wattuur

Die Kommunikationsfähigkeiten der Geräte sind vielfältig: je eine M-Bus-, eine Modbus®- sowie zwei S0-Schnittstellen stehen zur Verfügung.
Die Nutzung des Energiezählers mit MID-Zertifizierung erlaubt ein umfangreiches Energiemonitoring.