DALI-sensoren worden hoofdzakelijk via de 2-aderige DALI-kabel (DA+ en DA-) gevoed. Bij sommige projecten is het „gemengde gebruik“ van DALI-verlichtingsarmaturen en -sensoren in één DALI-lijn niet gewenst. In dit geval biedt het plaatsbesparende gebruik van het 2-polige MINI-systeem voor de aansluiting van DALI-sensoren een oplossing. De voeding van de 2-polige DALI-lijn vindt plaats door middel van een conventionele installatiekabel (1) vanuit de DALI-master uit het subverdeelbord. De 2-polige WINSTA®-bus en de trekontlastingsbehuizing (2) worden op de conventionele toevoerleiding gemonteerd. Voor de integratie van de DALI-sensoren (5) in de DALI-lijn worden 2-polige T-verdelers (3) gebruikt. Op de T-verdelers worden 2-aderige verbindingskabels (6) voor de doorgangsbedrading en aansluitkabels (4) voor de aansluiting op de DALI-sensoren (5) gebruikt. De sensoren (5) worden ter plaatse met het open uiteinde van de aansluitkabel (4) aangesloten.
Stuklijst:
2. 890-1102 en 890-502
3. 890-1620
4. 891-8982/206-x01
5. DALI-sensor
6. 891-8982/006-x01
WAGO in de praktijk
Overige handleidingen voor het WINSTA®-connectorsysteem
Aansluiting van DALI-sensoren en DALI-verlichtingsarmaturen