Beschrijving
Met enkele WINSTA®-standaardcomponenten kunnen stopcontacten in kabelgoten snel en foutloos worden aangesloten. De 5-aderige conventionele toevoerleiding (1) wordt met een 5-polige WINSTA®-bus en de trekontlastingsbehuizing (2) ter plaatse aangesloten. De verdere bedrading vindt plaats door het eenvoudig insteken van geprefabriceerde WINSTA® verbindingskabels (3). Deze zijn aan het ene uiteinde uitgerust met een standaard stekker en aan het andere uiteinde met een vooraf geconfectioneerde verdeler. De verdeler is uitgerust met een 5-polige connector voor het doorlussen van de 400V-voedingsspanning en een 3-polige connector. Via een 3-aderige verbindingskabel (5) worden de met WINSTA®-aansluiting uitgeruste kabelgootstopcontacten aangesloten. Met de witte schakelhendel op de verdeler kan de gewenste fase voor de 3-polige uitgang worden gekozen. Zo kunt u de fasen ter plaatse symmetrisch belasten. Het doorlussen van de 400V wordt tot stand gebracht met een 5-aderige verbindingskabel (4).