Gebouwen en verspeid liggende eigendommen toekomstbestendig beheren

Flexibel automatiseren en centraal beheren.

Gebouwen en verspreid liggende eigendommen met lokale infrastructuur en decentrale installaties vanaf een centraal punt bewaken en beheren - voor een betrouwbare, efficiënte en toekomstbestendige exploitatie van gebouwen wordt dit steeds belangrijker. Daarvoor zijn moderne systemen nodig die een goed overzicht over het gehele gebouw bieden, transparant werken en zo een snelle en doelgerichte uitvoering van werkzaamheden mogelijk maken.

Beheer van gebouwen en verspreid liggende eigendommen

Efficiënte en toekomstbestendige exploitatie van gebouwen

Flexibiliteit door cloudoplossingen

Cloudoplossingen zijn trending: cloudoplossingen vereenvoudigen het beheer van verspreid liggende eigendommen en zorgen voor de noodzakelijke flexibiliteit om optimaal tegemoet te komen aan toekomstige eisen en technologische ontwikkelingen.

Het belangrijkste aspect bij het gebruik van de cloud is voor het merendeel van de gebruikers de beschikbaarheid van informatie over alle eigendommen (bijv. met elkaar verbonden filialen of openbare gebouwen), 24 uur per dag, 7 dagen per week, waar ter wereld dan ook.

De oplossing van WAGO in een oogopslag

Naast deze eisen moeten moderne automatiseringsoplossingen ook de mogelijkheid bieden om verschillende technieken te integreren en de bediening en de bewakingen op één centraal punt te bundelen. Met de WAGO Application Building Control en de WAGO Cloud Building Operation and Control worden alle technieken inclusief monitoring en energiemanagement gebundeld – één intelligente oplossing om de inbedrijfstelling en het bedrijf van installaties aanzienlijk te vereenvoudigen en grip te hebben op de kosten.

Voordelen voor uw project

Voordelen tijdens de inbedrijfstelling

  • Eenvoudige en veilige configuratie en inbedrijfstelling van de systeemautomatisering inclusief aansluiting op de cloud zonder programmeer- en IT-kennis

  • Openheid: veelzijdige interfaces voor de aansluiting van diverse sensoren en apparaten

  • Maximale schaalbaarheid: dé oplossing, zowel voor kleine en eenvoudige toepassingen als voor grote, complexe eigendommen

  • Hoge kostenefficiëntie en rentabiliteit door snelle en eenvoudige inbedrijfstelling

Voordelen tijdens bedrijf

  • Comfortabele bediening en observatie, decentraal via het geïntegreerde dashboard en globaal en centraal in de cloud

  • Overzichtelijk en transparant: globale en decentrale toegangsmogelijkheden tot de systeemfuncties, sensoren en actuatoren

  • Centrale bewaking van sensorgegevens en grenswaarden en intuïtief beheer van storingsmeldingen

  • Autarke oplossing: de lokale installatie in het gebouw draait gewoon verder, onafhankelijk van de cloudverbinding.

De oplossing in detail

WAGO Application Building Control

De WAGO Application Building Control is een voorgeprogrammeerde applicatiesoftware waarmee alle benodigde functies voor de automatisering van gebouwen en verspreid liggende eigendommen eenvoudig gecreëerd kunnen worden.

Uw voordelen:

  • Functies voor verlichting, beschaduwing, verwarming, ventilatie, airconditioning, tijdschakelprogramma's, registratie van energiegegevens en systeembewaking

  • Hoge mate van flexibiliteit en schaalbaarheid

  • Gebruikersinterface voor de configuratie: configureren in plaats van programmeren

  • Webgebaseerde visualisatie

  • Eenvoudige en overzichtelijke bediening ter plaatse via normale browsers op een willekeurig apparaat

WAGO Cloud Building Operation and Control

De verbinding met de WAGO Cloud Building Operation and Control is de perfecte aanvulling op de oplossing en maakt de wereldwijde toegang tot alle gegevens mogelijk.

Uw voordelen:

  • Toegang op afstand

  • Eigendommen via de boomstructuur bedienen en observeren.

  • Centraal beheer van alarm- en storingsmeldingen signaleert onregelmatigheden, overschrijdingen van grenswaarden of defecten aan de installatie.

  • Evaluaties en rapporten voor de analyse van lokale verbruiksgegevens en integrale evaluaties

  • Device management, bijvoorbeeld om firmware updates of security patches te installeren, de installaties altijd up-to-date te houden en om aan de geldende security-eisen te voldoen.

Use cases

Leer onze oplossingen aan de hand van toepassingsvoorbeelden beter kennen.

De perfecte oplossing voor shops en stores

Om concurrerend te blijven, moeten retailers aan tal van eisen voldoen. Een kostenefficiënte exploitatie van de filialen en een hoge beschikbaarheid van de technische installaties bieden in dit geval een steuntje in de rug. Voorwaarden hieraan zijn onder andere:

  • Regeling en bewaking van de verlichting voor de presentatie van artikelen

  • Centrale wijziging van bedrijfsparameters

  • Gescheiden registratie van energiegegevens (bijvoorbeeld voor zogenoemde "shop in shop"-concepten)

  • Tijdige informatie over storings- en onderhoudsmeldingen

Openbare gebouwen eenvoudig bewaken en beheren

Wie de verantwoording draagt voor verspreid liggende openbare gebouwen zoals kinderdagverblijven, scholen of stadhuizen, kent het dilemma: elk gebouw heeft andere eisen, een andere structuur en een grote diversiteit aan technische kenmerken. In dit geval het overzicht bewaren en bij onregelmatigheden snel reageren, is dankzij de WAGO Building Operation and Control geen enkel probleem.

  • Met deze oplossing kan de toestand van gebouwen in één oogopslag worden geregistreerd.

  • En dat zo omvangrijk als nodig en zo eenvoudig als mogelijk.

  • De informatie maakt veelzeggende vergelijkingen en gefundeerde evaluaties mogelijk.