IoT & Edge Computing

Data op het terrein optimaal benutten

Slimme processen vragen steeds meer rekenkracht met overeenkomstige eisen aan databanken direct op het terrein. WAGO biedt voor elke edge-toepassing de juiste hardware.

Als het om real-time data gaat, wordt ook het verwerken hiervan steeds belangrijker. De vraag naar meer rekenkracht met overeenkomstige eisen aan databanken en analyse- en optimalisatiealgoritmen direct op het terrein neemt toe. WAGO biedt oplossingen met de Edge Controller en de Edge Computer. De apparaten verwerken toepassingen onmiddellijk aan de machine en ontlasten zo besturingen die zich op hun oorspronkelijke besturingsopdracht met geringe latentie en hoge deterministiek kunnen focussen.

Ein großer Anwendervorteil bei überregionalen oder weltweiten Anwendungen ist die Möglichkeit, ein Gerät bzw. die Anwendungen darauf smart aus der Cloud heraus zu bedienen.

Alexander Janzen, Product Management Controller & HMI

Eenvoudige verbinding met de Cloud

De rechtstreekse overdracht van data uit machines en installaties naar een cloudoplossing vergt vaak erg veel middelen en is omwille van de korte latentietijden die in de industriële omgeving vereist zijn, niet realiseerbaar. Edge computing heeft zich gemanifesteerd als concept dat de voordelen van decentrale cloudarchitecturen verbindt met deze van een lokale netwerkarchitectuur.

De verzamelde gegevens kunnen op de Edge Devices direct worden geanalyseerd, grafisch weergegeven en bijvoorbeeld in de WAGO Cloud ter beschikking worden gesteld. De overdracht is onder andere geschikt voor bijzonder kritische data. Beide nieuwe apparaten bieden bovendien veel voordelen, wanneer data tussentijds gebufferd moeten worden, bijvoorbeeld in mobiele toepassingen. Ze zijn bovendien gebaseerd op schakelkastcompatibele hardware, worden gevoed met 24V en passen zo ideaal in de omgeving van de automatisering.

Control Cabinet Level

Factory Level

How to: Deploy Docker containers quickly and easily

Container virtualisatie via Docker® opent de mogelijkheid om toepassingen te isoleren van een lokale infrastructuur en zo sneller, gemakkelijker en veiliger software aan te bieden. Hoe kunnen de voordelen van Docker® nog gemakkelijker worden gebruikt met Edge Computing?

In de video demonstreren Jonathan Malessa, OPC Router Team Leader bij de firma Inray, en Michael Drost, WAGO System Consultant Industry, de werkwijze: Ze gebruiken de WAGO Controller PFC200 samen met de OPC Router als Docker® container op een enkele WAGO Edge computer. In plaats van de OPC Router te moeten installeren op zijn eigen specifieke server in het netwerk, wordt hij gewoon als een Docker® container op de Edge computer geïnstalleerd en is hij onmiddellijk klaar om te draaien. In plaats van de OPC Router te moeten installeren op zijn eigen specifieke server in het netwerk, wordt hij gewoon als een Docker® container op de randcomputer geïnstalleerd en is hij onmiddellijk klaar om te draaien. Take a look!

Aansluitende thema's

Meer over IoT en Edge-Computing

Industrial Cloud

De Industrial Cloud is in tegenstelling tot de Business of Private Cloud uitermate gespecialiseerd, en heeft als doel de industriële toepassingen visueel weer te geven: Het gaat om de netwerkvorming van besturingen en de digitalisering van processen, machines, installaties en gebouwen (assets). Daarbij zijn vooral flexibele oplossingen gegeerd, omdat de assetgegevens vaak naar verschillende, vooraf ingestelde infrastructuur moeten worden gecommuniceerd.

WAGO Analytics

Als het om de optimalisering van machines of installaties gaat, zijn de optimalisering van het begrip voor het proces, de kwantificering en de overdracht van de resultaten een bijzondere uitdaging. WAGO Analytics ondersteunt de registratie en de analyse van gegevens.

IoT-partnernetwerk

Verschillende expertises in een ecosysteem verenigen en samen end-2-endoplossingen voor de klant creëren – dat is de kracht van het WAGO IoT-partnernetwerk. Onze WAGO IoT-partners vullen ons aanbod met betrekking tot WAGO Cloud, Cloud-Connectivity, IoT-Gateways en besturingen aan. Op deze manier zorgen we in projecten steeds voor een gepaste oplossing

Uw contactpersoon bij WAGO

Nützliche Links