picomax_2000x2000px.jpg

picoMAX® – Системата за щепселно свързване

picoMAX® е компактната система за щепселно свързване с много иновативен дизайн. Тя използва по два начина контактната сила на една и съща пружина от Cr-Ni неръждаема стоманена – за захващане на проводника и за свързване на контактния цокъл. Това прави picoMAX® още по-компактна от другите системи за щепселно свързване и установява нови стандарти за свързване кабел-към-платка, платка към кабел, кабел към кабел и проходно свързване.


Предимствата за вас:

  • Компактна конструкция: Намалява използваното пространство с до 30%
  • Радикално опростена контактна система
  • Специалната конструкция, новаторската технология за пружинен натиск и новият изолационен материал, гарантират абсолютна надеждност на контакта – дори при по-високи температури на околната среда
  • Много висока устойчивост на вибрации до 20g за връзки кабел към платка, благодарение на интегрираните ключалки и женски конектор, който е почти напълно покрит в мъжкия конектор
  • Ефективно тестване чрез тест слот, паралелен на входа за конектора

1
2
3
4
5
6
7

Видео за продукта

Кое е най-важното, което трябва да знаем за системата за щепселно свързване picoMAX® ?

WINSTA® за сградни инсталации

Бърза електрическа инсталация, без грешки и без нужда от поддръжка: Решенията с WINSTA® са нещо повече от обикновен продукт. Специалистите от WAGO ще ви подкрепят, дори във фазата на проектиране.

winsta-midi_2000x1500px.jpg

PCB клеми и конектори

Технология за правилно пружинен натиск на връзката за всяко приложение: PCB клемите за и щепселните конектори на WAGO могат да бъдат използвани бързо и безопасно.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

Универсално системно окабеляване с X-COM®-SYSTEM и X-COM®S-SYSTEM

Идеален за разединителни и разпределителни устройства: Както WAGO X-COM®-SYSTEM и X-COM®S-SYSTEM правят системното окабеляване бързо и икономично.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg