Conexão de Tecnologia de Telecontrole - Simples, Escalonável, Flexível
A Tecnologia de Telecontrole da WAGO tem se mostrado no ramo de energia - especialmente em estações de telecontrole de rede como ponto de coleta de dados e coordenador de interface. Além de uma infinidade de outros protocolos, inclui os protocolos de comunicação necessários IEC 60870-5-101, -103, -104 e Modbus® para conexão de tecnologia de telecontrole de plantas de geração de energia e os pacotes cibersegurança necessários.
A maioria das bibliotecas de comunicação para a conexão da tecnologia de telecontrole de plantas de geração são gratuitas e já estão sintonizadas com as respectivas especificações, ou com o escopo de sinal correspondente dos requisitos de conexão técnica (TABs) do operador de rede e, em coordenação com a tecnologia de telecontrole da WAGO, o software pode ser facilmente parametrizado.
Como o pacote completo sem complicações, a WAGO oferece uma solução de controle plug-and-play que consiste em painéis de controle pré-conectados à respectiva conexão de rede, incluindo um simples programa de exemplo básico para a parametrização.