Commutateurs à gestion simplifiée

L'ETHERNET industriel revêt une grande importance en tant qu'infrastructure de communication dans les applications de mise en réseau industriel. Les ingénieurs d'usine, les fabricants de machines et le personnel de maintenance constatent une augmentation du nombre d'appareils basés sur Ethernet dans leurs systèmes de contrôle. Une fiabilité et une disponibilité élevées sont désormais la norme pour les réseaux industriels. Les ingénieurs en contrôle sont chargés de concevoir, d'exploiter et de maintenir un nombre croissant d'appareils en réseau. Les besoins des réseaux industriels en temps réel diffèrent de ceux des réseaux informatiques dans les bureaux. Les appareils doivent répondre aux exigences de sécurité et de redondance de l'environnement industriel, tout en étant faciles à entretenir par les techniciens de l'usine.

La nouvelle gamme de commutateurs à gestion simplifiée de WAGO est conçue pour ces applications. Elle comprend un tableau de bord pour une visualisation instantanée de l'état du réseau et des cartes topologiques pour un dépannage rapide. Ces commutateurs offrent les outils des réseaux industriels, tels que les pare-feu et la redondance en anneau, sans la charge des applications informatiques de bureau.

Vos avantages :

  • Variante économique d'un commutateur géré
  • Dépannage facile dans les réseaux avec peu de connaissances informatiques
  • Manipulation intuitive pendant la configuration et le cycle de vie

PERFORMANCES

Vitesses de transmission jusqu'à 1 000 Mbit/s

Transmission rapide des données

Les commutateurs sont disponibles avec 8 ou 16 ports cuivre offrant des débits de transmission pouvant atteindre 1 000 Mbit/s. Des appareils dotés de deux emplacements SFP supplémentaires (100/1 000 Mbit/s) sont disponibles en option pour connecter des câbles à fibre optique. Une version à alimentation par Ethernet fournit aux appareils PoE connectés une tension de 24 VCC, ce qui est courant pour les armoires de commande. La puissance de sortie de chaque port PoE peut atteindre 30 W.

INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET DIAGNOSTICS

Gestion en ligne sans connaissances informatiques approfondies

Facilité d'utilisation

WAGO a accordé une grande importance à la création d'une interface intuitive et facile à utiliser. La gestion basée sur le Web permet d'effectuer l'installation, la mise en service et les diagnostics sans connaissances informatiques approfondies. Les utilisateurs saisissent l'adresse IP du commutateur dans un navigateur standard, puis accèdent directement au tableau de bord de diagnostic ou à la vue du réseau (carte topologique).

Les pages de diagnostic des commutateurs gérés simplifiés permettent un dépannage rapide du système. L'état de chaque connexion est clairement indiqué par des feux verts, jaunes et rouges. Un aperçu détaillé de l'état de chaque connexion s'affiche lorsque la souris survole une connexion. Dans une nouvelle fenêtre, l'utilisateur peut alors voir la bande passante, la charge et les éventuelles erreurs de transmission.

Cliquez pour vous inscrire

En double-cliquant sur le commutateur, vous pouvez accéder au tableau de bord de diagnostic. L'apprentissage simple des différents abonnés au réseau peut être effectué lors de la mise en service. Dès qu'une connexion physique est établie sur un port, il suffit de cliquer sur le bouton « Teach-in » pour enregistrer les abonnés. L'identification s'effectue via LLDP ou les adresses MAC des appareils connectés. Si un connecteur du commutateur est déconnecté, le port s'affiche en rouge sur le tableau de bord de diagnostic.

Détectez rapidement les connexions défectueuses

Une autre fonctionnalité conviviale du tableau de bord de diagnostic est la fonction de détection des connexions défectueuses. Une fonction « statistiques de déconnexion des ports » enregistre toutes les erreurs de transmission pour chaque port afin de vous permettre de localiser et de réparer rapidement toute connexion défectueuse résultant, par exemple, de connecteurs défectueux.

Webinaire

Commutateurs gérés Lean : solutions réseau pour l'automatisation industrielle

Ce que vous apprendrez :

  • Commutateur géré Lean et commutateur non géré
  • Comment les commutateurs Lean sont conçus en tenant compte des besoins des ingénieurs en contrôle
  • Configuration de réseaux redondants avec la gestion basée sur le Web (WBM)
  • Utilisation de l'outil de diagnostic graphique intégré pour dépanner les réseaux

Matériel et logiciels présentés :

  • 852-1816 et 852-1812
  • Commutateur géré Lean WBM et outil de diagnostic

Détails du webinaire

Durée :
60 minutes

Présentateur :
Aaron Cochran - Responsable de la formation sur les produits

DISPONIBILITÉ

grâce à la redondance de l'alimentation électrique

Robuste et fiable

Le matériel et le concept de fonctionnement des nouveaux commutateurs s'adaptent facilement à toutes les exigences en matière d'automatisation et de technologie du bâtiment. Outre leur conception compacte et conviviale, ces commutateurs montés sur rail DIN offrent également une plage de température étendue de -40 °C à +60 °C. De plus, une alimentation redondante garantit une disponibilité encore plus grande. Tous les boîtiers sont équipés d'un code-barres 2D contenant un Link vers un manuel d'utilisation et la fiche technique. Ce Link permet également d'accéder en un clic aux services d'assistance.

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

Sécurité

Segmentation du réseau selon la norme IEEE802.1Q, authentification des participants au réseau selon la norme IEEE802.1X, fonctions de pare-feu utilisant une liste de contrôle d'accès/un contrôle de service, sécurité des ports.

Disponibilité

Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) pour les réseaux maillés et en anneau, commutation ERPS (ETHERNET Ring Protection Switching) pour un maximum de deux anneaux par commutateur, détection des boucles et contrôle des tempêtes sur chaque port.

Configuration/Diagnostic/Maintenance

Mise en miroir des ports, registres Modbus®, SNMP v3, événements de trap SNMP, seuil d'alarme, statistiques des ports, sauvegarde et restauration, journal système, serveur syslog, interface de ligne de commande avec SSH/Telnet.